cULus Recognized
승인 ID: E468743| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | - 10 | ||
접점 삽입 모듈, 핀 수: 4, 전원 접점: 4, 제어 접점: 0, 소켓, 푸쉬-인 연결, 830 V, 40 A, 2.5 mm2 ... 6 mm2, 애플리케이션: 전원
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | - 10 | ||