CF CRIMPHANDY 0,75 - 자동 스트리핑 및 크림핑 장치
1212464

모바일 자동 스트리핑 및 크림핑 장치, 서비스 공구, 교체 부품(폐기물 가이드 플레이트), 커팅 공구(CUTFOX 12), 온-테이프 페룰

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

자동 모니터링 기능을 통한 일관된 최적의 결과 제공
배터리 작동 및 매거진으로 인한 제한 없는 이동성
스위치기어 제조를 위한 제품 혁신: Crimphandy. 이 이동식 핸드헬드 장치를 사용하여 2초 내에 전선의 피복을 제거하고 크림핑할 수 있습니다. 작업 시간이 75% 절약됩니다.