모바일 핸드헬드 장치, 충전식, 기능 엔드가 있는 1.5 mm2 온-테이프 페룰 처리용, PVC 절연 전선(H07V-K)에 적합, 배터리, 충전기, CUTFOX 12 케이블 커터, 폐기물 가이드 플레이트 2, 오류 수정용 서비스 도구 및 1개의 1.5 mm2 페룰 스트립 포함, 견고한 케이스에 포장.
CF CRIMPHANDY 1,5
-
자동 스트리핑 및 크림핑 장치
1212466
모바일 자동 스트리핑 및 크림핑 장치, 서비스 공구, 교체 부품(폐기물 가이드 플레이트), 커팅 공구(CUTFOX 12), 온-테이프 페룰
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
자동 모니터링 기능을 통한 일관된 최적의 결과 제공
배터리 작동 및 매거진으로 인한 제한 없는 이동성
스위치기어 제조를 위한 제품 혁신: Crimphandy. 이 이동식 핸드헬드 장치를 사용하여 2초 내에 전선의 피복을 제거하고 크림핑할 수 있습니다. 작업 시간이 75% 절약됩니다.