크림프 접점, 시리즈: HC-M-...-70, 핀, 회전, 접점 직경: 9.5 mm, 정격 전류: 200 A, 케이블 사이즈: 70 mm2 ... 70 mm2, AWG 2/0...2/0 , 접점 소재: Cu 합금
크림프 접점
크림프 접점, 시리즈: HC-M-...-70, 소켓, 회전, 접점 직경: 9.5 mm, 정격 전류: 200 A, 케이블 사이즈: 70 mm2 ... 70 mm2, AWG 2/0...2/0 , 접점 소재: Cu 합금
크림프 접점, 핀, 회전, 접점 직경: 2.5 mm, 정격 전류: 16 A, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 ... 2.5 mm2, AWG 14...14 , 접점 소재: Cu 합금
크림프 접점, 소켓, 회전, 접점 직경: 2.5 mm, 정격 전류: 16 A, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 ... 2.5 mm2, AWG 14...14 , 접점 소재: Cu 합금
D-SUB 크림프 접점, 시리즈: HC-M-DSUB-C, 핀, 회전, 접점 직경: 1 mm, 정격 전류: 5 A, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 ... 0.5 mm2, AWG 24...20 , 접점 소재: 금속
크림프 접점, 소켓, 회전, 접점 직경: 2 mm, 케이블 사이즈: 1.5 mm2 ... 2.5 mm2, 접점 소재: CuZn, 제외 조항 6c (Pb < 0.1 %) 없는 RoHS II에 따른 대체 제품 주문 번호: 1244461
크림프 접점, 핀, 회전, 접점 직경: 1.6 mm, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 ... 0.5 mm2, AWG 20...20 , 접점 소재: Cu 합금
크림프 접점, 소켓, 회전, 접점 직경: 1.6 mm, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 ... 0.37 mm2, AWG 26...22 , 접점 소재: Cu 합금
크림프 접점, 소켓, 회전, 접점 직경: 1.6 mm, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 ... 0.37 mm2, AWG 26...22 , 접점 소재: Cu 합금
크림프 접점, 핀, 회전, 접점 직경: 1.6 mm, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 ... 0.37 mm2, AWG 26...22 , 접점 소재: Cu 합금