접점 삽입 모듈, 핀 수: 12, 전원 접점: 0, 제어 접점: 12, 핀, 푸쉬-인 연결, 250 V, 10 A, 0.14 mm2 ... 1.5 mm2, 애플리케이션: 신호
모듈형 푸쉬-인 접점 인서트
접점 삽입 모듈, 핀 수: 4, 전원 접점: 4, 제어 접점: 0, 핀, 푸쉬-인 연결, 830 V, 40 A, 2.5 mm2 ... 6 mm2, 애플리케이션: 전원
접점 삽입 모듈, 핀 수: 4, 전원 접점: 4, 제어 접점: 0, 소켓, 푸쉬-인 연결, 830 V, 40 A, 2.5 mm2 ... 6 mm2, 애플리케이션: 전원
접점 삽입 모듈, 핀 수: 6, 전원 접점: 6, 제어 접점: 0, 핀, 푸쉬-인 연결, 500 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, 애플리케이션: 전원
접점 삽입 모듈, 핀 수: 12, 전원 접점: 0, 제어 접점: 12, 소켓, 푸쉬-인 연결, 250 V, 10 A, 0.14 mm2 ... 1.5 mm2, 애플리케이션: 신호
접점 삽입 모듈, 핀 수: 8, 전원 접점: 8, 제어 접점: 0, 핀, 푸쉬-인 연결, 400 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, 애플리케이션: 전원
접점 삽입 모듈, 핀 수: 6, 전원 접점: 6, 제어 접점: 0, 소켓, 푸쉬-인 연결, 500 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, 애플리케이션: 전원
접점 삽입 모듈, 핀 수: 5, 전원 접점: 5, 제어 접점: 0, 핀, 푸쉬-인 연결, 400 V, 16 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, 애플리케이션: 전원
접점 삽입 모듈, 핀 수: 8, 전원 접점: 8, 제어 접점: 0, 소켓, 푸쉬-인 연결, 400 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, 애플리케이션: 전원
접점 삽입 모듈, 핀 수: 5, 전원 접점: 5, 제어 접점: 0, 소켓, 푸쉬-인 연결, 400 V, 16 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, 애플리케이션: 전원