CRIMPFOX CENTRUS 10S - 크림핑 플라이어
1213154

크림핑 플라이어, 비절연 및 절연 페룰용, DIN 46228 파트 1 및 4, 0.14 mm2 ... 10 mm2, 또한 최대 2 x 4 mm2의 TWIN 페룰용, 자동 케이블 사이즈 조정, 측면 삽입, 추락 방지 기능 장착

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

압력 잠금 장치로 인해 일관된 고품질 크림핑 결과 보장
편안하고 편리한 작업을 보장하는 인체 공학적 핸들 설계
특히 작은 핸들 폭으로 인해 손에 완벽하게 들어 맞는 공구
최적의 지렛대 효과로 인해 작동에 필요한 힘이 최대 30 % 낮음
낙하에 의한 손상을 방지하는 플라이어 헤드 위의 견고한 플라스틱 가드