산업용 AI
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
고내구성 커넥터
HC-CBU-MOD - 키 연결 부품
HC-CBU-MOD
-
키 연결 부품
1636130
최대 16개의 플러그-인 커넥터 코딩용 코딩 소켓, HC 모듈형용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
키 연결 부품
소재 사양
소재
스틸, 아연 도금
치수
치수 도면
폭
6.5 mm
높이
6.5 mm
길이
24.3 mm
참고
작동에 대한 참고 사항
커넥터가 비스듬히 삽입되지 않도록 방지
상용 데이터
항목 번호
1636130
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF7ABZ
GTIN
4017918969400
개당 중량(패키지 포함)
2.634 g
개당 중량(패키지 제외)
2.562 g
관세 번호
73181900
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.257 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
어댑터 플레이트
모듈형 푸쉬-인 접점 인서트
모듈형 접점 인서트
크림프 접점
제품 도움말