EO-SI-FRAME
- 어댑터 플레이트
EO-SI-FRAME
- 어댑터 플레이트
0804522
어댑터 플레이트, 색상: 회색
어댑터 플레이트, 색상: 회색
145-125 크기의 UCS 하우징을 패널, VESA 표준 브래킷 및 패널 아웃렛 박스에 부착하기 위한 어댑터, 하우징 스냅됨, 소재: 폴리카보네이트, 색상: 밝은 회색, RAL 7035와 유사
모듈 플레이트, 씰 있음, CES B24 밀폐 프레임용, 3개의 개방부 있음, 마운팅 스크류 포함
베이스 플레이트, 씰 있음, CES Multigates용, 1개의 개방부 있음, 마운팅 스크류 포함
어댑터 플레이트, 색상: 밝은 회색 (유사 RAL 7035), 치수: 161.2 x 131.8 x 23.2 mm
195-145 크기의 UCS 하우징을 패널, VESA 표준 브래킷 및 패널 아웃렛 박스에 부착하기 위한 어댑터, 하우징 스냅됨, 소재: 폴리카보네이트, 색상: 밝은 회색, RAL 7035와 유사
D-SUB 어댑터 플레이트, 1개의 D-SUB 커넥터용, 핀 수 25, 하우징 시리즈 HC-D 15...
D-SUB 어댑터 플레이트, 1개의 D-SUB 커넥터용, 핀 수 15, 하우징 시리즈 HC-B 6...
D-SUB 어댑터 플레이트, 2개의 D-SUB 커넥터용, 핀 수 15, 하우징 시리즈 HC-B 6...
강화 패널이 있는 어댑터 플레이트, M23 원형 커넥터용 입구 3개; 타입 B24/M23 원형 커넥터, 타입 B24의 패널 컷아웃용, 회색