데이터 커넥터
VS-PPC-J-M - 마운팅 어댑터
VS-PPC-J-M
-
마운팅 어댑터
1405390
연결 방법
전원 H 분배기용 마운팅 풋, 플라스틱
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
어댑터 플레이트
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
치수
폭
16.1 mm
높이
48 mm
길이
115 mm
소재 사양
소재
PA 6.6
UL 94에 따른 난연성등급
V0
케이블 / 라인
외부 케이블 직경
5 mm ... 8 mm
케이블 사이즈
0.13 mm²
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
상용 데이터
항목 번호
1405390
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABNOHZ
GTIN
4046356419956
개당 중량(패키지 포함)
21.4 g
개당 중량(패키지 제외)
19.3 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440201
ECLASS-15.0
27440201
ETIM
ETIM 10.0
EC002309
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.151 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
FO 커넥터
원형 커넥터, 2핀
D-SUB 커넥터
M12 male, 2핀
RJ45 커넥터
휨 방지 슬리브
M12 Ethernet 커넥터
제품 도움말