UCS WM-MP 145-125 7035 - 어댑터 플레이트
1225406

145-125 크기의 UCS 하우징을 패널, VESA 표준 브래킷 및 패널 아웃렛 박스에 부착하기 위한 어댑터, 하우징 스냅됨, 소재: 폴리카보네이트, 색상: 밝은 회색, RAL 7035와 유사

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

유연한 사용: 단 하나의 브래킷으로 가장 광범위한 분야에 적용
공구 필요 없음: 간편하게 끼울 수 있는 UCS 하우징
광범위한 적용 분야: VESA 표준을 준수하는 마운트 및 직경 60mm의 캐비티 소켓에 사용

자주 묻는 질문


UCS 시리즈 하우징을 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니까?

UCS 시리즈 액세서리 포트폴리오는 탁자, 벽면, DIN 레일, 스택, VESA 표준 홀더 등 다양한 범위의 애플리케이션을 지원합니다.... 자세히 보기

UCS 시리즈 액세서리 포트폴리오는 탁자, 벽면, DIN 레일, 스택, VESA 표준 홀더 등 다양한 범위의 애플리케이션을 지원합니다.

덜 보기