산업용 AI
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
소켓 및 서비스 인터페이스
EO-SI-FRAME - 어댑터 플레이트
EO-SI-FRAME
-
어댑터 플레이트
0804522
어댑터 플레이트, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
어댑터 플레이트
소재 사양
색상
회색
UL 94에 따른 난연성등급
V0
절연 소재
PC/PBT
저온 정적 절연 소재 적용
-60 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)
130 °C
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162)
통과
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662)
통과
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C)
통과
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-20 °C ... 60 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
상용 데이터
항목 번호
0804522
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BE761Z
GTIN
4055626399348
개당 중량(패키지 포함)
44.7 g
개당 중량(패키지 제외)
43 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371390
ECLASS-15.0
27371390
ETIM
ETIM 10.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
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
15.26 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
UCT-EM (20X7)
-
스냅-인 마커
0801494
UC-EM (20X7)
-
스냅-인 마커
0825499
VS-SI-BZ
-
마커 라벨
1656660
제품 도움말