고내구성 커넥터
VS-SI-BZ - 마커 라벨
VS-SI-BZ
-
마커 라벨
1656660
마커 라벨, 플라스틱, 20개의 라벨이 있는 플레이트
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마킹 소재
치수
폭
7 mm
길이
20 mm
소재 사양
소재
PBT
마운팅
마운트 타입
클립-온
상용 데이터
항목 번호
1656660
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7EZX
GTIN
4046356030038
개당 중량(패키지 포함)
16.69 g
개당 중량(패키지 제외)
14 g
관세 번호
39199080
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.378 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
어댑터 플레이트
모듈형 푸쉬-인 접점 인서트
모듈형 접점 인서트
크림프 접점
제품 도움말