MCS-78X64-AP-7035
-
어댑터 플레이트
1524155
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
자주 묻는 질문
하우징을 어디에 마운팅할 수 있나요?
벽면, 마스트, 알루미늄 프로파일 또는 심지어 DIN 레일에도 하우징을 마운팅할 수 있습니다. 옵션인 어댑터 플레이트가 이를 가능하게 합니다.
하우징을 어댑터 플레이트에 어떻게 마운팅하거나 어댑터 플레이트에서 제거하나요?
마운팅에 공구가 필요 없습니다. 하우징은 마운팅 중에 어댑터 플레이트에 래칭됩니다. 스크류(별도 주문 가능)로 하우징을 고정할 수도 있습니다. 하우징을 제거하려면 스크류(사용된 경우)를 제거하고 스크류 드라이버 등의 공구를 지렛대 삼아 어댑터 플레이트의 홈을 통해 래칭 메커니즘을 꺼냅니다.
색상과 다른 맞춤형 옵션으로는 어떤 게 있나요?
모듈형 시스템을 사용하여 맞춤형 하우징을 구성할 수 있습니다. 여러 RAL 색상이 제공됩니다. 또한 다양한 프레임 버전과 추가 액세서리를 다양한 방식으로 결합할 수 있습니다. 추가적인 고객 맞춤화는 피닉스컨택트에 요청하십시오.
어떤 색상이 있고 어떤 색상이 가능하나요?
하우징과 어댑터 플레이트는 RAL7035(밝은 회색)로 제공됩니다. 프레임은 RAL7035(밝은 회색), RAL9005(칠흑색), RAL5015(하늘색) 및 RAL1018(아연황색) 색상 버전으로 제공됩니다. 고객 맞춤형 컬러 버전을 요청할 수 있습니다.
어떤 적용 옵션이 있나요?
하우징은 특히 빌딩 기술이나 산업 분야에 사용하기에 적합합니다. 그러나 하우징이 다양하고 견고해서 다른 분야에도 적용이 가능합니다.