MCS-S-PCB-2,5X8
-
스크류 세트
1524149
MCS 하우징에 두 번째 PCB를 부착하기 위한 PCB 스크류, TORX 2.5x8
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
자주 묻는 질문
영구적 설치 씰을 사용하는 이유는 무엇인가요?
영구적 설치 씰을 사용하면 체결이 제대로 됩니다. 또한 씰이 하우징에 계속 붙어 있어 탈락하지 않습니다.
압력 보정은 옵션입인가요?
IP67/IP65를 충족하는 하우징 버전에는 압력 보정 부품이 이미 사전 설치되어 있습니다.
하우징을 어디에 마운팅할 수 있나요?
벽면, 마스트, 알루미늄 프로파일 또는 심지어 DIN 레일에도 하우징을 마운팅할 수 있습니다. 옵션인 어댑터 플레이트가 이를 가능하게 합니다.
하우징을 어댑터 플레이트에 어떻게 마운팅하거나 어댑터 플레이트에서 제거하나요?
마운팅에 공구가 필요 없습니다. 하우징은 마운팅 중에 어댑터 플레이트에 래칭됩니다. 스크류(별도 주문 가능)로 하우징을 고정할 수도 있습니다. 하우징을 제거하려면 스크류(사용된 경우)를 제거하고 스크류 드라이버 등의 공구를 지렛대 삼아 어댑터 플레이트의 홈을 통해 래칭 메커니즘을 꺼냅니다.
색상과 다른 맞춤형 옵션으로는 어떤 게 있나요?
모듈형 시스템을 사용하여 맞춤형 하우징을 구성할 수 있습니다. 여러 RAL 색상이 제공됩니다. 또한 다양한 프레임 버전과 추가 액세서리를 다양한 방식으로 결합할 수 있습니다. 추가적인 고객 맞춤화는 피닉스컨택트에 요청하십시오.
컴포넌트를 함께 연결할 수 있나요?
새로 장착할 수도 있는 리빙 힌지를 사용하면 하우징에 커버를 고정할 수 있고 양손이 자유롭습니다.
하우징의 IP 보호 수준은 어떻게 되나요?
하우징은 IP40 또는 IP65/IP67 버전으로 제공됩니다.
어떤 적용 옵션이 있나요?
하우징은 특히 빌딩 기술이나 산업 분야에 사용하기에 적합합니다. 그러나 하우징이 다양하고 견고해서 다른 분야에도 적용이 가능합니다.