HC-M-RJ45-08-GC-F/F
-
접점 삽입 모듈
1419886
접점 삽입 모듈, 핀 수: RJ45, 타입 : RJ45, 소켓, 48 V, 1 A, 애플리케이션: 데이터, 젠더 변환기
제품의 세부 정보
| 일반 | 액세서리 목록의 패치 케이블을 사용하십시오. |
| 일반 | 커넥터는 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다. |
| 조립 참고 사항 | 올바른 사용을 보장하려면 IP54 보호 수준 이상의 하우징에 설치해야 합니다. |
| 중요: 잠금 메커니즘 위에 프로텍터가 있는 패치 케이블은 이 모듈에서 사용하려면 전처리를 해야 합니다. 패치 케이블을 인접 모듈과의 충돌 없이 삽입하려면 잠금 메커니즘 위의 프로텍터를 다이애거널 커터로 광범위하게 제거해야 합니다. |
| 시리즈 | HC-M-RJ45 |
| 애플리케이션 | 데이터 |
| 센서 타입 | Ethernet |
| 핀 수 | 8 |
| 연결 프로파일 | RJ45 |
| 접점 번호 지정 | 1 - 8 |
| 모듈 슬롯 수 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 34.2 mm |
| 높이 | 36.7 mm |
| 길이 | 14.6 mm |
| 기계적 특성 | |
| 최소 하우징 높이 | 72 mm |
| 정격전압(III/3) | 48 V |
| 정격서지전압 | 0.8 kV |
| 정격전류 | 1 A |
| 전송 특성 (카테고리) | CAT6A(IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009) |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | Au |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 표준/규정 | PC |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 테스트 | |
| 표준/규정 | PC: 철도 차량의 화재 방지 - 요구 사항 세트 R22, R23 및 R24 DIN EN 45545-2에 따름 (위험 레벨 HL1 - HL3) |
| 항목 번호 | 1419886 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7ACE |
| GTIN | 4055626253244 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 27.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 9 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 1.328 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
HC-CBU-MOD - 키 연결 부품 1636130
-
HC-CST-MOD - 키 연결 부품 1636127
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - 패치 케이블 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 패치 케이블 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 패치 케이블 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 패치 케이블 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - 패치 케이블 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - 패치 케이블 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - 패치 케이블 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - 패치 케이블 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - 패치 케이블 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - 패치 케이블 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - 패치 케이블 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - 패치 케이블 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - 패치 케이블 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - 패치 케이블 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - 패치 케이블 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - 패치 케이블 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - 패치 케이블 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - 패치 케이블 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - 패치 케이블 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - 패치 케이블 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - 패치 케이블 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - 패치 케이블 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - 패치 케이블 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - 패치 케이블 1413166
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227565
-
NBC-R4OC/10,0-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227566
-
NBC-R4OC/12,5-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227567
-
NBC-R4OC/15,0-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227570
-
NBC-R4OC/20,0-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227571
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227593
-
HC-M-B06-MFH-B - 모듈 캐리어 프레임 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - 모듈 캐리어 프레임 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - 모듈 캐리어 프레임 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - 모듈 캐리어 프레임 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - 모듈 캐리어 프레임 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - 모듈 캐리어 프레임 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - 모듈 캐리어 프레임 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - 모듈 캐리어 프레임 1182095
-
HC-M-RJ45-AD-PC-M - 접점 삽입 모듈 1419885
-
HC-M-RJ45-AD-PC2-M - 접점 삽입 모듈 1435214