NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU
-
패치 케이블
1413159
패치 케이블, 보호 수준: IP20, 케이블 길이: 0.5 m, 핀 수: 8, 10 Gbps, CAT6A, 연결 방법: 피어스 연결, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/FTP, 하늘색 RAL 5021
제품의 세부 정보
| 제품군 | RJ45 STANDARD CAT6A |
| 센서 타입 | Ethernet |
| 핀 수 | 8 |
| 연결 프로파일 | RJ45 |
| 차폐 | 예 |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 정격전압(III/3) | 72 V (DC) |
| 정격전압 UN | 48 V |
| 정격전류 IN | 0.5 A |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 10 Gbps (500 MHz) |
| 전송 속도 | 10 GBit/s |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | 200 |
| 신호 접점당 삽입력 | 50.00 N |
| 신호 접점당 추출력 | 30 N |
| 접점 소재 | CuSn |
| 접점 표면 소재 | Au |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 연결 기술 | |
| 연결 타입 | 피어스 연결 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 피어스 연결 |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직선 RJ45 |
| 차폐 | 예 |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
| 보호 수준 | IP20 |
| 연결 2 | |
| 설계 | 플러그 직선 RJ45 |
| 차폐 | 예 |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
| 보호 수준 | IP20 |
| 케이블 길이 | 0.50 m |
| Ethernet, CAT6A, 4쌍, S/FTP [94G] | |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | Ethernet, CAT6A, 4쌍, S/FTP [94G] |
| 전선 구조 | 2x2xAWG26/7, S/FTP |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 하늘색 RAL 5021 |
| 광 차폐 커버 | 65 % |
| 내염성 | IEC 60332-1에 따름 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| IP20 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C (RJ45 플러그-인 커넥터) |
| 내염성 | IEC 60332-1 |
| 항목 번호 | 1413159 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABNABH |
| GTIN | 4046356989947 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 30.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 30.3 g |
| 관세 번호 | 85444210 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - 패치 케이블 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - 패치 케이블 1227593
이점
산업용 애플리케이션에 적합
사무실, 건물 및 보호된 산업용 애플리케이션(예: 컨트롤 캐비닛)에 적합
컴팩트 앵글