NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - 패치 케이블
1413160

패치 케이블, 보호 수준: IP20, 케이블 길이: 1 m, 핀 수: 8, 10 Gbps, CAT6A, 연결 방법: 피어스 연결, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/FTP, 하늘색 RAL 5021

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

산업용 애플리케이션에 적합
사무실, 건물 및 보호된 산업용 애플리케이션(예: 컨트롤 캐비닛)에 적합
컴팩트 앵글