컨트롤러; 구독, 네트워크 라이센스; 애플리케이션: 가상 제어; 프로그래밍 도구: PLCnext Engineer; 소프트웨어 타입: 구내; 라이선스 기간: 12 월; 기본 기능: 가상 제어, VPLCNEXT CONTROL은 PLCnext Technology에 기반한 강력하고 실시간 처리 기능을 갖춘 가상 제어입니다.
이 제어는 OCI(Open Container Initiative) 준수 컨테이너로 제공되며, 유연하게 인스턴스화할 수 있습니다.
Virtual Control
새로운 Virtual PLCnext Control 포트폴리오는 산업 자동화를 위한 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 물리적 장치에서 제어 작업을 추상화하여 고성능 컴퓨터에서 실행하므로 유연성, 확장성, 비용 효율성이 향상됩니다. OCI 컨테이너의 소프트웨어 코드 패키지로, 원활한 통합을 가능하게 하고 OT와 IT 보안을 결합하며 여러 PLC 인스턴스를 통합하여 비용을 최적화합니다.
컨트롤러; 구독, 네트워크 라이센스; 애플리케이션: 가상 제어; 프로그래밍 도구: PLCnext Engineer; 소프트웨어 타입: 구내; 라이선스 기간: 12 월; 기본 기능: 가상 제어, VPLCNEXT CONTROL은 PLCnext Technology에 기반한 강력하고 실시간 처리 기능을 갖춘 가상 제어입니다.
이 제어는 OCI(Open Container Initiative) 준수 컨테이너로 제공되며, 유연하게 인스턴스화할 수 있습니다.
컨트롤러; 구독, 네트워크 라이센스; 애플리케이션: 가상 제어; 프로그래밍 도구: PLCnext Engineer; 소프트웨어 타입: 구내; 라이선스 기간: 12 월; 기본 기능: 가상 제어, VPLCNEXT CONTROL은 PLCnext Technology에 기반한 강력하고 실시간 처리 기능을 갖춘 가상 제어입니다.
이 제어는 OCI(Open Container Initiative) 준수 컨테이너로 제공되며, 유연하게 인스턴스화할 수 있습니다.
컨트롤러; 네트워크 라이센스; 애플리케이션: 가상 제어; 프로그래밍 도구: PLCnext Engineer; 소프트웨어 타입: 구내; 기본 기능: 가상 제어, VPLCNEXT CONTROL은 PLCnext Technology에 기반한 강력하고 실시간 처리 기능을 갖춘 가상 제어입니다.
이 제어는 OCI(Open Container Initiative) 준수 컨테이너로 제공되며, 유연하게 인스턴스화할 수 있습니다.
컨트롤러; 네트워크 라이센스; 애플리케이션: 가상 제어; 프로그래밍 도구: PLCnext Engineer; 소프트웨어 타입: 구내; 기본 기능: 가상 제어, VPLCNEXT CONTROL은 PLCnext Technology에 기반한 강력하고 실시간 처리 기능을 갖춘 가상 제어입니다.
이 제어는 OCI(Open Container Initiative) 준수 컨테이너로 제공되며, 유연하게 인스턴스화할 수 있습니다.
컨트롤러; 네트워크 라이센스; 애플리케이션: 가상 제어; 프로그래밍 도구: PLCnext Engineer; 소프트웨어 타입: 구내; 기본 기능: 가상 제어, VPLCNEXT CONTROL은 PLCnext Technology에 기반한 강력하고 실시간 처리 기능을 갖춘 가상 제어입니다.
이 제어는 OCI(Open Container Initiative) 준수 컨테이너로 제공되며, 유연하게 인스턴스화할 수 있습니다.
Virtual PLCnext Control을 통한 효율적이고 유연한 제어 솔루션
가상 제어는 현대 산업 자동화에서 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 이 기술을 사용하면 물리적 장치에서 제어 작업을 추출하여 고성능 컴퓨터 아키텍처에서 실행함으로써, 유연성, 확장성 및 비용 효율성을 확보할 수 있습니다. Virtual PLCnext Control은 OCI 컨테이너 형태의 소프트웨어 코드 패키지로, 하드웨어 기반 PLCnext Control에서 사용했던 익숙한 기능과 함께 운영 및 프로그래밍 옵션을 갖춘 친숙한 환경을 제공합니다.
이 기술을 사용하면 원활한 IT/OT 융합과 OT 및 IT 보안의 견고한 결합을 제공하는 동시에 CPU 코어 및 RAM과 같은 리소스를 동적으로 확장할 수 있습니다. 유지 관리가 간편하고 서로 다른 하드웨어 플랫폼 간에 애플리케이션을 손쉽게 이동할 수 있는 기능을 제공하는 Virtual PLCnext Control은 최신 제어 작업을 위한 비용 효율적이고 유연한 솔루션입니다.
-
비용 효율성 및 에너지 효율성: 단일 하드웨어 플랫폼에 여러 개의 가상 컨트롤러를 구축하면 조달 비용을 절감하고, 추가 하드웨어 없이도 새로운 컨트롤러를 추가할 수 있습니다. 이와 동시에, 하드웨어를 통합하여 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.
-
유연성 및 확장성: 컨트롤러는 새로운 요구 사항을 충족하도록 손쉽게 조정하고 확장할 수 있습니다. CPU 코어, RAM, 네트워크 인터페이스와 같은 리소스의 확장이 가능합니다. 컨테이너 기술을 활용하면 애플리케이션을 하나의 하드웨어에서 다른 하드웨어로 원활하게 이전할 수 있습니다.
-
유지 관리 용이성: 검증된 IT 관리 메커니즘을 활용하여 유지 관리 작업과 업데이트를 손쉽게 수행할 수 있습니다. 컨테이너를 사용하면 관리와 배포가 간소화됩니다.
-
사이버 보안: IT와 OT 보안 조치를 결합하면 포괄적인 보호가 제공되며 컨테이너 내 가상 컨트롤의 격리된 작동은 보안 취약성의 위험을 최소화합니다.
-
미래 경쟁력 확보 및 IT/OT 융합: 뛰어난 적응성과 확장성을 바탕으로 향후 발전과 기술 개발을 지원합니다. 더욱 효과적인 IT와 OT의 융합이 가능합니다. 이를 통해 데이터와 프로세스를 보다 효율적으로 연계하고 관리할 수 있습니다.
컨테이너 기반 PLC
컨테이너 기술과 그에 따른 하드웨어 독립성의 향상으로 인해 Virtual PLCnext Control은 대상 하드웨어의 인터페이스, 기능 및 성능의 이점을 직접 활용할 수 있습니다. 예를 들면, Wi-Fi를 통해 시스템 네트워크에 연결하거나, 타겟 하드웨어 성능을 활용한 딥러닝이 가능합니다.
또한 Virtual PLCnext Control은 방화벽, 인증 서버 및 fieldbus 연결뿐만 아니라 데이터베이스 기능과 같은 친숙한 기존 하드웨어 기능을 제공합니다. OPC UA와 PROFINET을 사용하여 I/O fieldbus 레벨뿐만 아니라 SCADA 및 제어 시스템과도 통신할 수 있습니다.
제품 개요
앞으로 다음과 같은 라이센스를 제공해 드릴 수 있습니다. 자신의 애플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아보십시오.
|
Virtual PLCnext Control
1000 |
Virtual PLCnext Control
2000 |
Virtual PLCnext Control
3000 |
|
|---|---|---|---|
| ESM | 1 | 2 | 4 |
| 작업 / ESM | 4 | 8 | 16 |
| AR의 수 | 16 | 64 | 128 |
| 싸이클 시간 | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| 프로그램 메모리(IEC 61131-3 코드에만 해당) | 4 MB | 8 MB | 12 MB |
| 데이터 저장 시스템(IEC 61131-3 코드에만 해당) | 6 MB | 12 MB | 32 MB |
| Modbus/TCP 서버 | 8 | 16 | 32 |
| PROFINET 컨트롤러 / 장치 | |||
| 상위 레벨 언어 프로그래밍(C# / C++ / Matlab / ...) | |||
| 앱 관리자 | |||
| 경보 및 유지 |
적용 분야
Virtual PLCnext Control은 산업 자동화의 다양한 적용 분야에 적합한 다목적 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트의 기술은 기업이 프로세스를 최적화하고, 비용을 절감하고, 효율성을 높일 수 있도록 합니다. 다음에서는 세 가지 주요 적용 영역을 보여주고 Virtual PLCnext Control이 어떻게 자동화 요구 사항을 충족하는지에 대해 설명합니다.
에지 컴퓨팅
Virtual PLCnext Control은 현장의 데이터 소스에서 직접 제어 기능을 수행할 수 있도록 합니다. 이는 클라우드 솔루션과 비교했을 때 비해 지연 시간을 크게 줄여주고, Industry 4.0, IoT, 프로토콜 변환, 데이터 수집 및 클라우드 컴퓨팅을 지원합니다.
그렇다면 여기에서 무엇을 얻을 수 있습니까?
- 실시간 데이터 처리: 현장에서 직접 데이터를 처리하여 지연 시간이 줄어들고 효율성이 향상됩니다.
- 안정성: 실시간 모니터링과 분석을 통해 더 신속하게 대응할 수 있습니다.
- Industry 4.0과 IoT: 에지 컴퓨팅을 통해 최신 기술의 통합을 촉진합니다.
예:
Virtual PLCnext Control을 도입한 태양광 발전 시설은 시스템의 효율성과 신뢰성을 높일 수 있습니다. 현장에서의 실시간 운전 데이터 모니터링 및 분석을 통해 선제적인 유지 관리 계획 수립이 가능하며, 다운타임을 최소화할 수 있습니다. 이를 통해 에너지 생산을 최적화하고 태양광 발전 시설의 전반적인 성능을 향상할 수 있습니다.
장치 제조업체
Virtual PLCnext Control은 현대적인 자동화 요구 사항을 충족할 수 있도록 장치 제조업체를 지원합니다. 전문 제어 하드웨어 없이도 실시간 자동화가 작동합니다. 산업용 프로토콜과 fieldbus 시스템이 다양한 프로젝트 요구 사항에 더 쉽게 대응할 수 있게 해줍니다.
그렇다면 여기에서 무엇을 얻을 수 있습니까?
- 비용 효율성: 전용 제어 하드웨어의 감소로 하드웨어 비용이 절감됩니다.
- 통합: 기존 시스템에 산업용 프로토콜 및 fieldbus 시스템을 통합할 수 있습니다.
- 유연성: 이 솔루션은 확장 가능하고 사용자 정의가 가능하며, 시스템의 복잡성을 줄여줍니다.
예:
Virtual PLCnext Control을 도입한 OEM 업체는 생산 비용을 절감하고 유연성을 높일 수 있습니다. 제어 기능이 기존 하드웨어에 직접 통합되어 시스템 복잡성을 줄이고 효율성을 높입니다.
데이터 센터, 통신 및 IT
Virtual PLCnext Control은 데이터 센터의 서버를 포함한 다양한 플랫폼에서 제어 기능을 실행합니다. 이를 통해 확장 및 맞춤 설정을 간소화하고, 실시간 데이터 처리를 지원하며, 다운타임이 줄일 수 있습니다.
그렇다면 여기에서 무엇을 얻을 수 있습니까?
- 하드웨어 비용: 가상 컨트롤러는 물리적 하드웨어의 수를 줄여 비용을 절감합니다.
- 확장성: 가상 머신을 추가하거나 제거할 수 있습니다.
- 유지 관리 및 다운타임: 가상 컨트롤러를 사용하면 유지 관리가 더 쉬워집니다. 재시작 및 교체를 신속하게 수행할 수 있습니다.
예:
Virtual PLCnext Control을 갖춘 데이터 센터는 운영 효율성을 높이고 다운타임을 줄일 수 있습니다. 제어 기능은 데이터 센터 내의 서버에서 실행됩니다. 따라서 신속한 복구 및 유지 보수가 가능합니다.