IEC 61076-2-117 표준에 기반한 핀 커넥터 패턴을 사용하면 높은 수준의 시장 호환성 이점을 얻을 수 있습니다. 안정적인 전력 및 데이터 공급을 활용하십시오. 공급 부족과 예상치 못한 다운타임으로부터 시스템을 보호하십시오.
단일 케이블 솔루션을 위한 새로운 국제 표준
새로운 IEC 61076-2-117 표준은 산업용 애플리케이션을 위한 표준 및 고속 결합 기능을 갖춘 차폐형 M12-M40 하이브리드 커넥터를 규정합니다. 새로운 표준은 기계적 인터페이스는 물론이고 전기적 파라미터, EMC 요구 사항, 최대 IP67의 보호 등급을 정의합니다. 피닉스컨택트의 컴팩트한 M17 하이브리드 커넥터는 공간이 제한적인 모듈형 설계에 적합합니다. 이 제품은 견고하고 표준을 준수하는 단일 케이블 솔루션을 찾는 개발자에게 이상적입니다.
새로운 M17 PRO 하이브리드 커넥터
세부적인 가치 창출 ONECLICK 고속 결합 시스템이 적용된 IEC 핀 커넥터 패턴
M17 PRO 하이브리드 커넥터를 사용하면 신호, 데이터 및 전원을 동시에 전송할 수 있습니다. 결과: 더욱 컴팩트한 장치와 명확하고 공간 절약적인 시스템 레이아웃이 탄생했습니다. 강력한 M17 인터페이스의 다양한 기능을 활용하십시오. 애플리케이션의 설치 노력을 줄이십시오.
표준 M17에 비해 설치 높이가 15%나 줄어든 새로운 하이브리드 커넥터를 사용하면 훨씬 더 컴팩트한 장치 설계가 가능합니다. 좁은 설치 환경에서 귀중한 설치 공간을 절약하십시오. 이렇게 하면 시스템 배선에 문제가 생기는 것을 방지할 수 있습니다.
핀 커넥터 패턴의 기계 및 컬러 코딩은 600 V와 50 V 버전을 혼동하지 않도록 합니다. 이를 통해 손상을 효과적으로 방지하고, 운영 안전성을 높이며, 설치 및 유지 관리 시간을 단축할 수 있습니다.
특허받은 ONECLICK 고속 결합 시스템은 잠금 위치에 대한 촉각적, 시각적, 음향적 피드백을 통해 빠르고 안정적인 장착을 보장합니다. 커넥터는 "찰칵" 소리와 함께 제자리에 고정되기 때문에 오류 및 잘못된 설치를 방지할 수 있습니다. 이를 통해 혹독한 산업 환경에서 진동과 유해한 온도의 영향을 받는 경우에도 영구적이고 안정적인 연결을 보장합니다.
데이지-체인 배선을 사용하면 복잡한 병렬 배선 없이도 여러 장치를 손쉽게 직렬로 연결할 수 있습니다. 이를 통해 소재를 절약하고, 설치 작업을 줄이고, 잠재적인 오류 원인을 최소화할 수 있습니다. 이와 동시에 접점 보호를 통해 안전한 조작이 보장됩니다. 이렇게 하면 시간과 소재를 절약하고, 안전하고 효율적인 케이블링을 보장할 수 있습니다.
M17 단일 케이블 솔루션: 전문가 체크
신호, 데이터, 전력을 전송하는 매우 컴팩트한 디자인의 최첨단 하이브리드 커넥터에 대해 알아보십시오. 피닉스컨택트의 제품 전문가인 Lisa Gärttner가 새로운 M17 PRO HYBRID에 대해 소개하고 이 제품이 제공하는 새로운 가능성에 대해 설명합니다. 지금 비디오를 시청하십시오.
기술 데이터 비교
제품 데이터를 비교해보십시오. 애플리케이션에 맞는 커넥터를 선택하십시오.
|
|
|
---|---|---|
M17 PRO HYBRID 630 V 버전 | M17 PRO HYBRID 50 V 버전 | |
특징 | ||
연결 기술 | 크림프 연결 | 크림프 연결 |
포지션 수 | 4+4+3+PE | 4+4+4 |
인증 | UL 2237 | UL 22338 |
절연체의 색상 | 회색, RAL 7035와 유사 | 빨간색, RAL 3001과 유사 |
정격 전압(IEC) | 630 V | 50 V |
정격 서지 전압 | 6 kV | 0.8 kV |
설치 고도 | 3000 m | 3000 m |
최대 정격 전류 | 14 A…16 A(할당에 따라 다름) | 14 A…16 A(할당에 따라 다름) |
연결 케이블 사이즈 – 전원 | 0.06 mm² … 1.5 mm² | 0.06 mm² … 1.5 mm² |
연결 케이블 사이즈 – 신호 | 0.06 mm² … 0.75 mm² | 0.06 mm² … 0.75 mm² |
연결 케이블 사이즈 – 데이터 | 0.08 mm² … 0.34 mm² | 0.08 mm² … 0.34 mm² |
보호 등급 | IP66 / IP68(2 m / 24 h) | IP66 / IP68(2 m / 24 h) |
주변 온도(작동) | -40°C … +105°C | -40°C … +105°C |
잠금 타입 | ONECLICK 고속 결합 시스템 | ONECLICK 고속 결합 시스템 |
삽입 싸이클 | 최소 100 | 최소 100 |
최대 외부 케이블 직경 | 12.3 mm | 12.3 mm |
질문과 대답
표준화된 커넥터를 사용하면 독점 솔루션보다 글로벌 가용성으로 인한 공급 보안이 훨씬 더 높습니다. 단일 공급망 문제가 해소됩니다. 또한 표준화는 제품의 기계적, 전기적 성능에 대한 지침을 제공하여 제조업체와 사용자에게 추가적인 신뢰성을 제공합니다.
M17 PRO 하이브리드 커넥터는 인텔리전트 필드 장치에서 신호, 데이터 및 전력을 동시에 전송하는 3-in-1 솔루션을 위한 가장 올바른 선택입니다. M17 PRO HYBRID는 높은 접점 밀도와 최대 16 A의 전류 전송이 결합된 컴팩트한 연결 솔루션의 장점을 저전압 모터, 코봇, 운반 기술 및 내부 물류 분야에 제공합니다.
ONECLICK 고속 결합 시스템은 커넥터 쌍이 단단히 잠겨 있는 경우 장치 연결 및 시스템 케이블링 작업 시에 사용자에게 3중 피드백을 제공합니다. 마킹, "찰칵" 소리, 그리고 실제 촉각적 느낌은 커넥터가 어떠한 어떤 마운팅 위치에서도 진동에 강한 방식으로 연결되도록 보장합니다.
색상 차이를 통해 50 V 버전인지 630 V 버전인지 한눈에 알 수 있습니다. 핀 커넥터 패턴에 코딩 바를 추가해 시스템 케이블 연결 시 불일치를 방지하고 안전성을 더욱 강화합니다.
M17 PRO 시리즈의 익숙한 하우징 디자인 외에도 M17 PRO HYBRID를 위한 새로운 플랜지 크기가 제공됩니다. 이제 컴팩트한 M17 제품군의 논리적 확장을 통해 21.6 x 21.6 mm 크기의 플랜지를 직선형과 앵글형 및 회전식 장치 플러그 모두에 사용할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 앵글형 버전의 설치 높이를 30mm로 줄여 장치 배선을 위한 시장에서 가장 컴팩트한 솔루션을 제공합니다.