M17-M40 PRO 제조업체 간에 호환되는 커넥터

모든 경우에 적합: M17-M40 PRO 시리즈 원형 커넥터는 신호, 데이터 및 전력 전송을 위한 일관된 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트만의 ONECLICK 고속 결합 시스템을 사용해 장치를 빠르고 안전하게 연결할 수 있습니다.
M17-M40 PRO 원형 커넥터

이점

  • 전세계 최고의 가용성: 제조업체에 상관없이 표준 및 고속 결합 시스템을 위한 호환성을 제공하는 솔루션
  • 안전한 연결: 시각적, 촉각적 및 음향적으로 명확한 피드백을 제공하는 잠금 옵션이 있는 ONECLICK 고속 결합 시스템
  • M12-M40 하이브리드 커넥터에 대한 IEC 표준화
  • 비용 효율적인 케이블 조립을 위한 손쉽고 안정적인 차폐 연결
  • 가장 혹독한 조건에서도 안정적인 작동: 진동 브레이크가 있는 케이블 커넥터
M17-M40 PRO 원형 커넥터

산업용 애플리케이션의 보안 연결

드라이브를 위한 안정적인 파워 서플라이를 사용하십시오. 제조업체 간에 호환되는 M17-M40 PRO 시리즈 원형 커넥터는 산업용 애플리케이션에서 안정적인 연결을 보장합니다. 일관된 조립으로 인해 PRO 시리즈를 사용하면 시스템을 더 쉽게 연결할 수 있습니다. 또한 다양한 핀 할당과 지속적으로 확장되는 M17, M23 및 M40 크기의 하우징 버전은 시스템 설계에 있어 새로운 수준의 자유를 선사합니다.

M17 PRO HYBRID 커넥터

새로운 IEC 61076-2-117 표준에 따른 M17 PRO 하이브리드 커넥터는 로봇 공학에서 모터 제어에 이르는 광범위한 애플리케이션을 위한 최고 수준의 호환성과 유연성을 제공합니다. 미래 지향적인 3-in-1 솔루션은 단 하나의 커넥터를 통해 신호, 데이터 및 전력을 전송합니다. 특허받은 ONECLICK 고속 결합 시스템을 사용하면 빠르고 안전하게 설치할 수 있습니다.

제품 정보

다음은 M17-M40 PRO 시리즈 원형 커넥터의 주요 기능 목록입니다.

특징

전압 최대 630 V
전류 최대 30 A
포지션 수 4 ... 19
보호 등급 IP66, IP67, IP68
버전 male 및 female 버전으로 제공
내진동 최소 20g
잠금 ONECLICK 고속 결합 시스템, 표준 및 고속 결합 시스템에 적합한 장치 커넥터
연결 방법 크림프 연결, 신호용 M23 원형 커넥터를 위한 납땜 연결

안정적인 전원 및 신호 전송: M17-M40 PRO 시리즈 원형 커넥터

명확한 잠금 옵션이 있는 고유한 ONECLICK 고속 결합 시스템이 적용된 안정적인 솔루션의 이점을 누리십시오.

이러한 애플리케이션에 적합 M17-M40 PRO 원형 커넥터는 다양한 애플리케이션에 사용하기에 적합합니다. 여기에는 다음 예제 애플리케이션이 포함됩니다.

연삭 로봇
운반 기술 분야의 애플리케이션
모듈형 인버터 분야의 애플리케이션
연삭 로봇

M17-M40 PRO 시리즈 원형 커넥터는 연삭 로봇을 위한 오류 없는 전원 및 신호 전송을 가능하게 합니다. 내진동성이 뛰어난 ONECLICK 고속 결합 시스템을 사용하여 연삭 부착물을 빠르고 안전하게 교체할 수 있습니다. 커넥터가 안정적으로 결합하여 연동되었다는 것을 소리와 느낌으로 명확하게 알 수 있습니다.

운반 기술 분야의 애플리케이션

M17-M40 PRO 시리즈 원형 커넥터는 다양한 드라이브에 전원 및 신호를 안정적으로 공급합니다. 제조업체 간 호환성 덕분에 구매 옵션의 범위가 넓어졌습니다.

모듈형 인버터 분야의 애플리케이션

모듈형 인버터에서 견고한 M17-M40 PRO 시리즈 원형 커넥터는 안정적인 전원 공급을 보장합니다. 이는 산업용 애플리케이션 및 전기 자동차 부문의 인버터가 사용되는 모든 가혹한 환경에서 PRO 시리즈를 손쉽게 사용할 수 있다는 것을 의미합니다.

무료 샘플
샘플 패키지 주문

실제 애플리케이션에서 원형 커넥터를 테스트해 보십시오. 피닉스컨택트는 커넥터의 선택 및 설계 적용과 관련된 지원을 제공합니다. 머신과 시스템 설계에서 사용하는 것에 대한 전문가 조언을 받게 되실 것입니다.

샘플 요청하기
ONECLICK 고속 결합 시스템이 적용된 원형 커넥터