Cellulink 옥외 셀룰러 라우터 Cellulink는 네트워크 지원 장치를 셀룰러 네트워크에 연결하기 위한 새로운 산업용 옥외 셀룰러 라우터 제품군입니다. IEC 62443-4-2에 따라 인증된 이 장치에는 안테나가 통합되어 있으며 전 세계적으로 사용할 수 있습니다.

Cellulink 옥외 셀룰러 라우터

이점

  • 하우징에 안테나를 통합하여 비용 및 공간 절약
  • PoE를 통한 빠른 설치 및 안테나 장착 불필요
  • IEC 62443-4-1 및 IEC 62443-4-2에 따른 인증을 통한 높은 수준의 사이버 보안
  • 모든 셀룰러 네트워크 애플리케이션에서 범용 사용
  • 웹 기반 관리, REST API, 장치 및 업데이트 관리를 통한 편리한 구성 및 펌웨어 업데이트

셀룰러 네트워크에 연결하는 손쉬운 방법

Cellulink는 고객 애플리케이션을 위한 최적의 셀룰러 통신 연결을 보장합니다. 통합 안테나, 견고한 옥외 하우징, PoE(Power over Ethernet)로 계획 및 설치 과정에서 시간과 비용을 절약하십시오. 이 장치는 다양한 애플리케이션에 적합합니다. IEC 62443-4-2에 따른 인증을 받은 이 장치는 사이버 보안 분야에서도 높은 수준의 보안을 제공합니다.

토폴로지 - Cellulink를 사용한 셀룰러 네트워크 통신

Cellulink를 사용한 셀룰러 네트워크 통신

셀룰러 통신에 대한 새로운 접근 방식

Cellulink는 시스템을 셀룰러 네트워크에 편리하고, 유연하고, 빠르게 연결해주는 새로운 솔루션입니다. Cellulink를 사용하면 셀룰러 인터페이스를 애플리케이션에서 분리할 수 있습니다. 이를 통해 애플리케이션의 기본 구성을 조정할 필요 없이 설치 위치와 애플리케이션에 따라 다양한 성능 및 기술 등급과 디자인의 장치를 유연하게 선택할 수 있습니다.

최고 수준의 보안을 보장하기 위해서는 애플리케이션에서 엔드-투-엔드 암호화를 구현해야 합니다. 엔드-투-엔드는 통신 체인의 첫 번째 장치에 있는 컨트롤 캐비닛에서 데이터가 암호화(VPN, TLS 등)된다는 것을 의미합니다. 암호화된 데이터는 순수 셀룰러 인터페이스인 Cellulink를 통해 공용 인터넷이나 개인 네트워크를 통해 피어(Peer)에게 안전하게 라우팅됩니다. 그런 다음에야 데이터가 다시 복호화됩니다. 시작 장치는 컨트롤러, 보안 라우터, 산업용 PC 또는 피닉스컨택트 또는 타사 제조업체의 기타 장치일 수 있습니다. 변전소의 컨트롤 캐비닛에 물리적으로 접근하는 방식의 공격이 발생하는 경우에도 시스템에 직접적인 보안 문제가 발생하지는 않습니다.

무선 전파를 사용하는 Cellulink 옥외 라우터

통합 안테나

통합 안테나

통합 안테나의 사용은 상당한 이점을 제공합니다. 추가 안테나, 케이블 및 액세서리가 필요하지 않기 때문에 상당한 소재를 절감할 수 있습니다. 설치 작업이 줄어들어 작업 시간도 크게 절약됩니다. 또한 통합 안테나는 다양한 요구 사항에 이상적으로 적용할 수 있기 때문에 설치 위치 및 부착 유형 측면에서 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 또한 케이블이나 어댑터 전반에 걸쳐 감쇠 손실이 발생하지 않습니다. 전문적으로 최적화된 안테나 구조는 수신 품질을 높입니다.

세계 지도, 3D, 반원형

전 세계적 적용 범위

글로벌 셀룰러 통신 범위

전 세계적으로 사용할 수 있는 글로벌 셀룰러 장치는 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 위치에 관계없이 장치를 연결 상태로 항상 유지할 수 있습니다. 또한 하나의 버전을 모든 지역에서 사용할 수 있기 때문에 구성 및 재고 관리가 간소화됩니다. 장기적으로 봤을 때 이 장치는 eSIM 기술과 폴백 옵션을 통해 미래에도 안정적으로 사용할 수 있습니다. 한편으로는 제공 업체를 편리하게 교체할 수 있으며 다른 한편으로는 4G에서 5G로의 전환과 같은 기술적 변경 사항이 발생해도 장치를 계속 사용할 수 있습니다.

보호 차폐 - 보안 및 IEC 62443

보안: IEC 62443-4-2에 따른 인증

사이버 보안: IEC 62443-4-2

IEC 62443-4-2 안전 표준에 따른 장치 인증은 미래 지향적이고 투자 가치가 있는 제품의 기반입니다. 이 장치는 피닉스컨택트의 인증된 개발 프로세스와 다년간의 경험을 바탕으로 모든 수준에서 높은 사이버 보안 기준에 따라 개발되었습니다. 이는 사용자가 포괄적인 사이버 보안 및 사이버 공격에 대한 보호 기능을 활용하여 데이터와 프로세스를 안전하게 보호할 수 있다는 것을 의미합니다.

특성

Cellulink 기술 특성

기술 특성: Cellulink 개요

적용 분야

토폴로지 - Cellulink를 사용하는 공용 셀룰러 네트워크를 통한 원격 제어
토폴로지 - Cellulink를 사용하는 공용 셀룰러 네트워크를 통한 원격 유지 관리
토폴로지, Cellulink를 사용한 개인 셀룰러 네트워크를 통한 통신
토폴로지 - Cellulink를 사용하는 공용 셀룰러 네트워크를 통한 원격 제어

원격 제어는 제어실과 현장의 변전소 간에 데이터를 지속적으로 교환하는 방식을 말합니다. 데이터 전송은 주기적 또는 이벤트에 발생 시 이루어집니다.

  • Cellulink는 이와 관련하여 시스템이 공용 셀룰러 네트워크를 통해 프로세스 데이터를 제어실로 전송할 수 있도록 하는 데 사용됩니다.
  • Cellulink는 다운스트림 장치(예: PLCnext, MGUARD 또는 통합 셀룰러 인터페이스가 없는 타사 장치)에 셀룰러 연결(4G 또는 5G)을 제공합니다.

토폴로지 - Cellulink를 사용하는 공용 셀룰러 네트워크를 통한 원격 유지 관리

원격 유지 관리는 컨트롤러와 Ethernet 네트워크에 연결하여 유지 관리 및 서비스 작업을 원격으로 실행하는 것을 말합니다. 이러한 연결은 신속하고 효율적이며 필요에 따라 구축됩니다.

  • Cellulink는 이와 관련하여 컨트롤러 또는 Ethernet 네트워크를 공용 셀룰러 네트워크에 연결할 수 있도록 하는 데 사용됩니다.
  • Cellulink는 다운스트림 장치에 대한 셀룰러 연결(4G 또는 5G)을 제공합니다.

토폴로지, Cellulink를 사용한 개인 셀룰러 네트워크를 통한 통신

개인 5G 네트워크의 프레임워크 내에는 무궁무진한 애플리케이션이 존재합니다. 5G를 지원하는 Cellulink 장치의 연결은 AGV 애플리케이션을 예로 들어 설명할 수 있습니다.

  • Cellulink는 AGV의 컨트롤러와 회사 내부의 개인 5G 네트워크 간의 연결을 설정합니다.
  • 5G의 이점은 높은 잠재 데이터 속도를 제공하고 지연 시간이 짧으며 장거리에 걸쳐 많은 수의 AGV에서 사용할 수 있다는 것입니다.

제품 개요, 글로벌

CELLULINK 4401-4G GL M25
CELLULINK 4401-4G GL M40
CELLULINK 6501-5G GL M25
CELLULINK 6501-5G GL M40
CELLULINK 4401-4G GL M25

CELLULINK 4401-4G GL M40

CELLULINK 6501-5G GL M25

CELLULINK 6501-5G GL M40

적용 영역 글로벌 글로벌 글로벌 글로벌
성능 클래스 LTE CAT4 LTE CAT4 5G 5G
셀룰러 폴백 2G 2G 4G 4G
하우징 설계 패널/마스트 버전 컨트롤 캐비닛 버전 패널/마스트 버전 컨트롤 캐비닛 버전
듀얼 SIM eSIM, 물리적 SIM eSIM, 물리적 SIM eSIM, 물리적 SIM eSIM, 물리적 SIM
PoE
이중화 파워 서플라이 - 10 V … 30 V - 10 V … 30 V
항목 번호 1637527 1637627 1637531 1637530
제공 업체: 2분기 말 / 2026 2분기 말 / 2026
제품 목록으로 이동하기 제품 목록으로 이동하기 제품 목록으로 이동하기 제품 목록으로 이동하기

제품 개요, 유럽

CELLULINK 2401-4G EU M25
CELLULINK 2401-4G EU M40
CELLULINK 2401-4G EU M25

CELLULINK 2401-4G EU M40

적용 영역 유럽 유럽
성능 클래스 LTE CAT1 LTE CAT1
셀룰러 폴백 2G 2G
하우징 설계 패널/마스트 버전 컨트롤 캐비닛 버전
듀얼 SIM eSIM, 물리적 SIM eSIM, 물리적 SIM
PoE
이중화 파워 서플라이 - 10 V … 30 V
항목 번호 1503433 1503487
제품 목록으로 이동하기 제품 목록으로 이동하기
Ethernet 전원 어댑터, 전면부 보기

Ethernet 케이블을 통한 전원 공급

Ethernet 전원 어댑터

Ethernet 전원 어댑터는 단자대에 존재하는 전압(18~60 V DC)을 Ethernet 케이블의 자유 전선 쌍에 직접 공급하고 Negotiation 없이 연결된 PoE 엔드 장치(PD)로 전달합니다. 이 유연한 솔루션은 직접적이고 효율적인 전력 공급을 가능하게 합니다. 이러한 애플리케이션에서는 입력 전압이 엔드 장치의 요구 사항을 충족한다고 가정합니다. 10/100 Mbps 애플리케이션에 최적화된 이 장치는 컴팩트한 설계, DIN 레일 마운팅, -40°C ~ +75°C의 온도 범위를 갖춰 산업용 네트워크에 이상적입니다.