스마트 그리드 및 중요 인프라를 위한 PLCnext Technology를 활용한 자동화 솔루션 분산형 발전소, 전력망 안정성, 사이버 보안은 새로운 도전 과제를 제시합니다. 에너지 산업을 위한 PLCnext Technology 기반 시스템은 확장 가능한 모듈형 솔루션을 제공합니다. 또한 배전 그리드를 안전하게 모니터링하고 제어할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 시스템은 그리드 운영자, 전력 공급업체, 중요 인프라 운영자의 요구 사항에 기반하여 개발되었습니다.

PLCnext Technology를 활용한 도시의 자동화 솔루션
All Electric Society 공원 변전소 납품

전력 공급의 디지털화와 보안

그리드 운영자와 전원 공급업체는 혁신에 대한 엄청난 압박을 받고 있습니다. 재생 에너지 통합, 변전소 모니터링, 사이버 공격으로부터 중요 인프라 보호 등을 포함한 모든 곳에는 강력하고 미래 지향적인 솔루션을 필요로 합니다. 이와 동시에 공급 품질과 그리드 안정성이 보장되어야 하고 제어 및 비용 효율적인 유지 관리가 가능해야 합니다.

자동화 시스템
에너지 애플리케이션을 위한 PLCnext Control

피닉스컨택트의 하드웨어 구성 요소는 견고하고 신뢰할 수 있을 뿐만 아니라, 높은 산업 표준도 충족합니다. IEC 61850 Class H에 따른 EMC 요구 사항과 -40 ~ +70°C의 확장된 온도 범위 외에도 제어 시스템에는 3개의 독립적인 Ethernet 인터페이스가 있습니다. 시스템을 위해 특별히 개발된 모듈형 Axioline Smart Elements는 하드웨어가 최고 수준의 유연성과 확장성을 제공하도록 보장합니다.

제품으로 이동하기
I/O 모듈이 있는 PLCnext Control
변전소

도전 과제 개요:

  • 재생 에너지 발전소와 인텔리전트 그리드 제어의 통합
  • 부하 증가에 따른 그리드 안정성 보장
  • 유연한 모듈형 제어 솔루션에 대한 요구
  • 원격 모니터링을 통한 유지 관리 및 운영 비용 절감
  • 중요 인프라에 대한 높은 보안 요구 사항
PLCnext Technology Ecosystem

PLCnext Technology를 사용한 에너지 자동화

현대 전력 공급의 과제를 해결하기 위해 피닉스컨택트는 에너지 산업을 위한 미래 지향적인 자동화 솔루션을 PLCnext Technology 형태로 제공합니다. 피닉스컨택트의 솔루션은 강력한 기술과 사용자 친화적인 소프트웨어를 결합하여 인프라를 최적으로 모니터링하고 제어할 수 있게 합니다.

4개의 중앙 블록으로 구성되는 피닉스컨택트의 솔루션

PLCnext Store
연결된 I/O 모듈이 있는 에너지 애플리케이션을 위한 PLCnext Control
PLCnext Engineer 소프트웨어 패키지
중요 인프라를 모니터링하고 유지 관리하는 피닉스컨택트 직원
PLCnext Store

피닉스컨택트의 소프트웨어 솔루션은 에너지 애플리케이션을 실시간으로 효율적으로 모니터링, 제어, 자동화할 수 있도록 합니다.

  • 손쉬운 구성 및 시각화를 위한 직관적 개발 환경인 PLCnext Engineer
  • 2차 변전소, 피드-인 관리 및 그리드 최적화를 위한 실시간 모니터링과 자동화를 위한 앱 및 소프트웨어 라이브러리
  • IEC 62443 및 IEC 62351-3에 따른 보안 표준을 충족하는 통합 사이버 보안

연결된 I/O 모듈이 있는 에너지 애플리케이션을 위한 PLCnext Control

피닉스컨택트의 하드웨어는 중요한 에너지 인프라에서 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. 이 솔루션은 최고 수준의 유연성과 외부 영향에 대한 우수한 내구성을 제공합니다.

  • IEC 61850-3에 따라 극한 환경용으로 개발된 인증된 산업 품질
  • PLCnext Control AXC F 2000 EA: 변전소, 2차 변전소 및 전력 분배 그리드를 위한 고가용성 컨트롤러
  • Axioline Smart Elements: 손쉬운 확장 및 맞춤화를 위한 컴팩트한 크기의 유연한 I/O 모듈

PLCnext Engineer 소프트웨어 패키지

피닉스컨택트의 솔루션은 개방형 표준과 호환되며 기존 네트워크에 원활하게 통합됩니다.

  • Modbus/RTU, Modbus/TCP, IEC 60870-5-101/104, MQTT와 같은 개방형 통신 표준 지원
  • 그리드 제어 시스템, IIoT 및 스마트 그리드 플랫폼과의 손쉬운 연결
  • PLCnext Store의 IEC 61850 앱과 같은 앱을 사용한 간편한 기능 확장

중요 인프라를 모니터링하고 유지 관리하는 피닉스컨택트 직원

피닉스컨택트의 통합 엔지니어링, 관리 및 유지 관리 솔루션은 그리드 운영자가 인프라를 더욱 쉽고, 안전하고, 효율적으로 운영할 수 있도록 합니다.

  • 다운타임 최소화 및 운영 비용 절감을 위한 위한 원격 유지 관리 및 업데이트 관리
  • 최적의 그리드 안정성을 보장하기 위한 재생 에너지의 안정적인 피드-인 관리
  • 디지털화된 변전소 및 2차 변전소 활용을 통한 인텔리전트 그리드 최적화 및 안정적인 전원 분배

주요 이점

이 포괄적인 제품군은 그리드 운영자와 전원 공급자에게 현대적이고 지속 가능한 전력 공급 요구 사항을 충족하는 확장 가능하고 안전하며 미래 경쟁력을 보장하는 자동화 시스템을 제공합니다.

발전소
  • 모듈 방식 및 확장성: 요구 사항에 맞게 유연하게 조정 가능
  • 최고 수준의 사이버 보안: IEC 62443에 따른 중요 인프라 보호
  • 운영 및 유지 관리 비용 절감: 원격 유지 관리 및 자동화된 그리드 최적화
  • 미래 지향적 솔루션: 확장성 및 새로운 기술에 대한 개방성
고객 문의 사항 담당자
Volker Knack에게 문의하십시오.

PLCnext 기반 에너지 자동화에 대해 궁금한 점이 있으십니까? 피닉스컨택트의 기술은 개방형 시스템과 최고의 보안을 결합하여 스마트하고 효율적인 그리드 제어를 실현합니다. 자세한 내용을 알아보고 궁금한 점에 대한 답변을 얻으려면 피닉스컨택트에 문의하십시오.

문의 요청하기
Volker Knack, 컨트롤러 담당자