시스테믹 장치 회로 차단기

안정적인 보호, 손쉬운 조작
손에 들려 있는 PTCB TM 열 자기 장치 회로 차단기

전체 폭이 8 mm인 PTCB TM 열 자기 장치 회로 차단기는 컨트롤 캐비닛에 더 많은 여유 공간을 제공합니다. 또한 높은 전류에도 이상적입니다. CLIPLINE complete 제품군에 대한 브리징 기능을 통해 애플리케이션을 더 쉽게 설정할 수 있습니다. 통합 상태 신호 접점을 통해 스위칭 상태를 언제든지 확인할 수 있습니다. 전류 측정 플러그는 사용률에 대한 투명성을 제공합니다.

PTCB TM 시스테믹 장치 회로 차단기의 이점

  • 컨트롤 캐비닛의 공간 절약: 전체 폭 8 mm의 보호 및 신호 장치
  • CLIPLINE complete 단자대 제품군에 브리징할 수 있는 기능을 통한 간편한 애플리케이션 설정
  • 실제 전류 모니터링 및 원격 신호를 통한 사용률 및 상태에 대한 투명성
  • 명확한 기능과 스위칭 상태를 바탕으로 시운전부터 유지 관리까지 손쉽게 처리

최고의 친구: PTCB TM을 통한 공급, 보호, 모니터링 및 연결

열 자기 장치 보호 장치를 들고 있는 사람
파워 서플라이를 손에 들고 있는 사람들
PTCB ECM 모니터링 플러그를 손에 들고 있는 사람들
CLIPLINE complete 제품군의 단자대를 손에 들고 있는 사람들
공급, 보호, 모니터링 및 연결 아이콘이 있는 티셔츠를 입고 있는 사람
열 자기 장치 보호 장치를 들고 있는 사람

컨트롤 캐비닛에서 더 많은 공간 확보
전체 폭이 8 mm에 불과한 PTCB TM 장치 회로 차단기는 컨트롤 캐비닛에서 많은 공간을 절약합니다. 이 제품은 기존의 MCB에 비해 최대 65%의 공간을 절약할 수 있습니다. 작은 크기에도 불구하고 포괄적인 보호 기능과 통합 시그널링을 보장합니다. 이러한 기능을 갖춘 시중의 제품들 중 가장 얇은 제품 중 하나입니다.

파워 서플라이를 손에 들고 있는 사람들

공급과 보호를 위한 최적의 조합
PTCB TM의 열 자기 트리핑 특성은 높은 시작 전류에 이상적입니다. 장치 회로 차단기를 QUINT POWER 파워 서플라이와 함께 사용하면 높은 시스템 가용성이 보장됩니다. 파워 서플라이는 SFB 기술과 정적 및 동적 부스트를 통해 단기간 동안 정격 전류의 최대 6배까지 공급할 수 있습니다. 이를 통해 부하를 안정적으로 시작하고 보호할 수 있습니다.

PTCB ECM 모니터링 플러그를 손에 들고 있는 사람들

시스템 사용에 대한 투명성
플러그-인 열 자기 회로 차단기는 항상 현재 스위칭 상태를 장치에서 직접 또는 원격 시그널링을 통해 개별 또는 그룹 신호로 표시합니다. 추가로 정렬 가능한 전류 모니터링은 조정 가능한 시그널링 임계값을 포함한 현재 부하 상태에 대해 알려줍니다.

CLIPLINE complete 제품군의 단자대를 손에 들고 있는 사람들

간단한 애플리케이션 설정
PTCB TM 장치 회로 차단기는 CLIPLINE complete 단자대 시스템에 브리징할 수 있기 때문에 직관적이고 체계적인 통합이 가능합니다. PTCB TM을 사용하면 전위 분배와 장치 보호를 공간 절약 방식으로 빠르게 결합할 수 있습니다. 이를 통해 애플리케이션 설정이 크게 간소화되고, 시간이 절약되며, 배선 작업도 줄어듭니다.

공급, 보호, 모니터링 및 연결 아이콘이 있는 티셔츠를 입고 있는 사람

시스테믹 컴팩트 보호 솔루션
QUINT POWER 파워 서플라이와 플러그-인 PTCB TM 열 자기 장치 회로 차단기가 결합하여 흠잡을 데 없는 전원 공급 솔루션이 탄생했습니다. 폭이 8 mm에 불과한 이 회로 차단기는 안정적인 보호 기능과 명확한 스위칭 상태를 제공합니다. 이 장치 회로 차단기는 COMPLETE line 단자대 제품군에 손쉽게 통합됩니다. 이를 통해 컨트롤 캐비닛에 최고 수준의 유연성 제공하고 안정적으로 보호할 수 있습니다.

공급, 보호, 모니터링 및 연결 컴팩트한 장치 회로 차단기를 이상적으로 결합하면 애플리케이션에 안정적이고 설치하기 쉬운 보호 기능을 제공하는 시스템을 구성할 수 있습니다.

대화형 이미지 맵: 파워 서플라이, 장치 회로 차단기, 모니터링 모듈 및 단자대로 구성된 전체 시스템
공급
광범위한 피워 서플라이 포트폴리오는 모든 애플리케이션에 이상적인 기반을 제공합니다.
파워 서플라이
연결
장치 회로 차단기의 전위 분배를 설정하려면 CLIPLINE complete 제품군에서 다양한 단자대와 액세서리를 사용하십시오.
단자대
보호
PTCB TM 열 자기 장치 회로 차단기는 애플리케이션에 최적의 전력을 공급하고 부하를 보호하는 시스템의 기반을 마련합니다.
열 자기 장치 회로 차단기
모니터
PTCB ECM은 전체 시스템의 부하 상태를 모니터링합니다.
안정적인 보호, 손쉬운 조작
시스테믹 장치 회로 차단기

시스테믹 PTCB TM 장치 회로 차단기가 어떻게 공급, 보호, 모니터링 및 연결의 완벽한 공생 관계를 형성하는지 알아보십시오.

브로셔 열기
"시스테믹 장치 회로 차단기" 브로셔

컴팩트 PTCB TM 장치 회로 차단기

대화형 이미지 맵: 컴팩트 PTCB TM 열 자기 장치 회로 차단기
명확한 스위치 위치
틸팅 레버의 위치는 전원이 꺼져 있을 때에도 회로 차단기의 상태를 명확하게 나타냅니다.
표준 브리지 샤프트
브리지 샤프트는 전위를 간단히 분배하는 데 사용됩니다. 여기에서 CLIPLINE complete 포트폴리오의 표준 액세서리를 사용해 보십시오. 브리지 소재 외에도 다양한 서비스 플러그와 픽-오프 플러그도 사용할 수 있습니다.
내로우 보호 플러그
회로 차단기의 폭이 좁기 때문에 컨트롤 캐비닛의 공간을 절약할 수 있습니다. 회로 차단기를 플러그-인 방식으로 연결할 수 있기 때문에 손쉽게 교체하여 정격 전류를 조정할 수 있습니다.
PTCB ECM - 전자 전류 모니터링
PTCB ECM 모니터링 모듈은 시스템의 총 전류를 측정합니다. 이를 통해 초과 부하와 편차를 현장에서 또는 원격으로 조기에 감지할 수 있습니다.
간단한 시그널링
전위가 없는 신호 접점은 개별 회로 차단기의 상태를 나타냅니다. 표준 브리지를 사용하면 상호 연결을 간단하고 안전하게 집합 신호로 설정할 수 있습니다.
컨트롤 캐비닛에 설치된 PTCB TM 장치 회로 차단기

뛰어난 회복탄력성의 열 자기 보호

열 자기 회로 차단기는 높은 차단 용량과 내구성을 갖추고 있습니다. 이 제품은 전류 피크와 전자기의 영향을 받지 않습니다. 소프트웨어나 펌웨어에 의존하지 않기 때문에 시스템 가용성에 중점을 둔 까다로운 애플리케이션에 이상적입니다. 피닉스컨택트의 포트폴리오에는 유연성을 극대화하기 위해 전류 범위가 0.5 ~ 16 A인 두 가지 특성 곡선 버전이 포함되어 있습니다.