푸쉬-인 PCB 단자대를 사용하면 빠르고 편리한 배선이 가능합니다. 설치 시간을 최대 50%까지 단축할 수 있습니다. 스프링 케이지 기술은 연결 부위를 진동에 강하게 만들고 유지 관리가 필요 없게 합니다. 스크류 연결방식과 달리 재조임이나 토크 조절이 필요 없습니다.
미래 지향적이고 원활한 연결 유연성
TWIN 설계의 푸쉬-인 PCB 단자대
푸쉬-인 기술이 적용된 SPTH 1,5 및 SPTH 3 시리즈 PCB 단자대는 더 커진 테스트 개구부와 최대 4 mm²의 연결 용량으로 뛰어난 성능을 자랑합니다. TWIN 설계와 동일한 설치 공간 덕분에 장치 제조업체는 PCB 레이아웃이나 장치 하우징을 조정할 필요 없이 스크류와 푸쉬-인 연결 기술 간을 유연하게 전환할 수 있습니다.
푸쉬-인 PCB 단자대와 스크류 연결방식 PCB 단자대의 기술적 비교
제품 데이터를 비교해보십시오. 적용 분야에 적합한 단자대를 선택하십시오.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| SPTH 1,5 | MKDS 1,5 | SPTH 3 | MKDS 3 | |
| 기능 | ||||
| 연결 방향 | 0° | 0° | 0° | 0° |
| 작동 방향 | 90° | 90° | 90° | 90° |
| 솔더링 프로세스 | 웨이브 솔더링 | 웨이브 솔더링 | 웨이브 솔더링 | 웨이브 솔더링 |
| 연결 기술 | 푸쉬-인 연결 | 스크류 연결방식 | 푸쉬-인 연결 | 스크류 연결방식 |
| 전류 | 24 A | 17,5 A | 32 A | 24 A |
| 전압(III/2) | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| 단선/연선/페룰 | 2.5 mm²/2.5 mm²/2.5 mm² | 2.5 mm²/1.5 mm²/1.5 mm² | 4 mm²/4 mm²/2.5 mm² | 4 mm²/2.5 mm²/2.5 mm² |
| PCB에 필요한 공간(3핀) | 15 mm x 9.8 mm | 15 mm x 9.8 mm | 15 mm x 11.2 mm | 15 mm x 11.2 mm |
| 제품 목록으로 이동 | 제품으로 이동 | 제품으로 이동 | 제품으로 이동 |
PCB 올라운더: 빌딩 기술 및 산업용 애플리케이션에 적합
MKDS 제품군의 폼 팩터는 이 댐퍼 액추에이터 예제에서와 같이 빌딩에서든 컨트롤러 및 주파수 컨버터의 고전적인 산업용 애플리케이션에서든 없어서는 안 되는 필수 요소입니다. 바로 이러한 이유로 더욱 빠르고, 더 간편하고, 혁신적이지만 고유한 특징은 그대로 유지하면서 새로운 모습으로 재탄생하고 있습니다. 이러한 재창조의 결과물이 바로 SPTH 시리즈입니다.
이점
컴팩트한 치수 동급 푸쉬-인 단자대 대비 20%의 공간 절약
매우 컴팩트한 설계가 적용된 새로운 SPTH 시리즈는 푸쉬-인 연결 방식의 기존 단자대보다 약 20% 적은 공간을 차지합니다. 이를 통해 PCB를 더욱 효율적으로 사용할 수 있고 추가 구성 요소나 기능을 위한 더 많은 공간을 확보할 수 있습니다. 작은 크기에도 불구하고 조작이 편리하며 높은 수준의 연결 품질을 제공합니다.
TWIN 설계 푸쉬-인 및 스크류 연결에 대한 일관된 설계 및 동일한 핀 배열
혁신적인 TWIN 설계로 최고 수준의 유연성과 호환성을 보장합니다. 푸쉬-인 연결과 스크류 연결 모두 일관된 설계와 동일한 핀 배열이 적옹됩니다. 따라서 PCB 레이아웃이나 장치 하우징을 조정할 필요 없이 각 기술 간에 빠르고 쉽게 전환할 수 있습니다. 이렇게 하면 계획 수립이 쉬워지고 생산 속도가 빨라지며 구매 및 보관 비용이 절감됩니다.
넓은 테스트 개구부 전압 테스터용 통합 터치 연결을 통한 빠르고 편리한 테스트
SPTH 시리즈 PCB 단자대는 현장에서 효율적이고 안전한 테스트를 위해 넉넉한 크기의 개구부를 갖추고 있습니다. 이 통합 테스트 옵션을 사용하면 직경 2 mm 이하의 모든 표준 테스트 프로브를 사용하여 빠르고 편리하게 테스트할 수 있습니다. 이를 통해 시운전 및 문제 해결 시간을 절약하고 애플리케이션의 신뢰성을 높일 수 있습니다.
삽입 형상 적용된 납땜 핀 조립 공정에서 최적 위치 선정
납땜 핀의 최적화된 형상은 조립 공정을 용이하게 합니다. 특수한 삽입 모양으로 인해 핀이 PCB에 정확하고 안전하게 삽입되어 장착 작업이 간소화됩니다. 그 결과 안정적이고 내구성이 뛰어난 전기 연결이 가능합니다.
푸쉬-인 기술 시간 절약형 전선 연결 및 장기적이고 안정적 연결
SPTH 시리즈의 푸쉬-인 기술을 사용하면 공구가 필요 없는 시간 절약형 배선이 가능합니다. 페룰이 있는 단선 및 연선을 별도의 공구 없이 쉽고 안전하게 연결할 수 있습니다. 이는 설치 시간을 절약할 뿐만 아니라 영구적이고 안정적인 연결을 보장합니다. 따라서 모든 애플리케이션에서 빠르고 쉽고 효율적으로 설치할 수 있습니다. 모든 타입의 전선을 컬러 코딩된 작동 푸시 버튼을 사용하여 직관적으로 분리할 수 있습니다.
개별 색상 및 인쇄 옵션 뛰어난 가시성과 유연성
전위나 연결 지점을 명확하게 식별할 수 있도록 하우징 색상과 인쇄를 맞춤 설정할 수 있습니다. 이를 통해 배선이 더 명확해지고, 처리 속도가 빨라지며, 오류 발생 요인을 최소화할 수 있습니다.
질문과 대답
이러한 기술은 제어 기술, 센서 기술, 임베디드 시스템 및 자동화 기술과 같은 컴팩트한 설계와 빠른 배선이 필수적인 적용 분야에서 가장 큰 이점을 제공합니다. SPTH PCB 단자대는 빌딩 및 공장 자동화, 프로세스 산업 및 재생 가능한 에너지 부문에서 많이 사용됩니다.
피닉스컨택트는 무료 CAD 데이터, 3D 모델, 온라인 구성기, 샘플 서비스를 통해 디자인-인 프로세스를 지원합니다. 이를 통해 푸쉬-인 PCB 단자대를 PCB에 빠르고 안전하게 통합할 수 있습니다.
실제 적용 사례에서는 표준에서 요구하는 10회의 배선 주기를 크게 초과합니다.
주황색 작동 푸시 버튼과 함께 SZS 0.6X3.5 VDE 스크류드라이버(품번 1205053)를 사용합니다.