모듈형 워크스테이션 시스템

clipx BASIC line 워크스테이션 시스템을 사용하면 효율적이고 인체 공학적인 작업에 적합하도록 개별 워크스테이션을 손쉽게 구성할 수 있습니다.
컨트롤 캐비닛 제작을 위한 clipx BASIC line 모듈형 워크스테이션 시스템

효율적인 컨트롤 캐비닛 제작 프로세스

clipx BASIC line 워크스테이션 시스템을 사용하면 효율적이고 인체 공학적인 작업에 적합하도록 개별 워크스테이션을 손쉽게 구성할 수 있습니다. 모듈형 시스템은고객 요구 사항에 맞게 언제든지 조정 및 확장할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 액세서리를 기존 워크스테이션에 추가하거나 피닉스컨택트의 워크스테이션과 함께 사용하여 프로세스를 빠르게 최적화하십시오..

다양한 프로세스 단계를 위한 피닉스컨택트의 워크스테이션 시스템에 대해 알아보십시오.

이점

  • 모듈 방식 확장형 액세서리의 개별적 장착 및 확장이 가능한 워크스테이션
  • 손쉽게 구현할 수 있는 개념을 사용한 신속한 프로세스 최적화 및 효율성 향상
    [x]- 인체 공학적 설계와 구조화된 부품 배치로 생산성 향상
  • 다년간의 프로세스 컨설팅 경험을 바탕으로 컨트롤 캐비닛 제작 프로세스 최적화
단자대용 매거진으로 기본 워크스테이션을 조립하는 사람

개별 장착

확장 가능한 디자인을 통해 액세서리를 기존 워크스테이션에 통합하거나 인체 공학적인 기본 워크스테이션과 결합할 수 있습니다. 따라서 사용자의 필요에 맞게 워크스테이션을 개별적으로 설치할 수 있습니다. 모듈형 시스템은 워크스테이션 시스템을 특정 요구 사항에 맞게 유연하게 조정하거나 언제든지 소프트웨어를 통해 확장할 수 있습니다.

컨트롤 캐비닛 제작 시 빠른 프로세스 최적화를 위한 clipx BASIC line 워크스테이션 시스템

빠른 프로세스 최적화

모듈형 워크스테이션 시스템은 컨트롤 캐비닛 제작의 생산 공정 최적화를 위해 손쉽게 구현할 수 있는 맞춤형 워크스테이션 솔루션을 제공합니다. 유연한 구성과 적응을 통해 작업 흐름이 개선된 인체 공학적이고 구조화된 워크스테이션을 가능하게 합니다. 따라서 적은 노력으로도 빠르게 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

clipx BASIC line 워크스테이션 시스템에서 단자 스트립을 만드는 사람

생산성 향상

인체 공학적으로 설계된 워크스테이션 시스템은 필요에 따라 사용할 수 있어 장기적으로 생산 공정을 최적화할 수 있습니다. 필요한 구성 요소를 체계적으로 배열하면 효율적으로 소재를 공급할 수 있습니다. 디자인이 인체 공학적으로 개선되었을 뿐만 아니라 검색 시간과 오류를 줄여 생산성이 크게 향상됩니다.

배선 워크스테이션의 확장으로서 와이어 브레이크의 기능에 대해 논의하는 두 사람

실제 환경에서 사용 및 테스트

컨트롤 캐비닛 제작용으로 특별히 설계된 워크스테이션 시스템은 다년간의 공정 컨설팅 경험 및 전문성과 고객과의 성공적인 협력을 통해 만들어졌습니다. 피닉스컨택트는 검증된 솔루션을 통해 컨트롤 캐비닛 제작 공정에 가장 적합하게 설계되고 고객의 요구 사항에 맞게 조정할 수 있는 "표준"을 만들 수 있었습니다.

효율적인 컨트롤 캐비닛 제작 공정의 기반

clipx BASIC line을 통한 확장 가능한 워크스테이션 솔루션


기계 가공용 워크스테이션 시스템

기계 가공을 위한 clipx BASIC line 기본 워크스테이션
기계 가공용 DIN 레일 커터가 있는 워크스테이션 시스템
기계 가공용 워크스테이션 시스템에서 DIN 레일을 절단하는 사람
기계 가공을 위한 clipx BASIC line 기본 워크스테이션

기본 워크스테이션에는 터미널 보드나 모니터 등을 부착할 수 있는 브래킷이 장착되어 있으며, 높이를 유연하게 조절할 수 있습니다. 작업대 아래에는 꺼낼 수 있는 서랍이 있습니다. 하단부에는 최대 2m 길이의 다양한 DIN 레일 또는 배선 채널을 수납할 수 있는 공간이 있으며, 프레임에 설치된 브래킷이 뛰어난 고정력을 보장합니다. 워크스테이션 상단에도 또 다른 수납 공간이 있습니다.

기계 가공용 DIN 레일 커터가 있는 워크스테이션 시스템

기본 워크스테이션과 적절한 액세서리 및 공구를 빠르고 쉽게 결합하십시오. 피닉스컨택트의 프로파일 및 DIN 레일 커터를 사용하면 표준 DIN 레일과 케이블 덕트를 칩이나 버 없이 빠르고 정확하게 절단할 수 있습니다. 동시에 최적화된 레버리지 효과를 통해 편안한 사용을 보장합니다. 프레임에 손쉽게 부착할 수 있는 컵 홀더는 작업장의 정리와 청결을 보장합니다. 즉, 최소한의 노력으로 수작업 기계 가공을 위한 최적으로 조정되고 정리된 워크스테이션을 구현할 수 있습니다.

제품 목록으로 이동하기
기계 가공용 워크스테이션 시스템에서 DIN 레일을 절단하는 사람

워크스테이션 시스템을 확장하여 기계 가공 효율성을 향상하십시오. 모니터를 통해 모든 생산 문서와 주문을 언제든지 불러올 수 있습니다. 데이터를 디지털 방식으로 제공하면 오류를 줄이고 처리 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다. 구멍이 뚫린 DIN 레일을 수동으로 절단할 때 제로 컷 블록을 사용하면 작업 시간을 더 많이 절약할 수 있습니다. 제로-컷 블록을 사용하면 시간이 많이 걸리는 반복 측정 작업 없이 단 한 번의 설정으로 빠르고 재현 가능한 제로 컷을 실현할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 THERMOMARK ROLL 2.0 열 전사 인쇄기를 사용하면 워크스테이션에서 가공된 DIN 레일과 케이블 덕트에 라벨을 직접 마킹할 수 있습니다. 이러한 방법을 사용하면 주문 편차에도 불구하고 기성품 주문을 명확하게 할당할 수 있습니다.

제품 목록으로 이동하기

조립용 워크스테이션 시스템

DIN 레일 조립을 위한 clipx BASIC line 기본 워크스테이션
컨트롤 캐비닛 제작의 조립을 위한 clipx BASIC line 워크스테이션 시스템
컨트롤 캐비닛 제조 중 조립용 워크스테이션 시스템에서 작업하는 사람
DIN 레일 조립을 위한 clipx BASIC line 기본 워크스테이션

기본 워크스테이션에는 높이 조절이 가능한 워크벤치 외에도, 터미널 보드나 모니터를 부착하는 데 사용할 수 있는 브래킷이 장착되어 있습니다. 4개의 수납 공간이 있는 상부에는 DIN 레일 조립에 필요한 자재와 부품을 넣을 수 있는 충분한 공간이 있습니다. 워크스테이션의 인체 공학적 설계는 높이 조절과 짧은 도달 거리를 통해 편안하게 작업할 수 있도록 합니다.

컨트롤 캐비닛 제작의 조립을 위한 clipx BASIC line 워크스테이션 시스템

DIN 레일을 빠르고 손쉽게 조립할 수 있는 효율적인 워크스테이션을 만드십시오. 확장성과 모듈성을 갖춘 기본 워크스테이션은 요구 사항에 따라 다양한 액세서리와 완벽하게 결합될 수 있습니다. 다양한 유형의 매거진, 선반 칸막이, 전면 개방형 보관함으로 구성된 모듈형 매거진 키트는 맞춤형 조립 지원 자재 제공을 보장합니다. 이를 사용하면 다양한 구성 요소와 소재를 사용하여 작업장을 빠르고 자유롭게 꾸밀 수 있습니다. 다양한 버전으로 제공되는 매거진을 사용하면 다양한 조립 작업에 유연하게 적용할 수 있습니다. DIN 레일용 회전 고정 장치를 사용하면 배치 시 안정성을 제공하고 인체 공학적이고 편리한 작동을 보장합니다.

제품 목록으로 이동하기
컨트롤 캐비닛 제조 중 조립용 워크스테이션 시스템에서 작업하는 사람

디지털 생산 문서와 지원 시스템을 사용하면 단자 스트립 생산의 효율성을 높일 수 있을 뿐만 아니라 유연한 인력 배치도 가능합니다. 이를 위해 소프트웨어와 픽바이라이트 시스템을 사용하여 워크스테이션 시스템을 유연하게 확장할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 clipx ENGINEER 조립 작업자 지원 소프트웨어는 엔지니어링 단계에서 필요한 모든 데이터를 직접 가져와 단계별 지침과 픽바이라이트 시스템의 직접 제어를 통해 직관적인 단자 스트립 조립을 가능하게 합니다. 이러한 소프트웨어 지원 처리 방식은 오류 원인과 검색 시간을 줄여, 미숙련 작업자도 복잡한 단자 스트립을 조립할 수 있게 합니다.

제품 목록으로 이동

전선 준비 및 배선을 위한 워크스테이션 시스템

컨트롤 캐비닛 제작 시 전선 준비 및 배선을 위한 clipx BASIC line 기본 워크스테이션
컨트롤 캐비닛 제작 시 전선 준비 및 배선을 위한 clipx BASIC line 워크스테이션 시스템
컨트롤 캐비닛 제작 시 전선 준비 및 배선을 위해 clipx BASIC line 워크스테이션 시스템에서 작업하는 사람
컨트롤 캐비닛 제작 시 전선 준비 및 배선을 위한 clipx BASIC line 기본 워크스테이션

기본 워크스테이션에는 필요한 모든 공구를 편리하게 수납할 수 있는 서랍이 달린 실용적이고 잠글 수 있는 툴 박스가 장착되어 있습니다. 필요에 따라 접이식 측면 선반을 사용하여 추가 작업 공간을 확보할 수 있으며, 사용하지 않을 때는 공간을 절약하여 접어서 보관할 수 있습니다. 워크스테이션의 상단부에는 케이블이나 라인 등과 같은 필수 소재를 보관하기에 적합한 보관 공간도 있습니다. 이동식 스테이션은 브레이크가 장착된 캐스터를 갖추고 있어, 제작할 컨트롤 캐비닛이나 기타 위치로 손쉽게 이동할 수 있으며, 이를 통해 높은 유연성을 보장합니다.

컨트롤 캐비닛 제작 시 전선 준비 및 배선을 위한 clipx BASIC line 워크스테이션 시스템

확장성과 모듈형 설계가 적용된 기본 워크스테이션은 다양한 액세서리와 유연하게 결합할 수 있습니다. 모니터 외에도 DIN 레일을 장착할 수 있으며, 소형 부품의 체계적인 보관과 손쉬운 접근에 이상적인 개방형 보관함의 지지대 역할을 합니다. 더욱 깔끔한 배선을 위해 와이어 브레이크 설치를 권장합니다. 와이어 브레이크를 사용하면 0.5 - 6mm² 크기의 전선을 명확하고 손쉽게 구성할 수 있습니다. 전선 크기에 따라 마킹할 수 있으며 NS 35 DIN 레일과 호환되어 손쉽게 설치할 수 있습니다. 전선 및 마킹 옵션에 대한 빠른 접근은 찾는 시간을 단축할 뿐만 아니라 유사한 크기의 전선과 혼동할 위험을 최소화합니다. 폐기물 컨테이너는 보다 정돈된 환경을 보장합니다.

제품 목록으로 이동하기
컨트롤 캐비닛 제작 시 전선 준비 및 배선을 위해 clipx BASIC line 워크스테이션 시스템에서 작업하는 사람

배선 공정의 효율성을 높이기 위해, 피닉스컨택트의 자동 공구와 인쇄 시스템과 함께 작업자 지원 소프트웨어를 사용하면 워크스테이션 시스템을 손쉽게 확장할 수 있습니다. 이는 배선을 위해 현장에서 많은 수의 전선을 빠르고 쉽게 준비할 수 있다는 것을 의미합니다. E.FOX S 10 자동 스트리핑 장치를 사용하면 다양한 크기 및 절연 타입의 전선을 손쉽고 효율적으로 처리할 수 있습니다. THERMOMARK E.WIRE를 사용하면 한 번에 케이블 마킹을 인쇄하고 적용할 수 있습니다. 작업자 지원 소프트웨어는 ECAD 시스템에서 내보낸 데이터에 기반하여 필요한 정보를 명확하게 표시하고 직원이 프로세스를 단계별로 따라갈 수 있도록 안내합니다. 자동 공구와 인쇄 시스템을 직접 제어하여 효율성을 높일 수도 있습니다.

제품 목록으로 이동하기

마운팅 및 배선용 이동식 작업대

마운팅 및 배선용 이동식 작업대
이동식 마운팅 벤치에서 마운팅 패널 작업 중인 작업자
이동식 마운팅 벤치에 앉아 컨트롤 캐비닛 작업을 하는 사람
마운팅 및 배선용 이동식 작업대

이동식 마운팅 벤치는 마운팅 패널과 컨트롤 캐비닛을 장착하고 배선할 수 있는 유연하고 안정적인 작업 표면을 제공합니다. 하중이 가해진 상태에서도 높이를 자유롭게 조절할 수 있습니다. 작업대를 기울여 필요에 맞게 마운팅 벤치를 조정할 수도 있습니다. 통합 수납 공간은 예를 들어 박스, 공구 및 기타 자재 등을 보관할 수 있는 공간을 제공합니다. 이를 통해 허리에 무리를 주지 않고 인체 공학적이고 효율적으로 작업할 수 있습니다.

이동식 마운팅 벤치에서 마운팅 패널 작업 중인 작업자

캐스터와 실용적인 손잡이가 장착되어 있기 때문에 마운팅 벤치를 원하는 위치로 손쉽게 이동할 수 있습니다. 또한 작업물 운반대 역할도 하며 마운팅 패널과 컨트롤 캐비닛을 전체 마운팅 공정 동안 안전하게 운반할 수 있습니다. 마운팅 트롤리는 사용하지 않을 때에도 인상적입니다. 컴팩트한 디자인 덕분에 수납하여 공간을 절약할 수 있습니다.

이동식 마운팅 벤치에 앉아 컨트롤 캐비닛 작업을 하는 사람

높이와 기울기를 조절할 수 있는 마운팅 어댑터는 앉아서 작업하거나 서서 작업하거나 상관없이 모든 작업 방식에 맞게 완벽하게 조정할 수 있습니다. 따라서 다양한 자세에서 여러 작업 단계를 인체 공학적으로 편안하게 수행할 수 있습니다. 이는 더욱 효율적인 프로세스, 더 나은 작업 환경, 그리고 지속 가능한 생산성 향상으로 이어집니다. 또 다른 이점은 다양한 구조를 손쉽게 처리할 수 있다는 것입니다. 교체할 작업물 및 마운팅 컨셉을 긴 준비 시간 없이 신속하게 찾아 견고하게 고정할 수 있습니다. 이를 통해 유연성이 향상되고 변화하는 생산 및 설치 요구 사항에 적응할 수 있습니다. 다양한 생산 컨셉에 원활하게 통합할 수 있고 다양한 위치에서 허리 친화적으로 작업할 수 있는 이동식 적응형 솔루션의 이점을 활용하세요.

DIN 레일 조립을 위해 프로젝트 카트에서 소재를 제거하는 사람

프로젝트 카트

피닉스컨택트의 프로젝트 카트는 생산에 필요한 다양한 공구를 바로 사용할 수 있도록 합니다. 카트는 시운전과 운반에 사용할 수 있습니다. 또한 조립 워크스테이션에 확장된 수납 공간을 일시적으로 제공하여 정리와 효율성을 높입니다. 모듈형 설계의 프로젝트 카트는 특정 요구 사항에 맞게 유연하게 조정할 수 있습니다. 인체 공학적 디자인과 피닉스커택트 매거진 및 전면 개방형 보관함과의 호환성은 로딩과 언로딩을 더 쉽게 만들 뿐만 아니라 다양한 추가 적용을 가능하게 합니다. 캐스터와 실용적인 핸들이 있기 때문에 카트에 짐을 가득 실은 상태에서도 손쉽게 이동할 수 있습니다.

액세서리 세부 정보

DIN 레일에 부착된 와이어로 마킹된 와이어 브레이크
조립 워크스테이션에서 효율적으로 소재를 공급하기 위한 모듈형 장치 시스템
DIN 레일 커팅 시 제로-컷 블록 사용
단자 스트립 생산용 DIN RAIL FIXTURE 마운팅 장치
픽 바이 라이트 시스템을 이용해 선반 칸에서 단자대를 꺼내고 있는 여성
DIN 레일에 부착된 와이어로 마킹된 와이어 브레이크

더욱 체계적인 배선: 와이어 브레이크를 사용하면 조립 스테이션에서 0.5 - 6 mm² 크기의 와이어를 손쉽고 간편하게 구성할 수 있습니다. 마킹 옵션을 사용하여 관련 전선 크기를 마킹할 수 있습니다. 와이어 브레이크는 DIN 레일에 빠르게 장착했다가 필요한 경우 다시 분리할 수 있습니다. 또한, 목재 등과 같은 표면에도 손쉽게 설치하고 위치를 유연하게 조정할 수 있습니다.

주요 이점:

  • 빠른 와이어 액세스로 시간 절약 및 부품을 찾는 시간 단축
  • 유연한 마운팅 옵션으로 와이어 접근성 향상
  • NS 35 DIN 레일과의 호환성으로 인한 손쉬운 설치
  • 배선 준비 및 순서 바른 전선 포설을 통한 배선을 위해 명확하게 배치된 조립 워크스테이션
  • 크기가 비슷한 전선의 혼동 위험을 줄여주는 마킹 옵션

제품으로 이동하기
조립 워크스테이션에서 효율적으로 소재를 공급하기 위한 모듈형 장치 시스템

선반 칸막이에서 공급 시스템까지: 모듈형 매거진 시스템을 사용하면 다양한 컴포넌트를 조립 작업 공간을 빠르고 유연하게 장비할 수 있습니다. 다양한 버전으로 제공되는 매거진을 사용하면 다양한 조립 작업에 유연하게 적용할 수 있습니다. 마운팅 프로파일에 간단히 스냅하여 설치할 수 있습니다.

주요 이점:

  • 모듈형 시스템을 통해 필요에 맞게 유용한 맞춤형 소재 공급
  • 선택적 공급을 통해 필수 컴포넌트 및 수량의 선별적 회수
  • 조립에 적합하게 배열된 부품과 컴포넌트를 사용한 인체 공학적 작업 방식
  • 효율적인 공급을 통해 조립 작업 중 부품을 찾는 시간 단축
  • 컴포넌트의 구조화된 배치를 통한 오류 감소

제품 목록으로 이동하기
DIN 레일 커팅 시 제로-컷 블록 사용

측정이 필요 없는 빠르고 정확한 제로 컷: 구멍이 뚫린 DIN 레일을 수동으로 절단하는 동안 제로 컷 블록을 사용하면 단 한 번의 설정으로 시간이 많이 걸리는 반복 측정을 수행할 필요 없이 빠르고 재현 가능한 제로 컷이 가능합니다. 안전하게 고정할 수 있도록 원통형 핀과 자석이 장착된 제로-컷 블록을 DIN 레일에 간단히 놓기만 하면 됩니다. 슬라이드를 사용하면 다양한 제로-컷 조건을 손쉽게 설정할 수 있습니다.

주요 이점:

  • 단 한 번의 설정으로 구멍이 뚫린 DIN 레일의 재현 가능한 고품질 제로 컷 실현
  • 반복적인 측정 및 도면 작성이 필요 없기 때문에 제로 컷을 통한 시간 절약 및 오류 감소
  • 제로 컷을 통한 시간 절약으로 DIN 레일 절단 공정 가속화
  • 슬라이더를 사용해 다양한 제로-컷 조건을 빠르게 설정

제품으로 이동하기
단자 스트립 생산용 DIN RAIL FIXTURE 마운팅 장치

피닉스컨택트의 인체 공학적 장착 장치를 사용하면 편리하고 안전하게 단자 스트립을 생산할 수 있습니다. DIN 레일은 나사로 단자대와 고정되어 있기 때문에 컴포넌트를 조립할 때 양손이 자유롭습니다. 회전 및 슬라이딩 기능을 통해 마운팅 장치를 유연하게 회전하고 조정할 수 있습니다. 통합 측정 스케일을 사용하면 구성 요소 간의 절대 치수와 상대 거리를 안정적으로 측정할 수 있습니다. 개별 단자 스트립 외에도 여러 개의 소형 단자 스트립을 병렬로 설치할 수도 있습니다.

주요 이점:

  • 인체 공학적 개선 및 단자 스트립 마운팅 시 안전한 작업
  • 스크류 타입 단자대를 사용한 DIN 레일의 손쉽고 안전한 고정
  • 여러 단자 스트립의 병렬 생산을 통한 시간 절약
  • 회전 기능을 통한 단자 마커의 편리한 마운팅
  • 슬라이딩 기능으로 중앙 시야를 확보하여 최적의 작업 환경 제공

제품으로 이동하기
픽 바이 라이트 시스템을 이용해 선반 칸에서 단자대를 꺼내고 있는 여성

조립 워크스테이션을 위한 이상적인 추가 장비: 픽 바이 라이트 시스템을 피닉스컨택트의 clipx ENGINEER 조립 작업자 지원 소프트웨어와 함께 사용하면 원하는 자재를 오랜 시간 검색하지 않아도 빠르고 오류 없이 찾을 수 있습니다. 보관함에 보이는 선명한 조명 신호는 올바른 부품의 위치를 알려줍니다. 수량 표시에는 필요한 품목 수가 표시됩니다. 직원들이 어떤 부품이 얼마만큼 필요한지 즉시 알 수 있습니다. 모듈 방식 설계 덕분에 시스템을 유연하게 확장할 수 있습니다.

주요 이점:

  • 정확한 자재 검색으로 생산성 향상
  • 빠른 접근을 통한 신속한 조립 공정
  • 오류를 최소화하는 명확한 시각적 안내
  • 긴 품목 검색 시간을 줄여 작업 시간을 절약
  • 직관적인 조작으로 인한 손쉬운 숙달

제품 목록으로 이동하기