BLUEMARK E.CARD

혁신적인 UV 잉크젯 인쇄기로 효율적인 카드 마킹
생산 시설의 작업대 위에 있는 BLUEMARK E.CARD

혁신적인 UV 잉크젯 인쇄기

산업 환경의 모든 장치, 구성 요소 및 회로를 명확하게 식별하는 것은 컨트롤 캐비닛 및 시스템 제조업체에게 큰 도전 과제입니다. 표준은 사람과 기계를 보호하기 위해 컨트롤 캐비닛 제작 및 시스템 제작에 참여하는 이해관계자가 반드시 이행해야 하는 명확한 규정을 제공합니다. 예를 들면 IEC 61436 시리즈 표준은 저전압 스위치기어에 대한 필수 안전 요구 사항을 명시합니다.

작업대에서 UV 잉크젯 인쇄기로 카드 소재를 마킹하는 사람

또한 EN IEC 81346 표준은 산업 시스템의 수명 주기 동안 통일된 참조 마킹 시스템이 어떤 모습이어야 하는지를 명시합니다. 명확한 식별 마킹을 통해 시스템 내의 모든 개체를 언제든지 식별할 수 있습니다. 이를 통해 시스템의 운영 및 유지 관리가 간소화되고 서비스 작업 시 유지 관리 속도가 빨라집니다. 마킹을 사용할 위치와 관련 주변 조건에 따라 식별에 대한 애플리케이션별 요구 사항이 다양합니다.

BLUEMARK E.CARD UV 잉크젯 인쇄기는 산업용 식별의 새로운 기준을 제시합니다. 높은 효율성과 내구성 있는 마킹 솔루션을 특징으로 합니다. 모듈형 잉크 컨셉의 UV 잉크젯 인쇄기는 플라스틱 및 금속 소재에 대한 최적의 인쇄 결과를 제공합니다. 따라서 특히 컨트롤 캐비닛 제작 및 머신 빌딩에 특히 적합합니다.

이점

  • 수동 소재 처리 방식의 UV 잉크젯 인쇄기와 비교 시 최대 40%의 시간 절감
  • 모듈형 잉크 컨셉을 통해 매우 효율적인 마킹 프로세스와 내구성이 뛰어난 마킹 솔루션을 제공하는 인쇄기
    [x]- 열 전사 잉크젯 기술과 UV LED 잉크의 혁신적인 조합을 통해 플라스틱 및 금속 소재에 최적의 인쇄 결과 제공
  • 인쇄기 디스플레이를 통한 직관적 조작과 OPC UA 인터페이스 및 마킹 소프트웨어를 통한 네트워크 지원 데이터 교환으로 손쉬운 조작
  • 각 카트리지로 전체 잉크 시스템을 간단히 교체하여 유지 관리 비용을 절감
BLUEMARK E.CARD UV 잉크젯 인쇄기
혁신 및 효율

BLUEMARK E.CARD를 사용하면 산업용 카드 인쇄 작업을 그 어느 때보다 더 효율적이고 애플리케이션에 최적화된 방식으로 수행할 수 있습니다. 이 브로셔에는 UV 잉크젯 인쇄기에 대한 포괄적인 정보가 포함되어 있습니다. UV LED 경화 잉크와 유지 보수가 필요 없는 열 전사 잉크젯 기술의 독특한 조합에 대해 알아보세요.

브로셔로 이동하기
워크스테이션에서 BLUEMARK E.CARD로 카드 소재에 마킹하는 사람
UV 잉크젯 인쇄기에서 마킹된 카드 소재를 꺼내는 사람

높은 효율성

UV 잉크젯 인쇄기는 자동화된 카드 전송 시스템을 통해 카드 소재를 처리합니다. 소재 뭉치를 삽입하면 카드가 자동으로 인쇄 프로세스에 공급되고 인쇄가 완료된 후 꺼낼 수 있도록 쌓입니다. 분류되지 않은 소재는 각 인쇄 프로젝트에 따라 감지되고 마킹됩니다. UV 잉크젯 인쇄기는 컴팩트한 디자인과 높은 인쇄 용량을 특징으로 합니다. 자동화된 소재 처리 방식을 사용하면 수동 소재 처리 방식의 인쇄기와 비교해 최대 40%의 시간을 절약할 수 있습니다.

플라스틱 및 금속 카드 소재의 고품질 마킹

고품질 마킹

BLUEMARK E.CARD는 열 전사 잉크젯 기술(TIJ)과 UV LED 경화 잉크의 혁신적인 조합으로 카드 소재에 마킹을 마킹합니다. TIJ 기술은 높은 해상도의 인쇄를 가능하게 합니다. 이 인쇄기는 자동화된 소재 기능을 통해 기본 소재에 맞는 잉크 구성을 결정하고 특정 마킹 파라미터를 사용하여 소재를 인쇄합니다. 모듈형 잉크 컨셉으로 섬세하고 선명한 글꼴을 만들 수 있습니다. UV 광선으로 잉크를 강하게 경화하기 때문에 마킹이 잘 지워지지 않고 긁힘에 강하며 화학 물질에 대한 내성이 있습니다.

BLUEMARK E.CARD로 마킹하기 위한 카드 소재의 선택

애플리케이션에 최적화된 식별

산업용 식별의 적용 분야는 보호된 컨트롤 캐비닛에서 마킹이 화학적 및 기계적 영향에 노출되는 기계 및 시스템에 이르기까지 다양합니다. 모듈형 잉크 방식의 BLUEMARK E.CARD는 플라스틱 및 금속 소재에 대한 최적의 인쇄 결과를 제공합니다. BLUEMARK E.CARD는 고객의 산업 식별에 대한 요구 사항과 관계없이 UCT 소재(폴리카보네이트) 처리 시 높은 효율성과 UC 소재(폴리아미드) 및 금속 라벨을 사용한 내구성이 뛰어난 마킹 이점이 결합된 제품입니다..

BLUEMARK ECARD 인쇄기용 잉크 카트리지

적은 유지 관리

BLUEMARK E.CARD는 열 전사 잉크젯 인쇄로 마킹을 합니다. 잉크 카트리지는 잉크 시스템과 프린트 헤드로 구성됩니다. 프린트 헤드는 카트리지와 함께 정기적으로 교체되기 때문에, 인쇄기는 일관되게 높은 인쇄 품질을 제공하고 유지 관리가 거의 필요하지 않습니다. 인쇄기를 사용하지 않을 때는 잉크 카트리지를 보관함에 보관할 수 있습니다. 잉크 카트리지를 보관하면 보관 수명이 길어지고 정기적인 청소 작업을 위한 추가적인 에너지 소비를 방지할 수 있습니다.

MARKING system 소프트웨어에서 마킹 프로젝트를 생성하는 사람

손쉬운 조작

BLUEMARK E.CARD와 MARKING system 마킹 소프트웨어를 사용하면 대규모 인쇄 프로젝트를 빠르고 쉽게 구현할 수 있습니다. 양방향 OPC UA 통신 인터페이스를 통해 인쇄 작업을 효율적으로 계획하고 모니터링할 수 있습니다. 또한 인쇄기 디스플레이는 장치 및 인쇄 상태에 대한 필요한 모든 정보를 제공합니다.

효율적이고 애플리케이션에 최적화된 식별 광범위한 요구 사항에 맞는 다양한 소재에 대한 최적의 인쇄 결과

UCT 소재
폴리카보네이트 UCT 소재의 효율적인 처리
금속 마커
적합한 매거진을 사용한 금속 소재의 내구성 있는 마킹
UC 소재
폴리아미드 UC 소재의 내구성 있는 마킹
태블릿에서 BLUEMARK E.CARD 작동 방법에 대한 동영상 자습서를 시청하는 두 사람

비디오 자습서 단계별 설명

피닉스컨택트 YouTube 채널에서 UV 잉크젯 인쇄기 작동에 도움이 되는 정보와 지침을 담은 비디오 자습서를 확인하십시오. 이 비디오 자습서를 빠른 시작 안내서로 활용하여 BLUEMARK E.CARD의 다양한 기능을 단계별로 학습하십시오.