지속 가능한 마킹 소재

피닉스컨택트의 지속 가능한 소재는 검증된 품질은 유지하면서 탄소 발자국을 줄입니다.
컨트롤 캐비닛의 모든 구성 요소 식별을 위한 자원 절약형 마킹 소재

피닉스컨택트가 컨트롤 캐비닛을 지속 가능한 방식으로 마킹해 드립니다!

피닉스컨택트는 기술과 혁신에 대한 열정을 바탕으로 지속 가능한 미래를 만들어갑니다. 피닉스컨택트는 자원 보존과 환경 및 기후 보호 원칙에 따라 행동합니다. 피닉스컨택트는 제품이 환경에 미치는 영향을 평가하고 이산화탄소 배출량을 줄이고 자원 효율성을 개선하기 위한 조치를 취합니다. 피닉스컨택트는 지속 가능한 식별 솔루션을 통해 컨트롤 캐비닛의 전반적인 탄소 발자국을 줄일 수 있도록 지원합니다. 재활용 폐기물을 활용하면 자원을 절약할 수 있을 뿐 아니라 기존 제품과 동일한 품질의 마킹 소재도 생산할 수 있습니다.

이점

  • 컨트롤 캐비닛의 모든 구성 요소를 지속 가능하게 식별할 수 있는 다용도 마킹 솔루션
  • 마킹 소재의 탄소 발자국을 경우에 따라 80% 이상 감축
  • 재활용 폐기물에서 원자재를 추출하여 자원을 절약하고 폐기물 발생을 방지
  • 기존 마킹 소재 못지않은 우수한 품질
단자 식별을 위한 카드 형태의 지속 가능한 마킹 소재

지속 가능한 식별 솔루션

피닉스컨택트의 자원 절약형 마킹 소재를 사용하여 컨트롤 캐비닛을 지속 가능한 방식으로 마킹하십시오. 피닉스컨택트의 다양한 마킹 제품군은 컨트롤 캐비닛에서 사용할 수 있도록 완벽하게 설계되었습니다. 여기에는 컨트롤 캐비닛 제작 및 그 밖의 모든 분야에서 사용되는 단자, 전선 및 케이블, 장비 및 플랜트 식별을 위한 광범위한 소재가 포함됩니다.

피닉스컨택트의 친환경 마킹 소재는 제품 명칭에 UCT-TM 5/GP*와 같이 .../GP라는 접미사가 붙어 있기 때문에 손쉽게 식별할 수 있습니다. “GP”라는 약어는 “친환경 제품(Green Product)”을 의미합니다. 자세한 정보, 이산화탄소 감축량 및 제품 환경 발자국(PEF)에 대한 종합적인 계산 결과는 각 제품 페이지에서 확인하실 수 있습니다.

튀김기를 사용하는 식품 산업

폐기물의 재활용

지속 가능한 마킹 소재는 대부분 폐기물을 재활용하여 얻은 원재료로 만들어집니다. 여기에는 식품 및 제지 산업 등에서 발생하는 폐기물이 포함됩니다. 피닉스컨택트는 이를 통해 마킹 소재의 탄소 발자국을 줄이고, 폐기물 감소에 적극적으로 기여하며, 환경을 생각하는 행동을 장려합니다.

생산 라인에서 지속 가능한 원자재로 만든 마커 캐리어를 가져가는 직원

탄소 발자국 감축

피닉스컨택트는 지속 가능한 마킹 소재를 통해 산업 식별 분야의 새로운 기준을 제시하고 있습니다. 재활용 폐기물로 만든 마킹 소재를 사용하면 경우에 따라 탄소 발자국을 80% 이상 줄일 수 있습니다. 자원 절약형 소재의 사용은 컨트롤 캐비닛의 전체 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 됩니다.

피닉스컨택트는 우리 제품이 환경에 어떤 영향을 미치는지 최대한 정확하게 보여주기 위해 각 제품의 환경 발자국을 조사합니다. 피닉스컨택트는 이를 위해 제품 환경 발자국(PEF)을 산출합니다. 이 발자국에는 제품의 이산화탄소 값에 특히 중점을 두고 최대 18개의 환경 지표가 고려됩니다. PEF 계산 결과는 해당 제품 페이지의 "다운로드" 섹션에서 확인하실 수 있습니다.

지속 가능한 마킹 소재의 인쇄 이미지 품질을 확인하는 직원

품질에 있어서는 절대 타협하지 않습니다.

친환경 마킹, 동일한 품질! 피닉스컨택트의 지속 가능한 식별 솔루션은 기존의 마킹 소재와 동일한 품질 특성을 자랑합니다. 동일한 기술적 및 시각적 속성, 인쇄 품질, 내구성을 갖추고 있기 때문에 검증된 품질을 포기하지 않고도 지속 가능한 대안을 선택할 수 있습니다.

지속 가능한 식별 솔루션 개요 컨트롤 캐비닛을 지속 가능한 방식으로 마킹하십시오!

대화형 이미지 맵: 지속 가능한 방식으로 마킹된 컨트롤 캐비닛
케이블 타이를 사용한 조임용 케이블 마커
UCT-WMTBA.../GP 케이블 마커는 표준 케이블 타이로 전선 및 케이블을 마킹하고 묶는 데 적합합니다. 각진 모양 덕분에 이 마커들은 케이블에 완벽하게 부착됩니다
케이블 타이를 사용한 조임용 케이블 마커
케이블 마킹용 마커 캐리어
KMK/GP 마커 캐리어는 컨트롤 캐비닛에 연결되는 전원선, 신호 및 제어 라인, 시스템 내의 공압 호스 등과 같은 케이블을 마킹하고 묶는 데 사용됩니다. US-EMP.../GP 또는 EMT.../GP와 같은 마킹 라벨은 KMK.../GP에 삽입되고 밀봉 캡으로 보호됩니다. KMK.../GP는 두 가지 크기로 제공되며, 케이블 타이가 있거나 없는 버전 중에서 선택할 수 있습니다.
케이블 마킹용 마커 캐리어
와이어 랩 라벨
WML/GP 랩 어라운드 라벨은 원통형 물체, 개별 전선 및 케이블을 마킹하는 데 사용됩니다. 라벨은 고정된 위치에 부착되며, 일체형 보호 라미네이트를 사용하여 감싸듯이 부착됩니다. 랩 어라운드 라벨은 부피를 늘이지 않기 때문에 전선과 케이블을 케이블 덕트를 통해 문제없이 통과시킬 수 있습니다. WML.../GP는 다양한 케이블 직경으로 제공됩니다.
와이어 랩 라벨
클립-온 케이블 마커
UCT-WMCO.../GP 케이블 마커는 간편하게 클립으로 고정하여 전선과 케이블을 식별하는 데 사용됩니다. 이렇게 하면 이미 설치된 전선도 나중에 다시 마킹할 수 있습니다. 완벽하게 장착되기 때문에 기계와 시스템의 진동을 쉽게 견딜 수 있습니다.
클립-온 케이블 마커
버튼 및 스위치용 스냅-인 또는 접착식 라벨
US-EMP.../GP 라벨은 스위치 및 버튼과 같은 구성 요소를 식별하는 데 사용되며 CARRIER-EMP 22 마커 캐리어에 부착됩니다. 또는 US-EMLP.../GP 및 LS-EMLP.../GP 접착 라벨과 EML.../GP 접착 라벨도 이 용도에 적합합니다.
버튼 및 스위치용 스냅-인 또는 접착식 라벨
슬라이드-온 케이블 마커
WMT/GP 케이블 마커는 컨트롤 캐비닛의 신호 및 제어 라인을 마킹하는 데 사용됩니다. 마커에 있는 두 개의 펀칭된 구멍을 통해 전선이 밀어 넣어집니다. 다양한 전선 직경을 위한 특수한 구멍 구조는 강력한 축 방향 지지력을 보장합니다.
슬라이드-온 케이블 마커
케이블 타이를 사용한 조임을 위한 유연한 케이블 마커
WMTB.../GP 케이블 마커는 컨트롤 캐비닛으로 연결되는 전원선, 신호 및 제어 라인, 시스템 내의 공압 호스 등과 같은 케이블을 마킹하고 묶는 데 사용됩니다. 이 유연한 소재는 케이블에 장착되어 일반 케이블 타이로 고정됩니다.
케이블 타이를 사용한 조임을 위한 유연한 케이블 마커
케이블 마킹 슬리브에 삽입하기 위한 마커
UCT-WMT.../GP 마커는 개별 전선 및 케이블의 식별에 사용됩니다. 이 제품들은 PATG(HF).../PATO... 시스템의 마킹 태그에 삽입되어 외부 영향으로부터 보호됩니다.
케이블 마킹 슬리브에 삽입하기 위한 마커
사전 펀칭된 접착식 마킹 라벨
US-EMLP.../GP 마킹 라벨은 접착력이 매우 강한 접착식 장치 마커입니다. 접착식 라벨은 컨트롤 캐비닛, 기계 및 시스템을 식별하기 위한 명판으로 사용할 수 있습니다.
사전 펀칭된 접착식 마킹 라벨
사전 펀칭된 명판용 접착식 라벨
EML(85,6X54)R/GP 접착 라벨은 컨트롤 캐비닛, 기계 및 시스템용 클래식 명판으로 사용되는 접착식 장치 마커입니다.
사전 펀칭된 명판용 접착식 라벨
장치 및 단자 스트립 마커용 접착 라벨
EML.../GP 접착 라벨은 릴레이, 컨택터, 모터 회로 차단기 및 파워 서플라이와 같은 장비 식별은 물론이고 CLIPFIX 엔드 브라켓용 KLM 단자 스트립 마커에도 적합합니다. 또는 LS-EMLP(20X8)/GP 접착 라벨도 이러한 용도에 사용됩니다.
장치 및 단자 스트립 마커용 접착 라벨
높고 평평한 마킹 홈용 단자 마커
UCT-TM(F).../GP 단자 마커는 다양한 피치의 피닉스컨택트 단자대를 마킹하는 데 사용할 수 있습니다. UCT-TM.../GP 마커는 높은 마킹 홈에 끼워 넣기에 적합하고, UCT-TMF.../GP 마커는 평평한 마킹 홈에 끼워 넣기에 적합합니다.
높고 평평한 마킹 홈용 단자 마커
마커 캐리어에 부착하거나 마커 캐리어와 함께 사용할 수 있는 명판
레이저 마킹을 위한 LS-EMLP(85,6X54)/GP 접착 라벨은 컨트롤 캐비닛, 기계 및 시스템을 위한 범용 명판으로 사용할 수 있습니다. CARRIER-EMP(85,6X54) 마커 캐리어에 간단히 붙이거나 결합하여 사용할 수 있습니다.
마커 캐리어에 부착하거나 마커 캐리어와 함께 사용할 수 있는 명판
래칭용 마킹 라벨
UCT-EM (30X5)/GP 마커는 MINI MCR... 제품군의 시그널 컨디셔너 또는 CLIPFIX 35-5... 엔드 브라켓 마킹 등과 같은 컨트롤 캐비닛의 구성 요소 식별에 적합합니다.
래칭용 마킹 라벨
마킹 홈이 있는 다양한 장치를 위한 스냅-인 마커
UCT-EM(20X9)/GP 마커는 마킹 홈이 있는 다양한 제조업체의 장치에 끼워 넣기에 적합합니다.
마킹 홈이 있는 다양한 장치를 위한 스냅-인 마커
평평한 마킹 홈이 있는 부품용 마커
UCT-TMF 12/GP 단자 마커는 장치 회로 차단기 또는 FLASHTRAB 및 VALVETRAB 서지 보호 플러그 등과 같은 평평한 마킹 홈이 있는 부품의 식별에 적합합니다.
평평한 마킹 홈이 있는 부품용 마커
높은 마킹 홈이 있는 부품용 마커
UCT-TM 12/GP 단자 마커는 RIFLINE 릴레이 또는 CAPAROC 회로 차단기와 같이 높은 마킹 홈이 있는 부품의 식별에 적합합니다.
높은 마킹 홈이 있는 부품용 마커
높은 마킹 홈이 있는 단자대 및 부품용 마커
UCT-TM 16/GP 단자 마커는 XTV 16 피드스루 단자대 또는 RIFLINE 릴레이 등에 있는 높은 마킹 홈에 간단히 끼워 넣어 단자대 및 부품을 식별하는 데 적합합니다.
높은 마킹 홈이 있는 단자대 및 부품용 마커
장비 마킹용 접착 라벨
EML(15X6)R/GP 접착 라벨은 릴레이, 컨택터, 모터 회로 차단기 및 파워 서플라이 등의 공간 절약형 식별에 사용됩니다.
장비 마킹용 접착 라벨
높은 마커 홈에 끼워 넣기 위한 단자 마킹
UCT-TM 10/GP 단자 마커는 PTPOWER 95 고전류 단자대와 같이 설치 폭이 넓고 높은 마킹 홈이 있는 단자대의 식별에 적합합니다.
높은 마커 홈에 끼워 넣기 위한 단자 마킹

피닉스컨택트는 지속 가능한 마킹 소재를 종합적으로 개발합니다. 여기에는 폐기물에서 얻은 원자재에서 절단 폐기물을 최적화한 제품 설계, 기존 도구와 친환경 전력을 사용한 생산에 이르는 모든 것이 포함됩니다. 이것이 피닉스컨택트가 혁신과 책임감 있는 행동을 바탕으로 기후 친화적인 미래를 만들어가는 방식입니다.

Michael Peter 박사 - Phoenix Contact, 연구소장, 마킹 및 식별 사업부
Michael Peter 박사 - 피닉스컨택트, 연구소장

지속 가능한 마킹 소재에 대한 FAQ

손 안의 과립 및 지속 가능한 마커 캐리어
손 안의 과립 및 지속 가능한 마커 캐리어
손 안의 과립 및 지속 가능한 마커 캐리어
손 안의 과립 및 지속 가능한 마커 캐리어
손 안의 과립 및 지속 가능한 마커 캐리어
손 안의 과립 및 지속 가능한 마커 캐리어

피닉스컨택트의 지속 가능한 마킹은 바이오 순환 및 순환 원자재로 만들어집니다. 바이오 순환 소재는 사용한 식용유, 음식물 쓰레기, 농업 부산물, 폐유와 같은 생물학적 폐기물에서 나옵니다. 순환 소재는 고품질 재활용을 기반으로 합니다. 여기에는 기존 플라스틱 폐기물, 폐타이어, 섬유 폐기물뿐만 아니라 자체 제조 공정에서 발생하는 자투리 및 생산 잔여물에서 재활용한 플라스틱이 포함됩니다. 이러한 접근 방식을 통해 폐기물을 줄이고 자원 소비를 줄일 수 있습니다.

손 안의 과립 및 지속 가능한 마커 캐리어

피닉스컨택트의 지속 가능한 마킹 소재의 원료는 폐기물, 잔여물 및 고품질 재활용 재료에서 얻습니다. 이러한 원료는 기존 플라스틱과 동일한 기술적 특성을 제공하기 때문에 품질 저하 없이 기존 플라스틱 재료에 통합될 수 있습니다. 이전과 마찬가지로 신뢰할 수 있고 환경 영향이 훨씬 적은 제품을 받으실 수 있습니다. 지속 가능한 플라스틱을 사용함으로써 순환 경제를 강화하고 탄소 배출량을 줄이는 데 적극적으로 기여할 수 있습니다.

손 안의 과립 및 지속 가능한 마커 캐리어

__탄소 포집__은 재활용 외에도 공기 중에서 CO₂를 직접 포집하여 새로운 소재의 원료로 사용하는 유망한 접근 방식입니다. 이 공정을 통해 이미 배출된 CO₂를 포집하여 플라스틱이나 화학 기반 물질로 변환할 수 있습니다. 이는 화석 자원에 의존하지 않는 대체 탄소원을 만들어내고 장기적으로 CO₂ 감축에 기여할 수 있습니다. 이 기술은 아직까지는 에너지 집약적이고 비용이 많이 들지만 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 탄소 포집은 향후 친환경 플라스틱 생산의 중요한 요소가 될 것입니다.

손 안의 과립 및 지속 가능한 마커 캐리어

ISCC PLUS는 제품 제조에 재생 가능한 원자재, 바이오 기반 또는 순환 원자재를 사용했음을 검증하는 국제적으로 인정받는 지속 가능성 인증입니다. 원자재의 원산지에서 완제품에 이르는 전체 공급망이 투명하고 신뢰할 수 있으며 추적 가능한 방식으로 인증됩니다. 이는 사용하는 재료가 문제가 있는 출처에서 나온 것이 아니며 생태학적으로나 사회적으로 책임 있는 방식으로 조달되었음을 보장합니다.

손 안의 과립 및 지속 가능한 마커 캐리어

피닉스컨택트는 "가능한 한 많이"라는 원칙이 아니라 "필요한 만큼"이라는 원칙에 따라 지속 가능한 제품군을 꾸준히 확대하고 있습니다. 피닉스컨택트에게 지속 가능성이란 단순히 대체 소재를 사용하는 것 이상의 의미를 지닙니다. 피닉스컨택트는 제품을 총체적인 관점에서 바라보고 이산화탄소 배출량을 줄이고 자원 효율성을 향상시키기 위한 구체적인 조치를 시행합니다. 피닉스컨택트는 고객과 함께 진정한 부가가치를 제공하는 제품만을 개발합니다. 이는 피닉스컨택트의 지속 가능한 포트폴리오가 실용적이고 수요 지향적이며 환경적으로 건전한 방식으로 성장할 수 있도록 합니다.