서지 보호의 새로운 기준

강력한 성능, 안전성 및 컴팩트한 크기.
Safe Protection Plus(SPP) 제품군의 제품

피닉스컨택트는 Safe Protection Plus(SPP)를 통해 낙뢰 및 서지 보호 분야에서 새로운 기준을 제시하고 있습니다. SPP 제품군은 최고의 성능과 컴팩트한 플러그타입 설계를 결합하여 시스템 가용성을 극대화하고 최적의 보호 기능을 제공합니다. 강력한 타입 1 낙뢰 전류 어레스터와 다용도 타입 2 서지 어레스터로 제품군이 완성되었습니다.

한 단계 더 발전한 서지 보호

Safe Protection Plus 제품군의 이점 Safe Protection Plus(SPP)의 의미:

  • 안정적인 시스템 보호를 위한 최고의 성능
  • 빠른 응답 거동과 낮은 잔류 전압으로 민감한 시스템에서도 탁월한 보호 효과 제공
  • 진보적인 조작과 안전 기능으로 쉽고 안전한 설치
  • 포지션당 17.5 mm의 공간 절약형 전체 폭과 광범위한 포트폴리오로 다양한 애플리케이션에 사용 가능
SPP 제품군의 낙뢰 전류 및 서지 보호 장치가 설치된 산업용 컨트롤 캐비닛
작업대의 다양한 SPD
SPP 제품군의 서지 보호 장치를 위한 오배선 방지 및 터치 보호
다양한 애플리케이션(빌딩 설치, 풍력 발전 및 통신)에 적합한 SPP 서지 보호 장치
계획 프로그램이 실행 중인 컴퓨터 앞에 있는 사람
SPP 제품군의 낙뢰 전류 및 서지 보호 장치가 설치된 산업용 컨트롤 캐비닛

Safe Protection Plus 제품군의 서지 보호 장치는 최고의 성능과 내구성을 바탕으로 안정적인 보호 기능을 보장합니다. 강화된 절연은 더 강력한 사용자 및 시스템 안전을 보장합니다. 직접 응답 거동은 백업 퓨즈와 설치를 보호합니다. 신속한 분리는 높은 수준의 작동 안전성을 보장합니다.

작업대의 다양한 SPD

마모가 없는 트리거 방식 멀티카본 스파크 갭이 있는 FLT-SPP는 매우 빠른 응답 동작과 낮은 잔류 전압을 특징으로 합니다. 배리스터 기반(MOV) 낙뢰 전류 어레스터와 비교했을 때, 엔드 장치에 걸리는 부하가 크게 줄어들어 전체 시스템의 보호 효과가 크게 향상됩니다.

VAL-SPP 서지 보호 장치는 직접 응답 거동 방식을 통해 백업 퓨즈와 설비를 효과적으로 보호합니다. 다운스트림 구성 요소가 잔류 서지 전압으로부터 안정적으로 보호됩니다. 신속한 차단 기능은 과부하 발생 시 높은 수준의 작동 안전성을 보장합니다.

SPP 제품군의 서지 보호 장치를 위한 오배선 방지 및 터치 보호

SPP 제품군은 단순성과 안전성을 특징으로 합니다. 또한 오배선 방지 및 터치 보호와 같은 혁신적인 기능과 함께 단 3 Nm로 감소된 조임 토크를 특징으로 합니다. 따라서 SPP 제품군은 미래의 표준을 충족하는 진보적인 이점을 제공합니다.

다양한 애플리케이션(빌딩 설치, 풍력 발전 및 통신)에 적합한 SPP 서지 보호 장치

각 포지션당 전체 폭이 17.5 mm인 이 견고한 보호 장치는 까다로운 환경에 적합하며, 백업 퓨즈 없이 최대 315 A 및 해발 최고 5,000 m의 고도에서 공간 절약형 방식으로 설치할 수 있습니다. 트리거 방식 멀티카본 스파크 갭 덕분에 FLASHTRAB SPP 결합 낙뢰 전류 및 서지 아레스터는 여러 펄스를 제어할 수 있으며, 풍력 발전 및 통신과 같이 낙뢰가 잦은 지역이나 노출된 장소에 설치되는 애플리케이션에 이상적입니다. VALVETRAB SPP는 다양한 전압 및 회로 버전에서 AC 및 태양광 애플리케이션을 안정적으로 보호합니다. Safe Protection Plus 제품군을 사용하면 거의 모든 애플리케이션에 적합한 서지 보호 솔루션을 실현할 수 있습니다.

계획 프로그램이 실행 중인 컴퓨터 앞에 있는 사람

ECAD 시스템을 위한 포괄적인 디지털 데이터를 사용하면 시스템을 더 쉽게 계획할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 온라인 선택 가이드를 통해 자신의 애플리케이션에 적합한 제품을 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다. 모듈형 액세서리를 사용하면 나중에 추가 기능을 손쉽게 통합할 있습니다.

서지 보호의 새로운 기준
강력한 성능, 안전성 및 컴팩트한 크기

Safe Protection Plus 제품군은 강력한 낙뢰 및 서지 보호 기능을 제공합니다. 이 제품은 안전성과 설치 용이성 측면에서 새로운 기준을 제시합니다.

브로셔 열기
Safe Protection Plus 제품군의 제품 포트폴리오

AC 애플리케이션을 위한 서지 보호

대화형 이미지 맵: SPP 제품군의 AC 애플리케이션용 타입 1+2+3 및 타입 2 서지 보호 장치의 특성
모듈형 원격 시그널링
Safe Protection Plus 제품군은 많은 제품 버전에서 해당 기본 요소에 빠르고 쉽게 연결할 수 있는 모듈형 원격 시그널링을 제공합니다. 원격 시그널링은 전기적 안전성을 더욱 높이기 위해 메인 회로의 절연이 강화되었습니다.
기계 상태 인디케이터
각 플러그에는 기계적 상태 인디케이터가 있습니다. 이를 통해 과부하된 보호 플러그를 현장에서 직접 식별할 수 있습니다.
일관된 플러그타입 설계
보호 모듈은 각 회로에 연결할 수 있으며, 과부하된 플러그를 빠르고 비용 효율적으로 교체할 수 있도록 합니다. 플러그타입 설계는 플러그를 손쉽게 분리하고 다시 삽입할 수 있기 때문에 절연 측정과 같은 유지 관리 작업을 용이하게 하여 작업 부담을 줄이고 안전성을 높입니다.
조임 토크 감소
조임 토크가 3 Nm으로 감소되었습니다. 조임 토크가 낮기 때문에 더 쉽게 보호 장치를 올바로 설치할 수 있습니다.
새로운 분리 방식
고성능 분리 방식으로 인해 과부하 및 오류 발생 시 더욱 빠르고 안정적으로 서지 보호를 실행할 수 있습니다.
오배선 및 터치 보호
제품에는 오배선 방지 및 터치 보호 기능이 장착되어 있습니다. 이렇게 하면 클램핑 포켓 아래쪽의 불일치를 확실하게 방지할 수 있습니다. 터치 보호 기능은 작동 중 안전성을 향상합니다. 케이블이 연결된 후에는 전류가 흐르는 부품을 더 이상 만질 수 없습니다.
Biconnect 연결 시스템
AC 애플리케이션용 제품에는 Biconnect가 장착되어 있습니다. 이는 서지 보호를 소형 회로 차단기와 같은 다른 컴포넌트에 손쉽게 연결할 수 있음을 의미합니다.
모듈형 원격 시그널링
Safe Protection Plus 제품군은 많은 제품 버전에서 해당 기본 요소에 빠르고 쉽게 연결할 수 있는 모듈형 원격 시그널링을 제공합니다. 원격 시그널링은 전기적 안전성을 더욱 높이기 위해 메인 회로의 절연이 강화되었습니다.
조임 토크 감소
조임 토크가 3 Nm으로 감소되었습니다. 조임 토크가 낮기 때문에 더 쉽게 보호 장치를 올바로 설치할 수 있습니다.
Biconnect 연결 시스템
AC 애플리케이션용 제품에는 Biconnect가 장착되어 있습니다. 이는 서지 보호를 소형 회로 차단기와 같은 다른 컴포넌트에 손쉽게 연결할 수 있음을 의미합니다.
오배선 및 터치 보호
제품에는 오배선 방지 및 터치 보호 기능이 장착되어 있습니다. 이렇게 하면 클램핑 포켓 아래쪽의 불일치를 확실하게 방지할 수 있습니다. 터치 보호 기능은 작동 중 안전성을 향상합니다. 케이블이 연결된 후에는 전류가 흐르는 부품을 더 이상 만질 수 없습니다.
트리거 방식 멀티카본 스파크 갭
트리거 방식 멀티 카본 스파크 갭 기술은 기존 스파크 갭, 특히 배리스터 기반 타입 1 보호 장치에 비해 여러 가지 이점을 제공합니다.
트리거 방식 멀티카본 스파크 갭 기술에 대한 추가 정보
일관된 플러그타입 설계
보호 모듈은 각 회로에 연결할 수 있으며, 과부하된 플러그를 빠르고 비용 효율적으로 교체할 수 있도록 합니다. 플러그타입 설계는 장치를 손쉽게 분리하고 다시 삽입할 수 있기 때문에 단열 측정과 같은 유지 관리 작업을 용이하게 하여 작업 부담을 줄이고 안전성을 높입니다.
기계 상태 인디케이터
각 플러그에는 기계적 상태 인디케이터가 있습니다. 이를 통해 과부하된 보호 플러그를 현장에서 직접 식별할 수 있습니다.
DIN 레일에 설치된 FLASHTRAB-SPP 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터

트리거 방식 멀티카본 스파크 갭이 있는 FLT-SPP... 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터

FLASHTRAB SPP – 타입 1+2+3 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터 트리거 방식 멀티카본 스파크 갭을 통한 서지 보호

FLT-SPP 및 FLT-MB 낙뢰 서지 전류 및 서지 피뢰기는 트리거 방식 멀티 카본 스파크 갭을 사용합니다. 이 기술은 매우 강력합니다. 멀티 펄스 기능이 있기 때문에 매우 강하고 간격이 좁은 번개 펄스도 안정적으로 처리할 수 있습니다. 스파크 갭은 라인 속류 전류 없이 작동합니다. 방전 과정 이후 단락 전류가 방지되어 시스템 가용성이 유지됩니다. 낮은 전압 보호 레벨과 낮은 잔류 전압 곡선 덕분에 다운스트림 장치의 부하가 크게 감소하여 배리스터 기반 서지 보호 장치에 비해 훨씬 뛰어난 보호 기능을 제공합니다. 이 제품들은 타입 1 낙뢰 전류 어레스터에 대한 요구 사항 외에도 타입 2 및 타입 3 서지 보호 장치에 대한 요구 사항도 충족합니다.

별도의 N 및 PE 전선이 있는 3상 전원 공급 시스템용 VAL-SPP 서지 보호

별도의 N 및 PE 전선이 있는 3상 전원 공급 시스템용 VAL-SPP 서지 보호

VALVETRAB SPP – AC 애플리케이션을 위한 타입 2 서지 보호

VALVETRAB SPP는 Safe Protection Plus 제품군의 다양한 타입 2 서지 보호 장치를 제공합니다. 보호 장치는 다양한 회로 및 전압 버전으로 제공됩니다. 포트폴리오는 단일 채널 버전에서 4선 및 5선 시스템을 위한 즉시 설치 가능한 솔루션에 이르는 다양한 제품으로 구성됩니다.

해당 제품에 대한 자세한 내용은 링크된 제품 목록에서 확인하실 수 있습니다. 각 제품 상세 페이지에서 기술 데이터, 3D 모델, 설치 시 주의 사항 등과 같은 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.

VAL-US-SPP – 북미 전원 공급 시스템용 서지 보호

북미 공급 시스템용 서지 보호

피닉스컨택트는 VAL-US-SPP 제품을 통해 북미 공급 네트워크용 서지 보호 제품에 대한 설명한 설치 및 안전 기능도 제공합니다. 이러한 네트워크에서는 다양한 공급 전압 외에도 분할 위상, Y형, 델타형과 같은 회로 버전을 사용할 수 있습니다. VAL-US-SPP 항목은 Open Type UL Listed 항목입니다. 이는 추가 테스트 없이도 새로운 시스템과 기존 시스템에 통합될 수 있음을 의미합니다.

VAL-US-SPP 항목에 대한 자세한 내용은 카테고리 페이지에서 확인할 수 있습니다.

PV 애플리케이션용 서지 보호

대화형 이미지 맵: PV 애플리케이션용 VAL-SPP...-PV 서지 보호
새로운 분리 방식
고성능 분리 방식으로 인해 과부하 및 오류 발생 시 더욱 빠르고 안정적으로 서지 보호를 실행할 수 있습니다.
일관된 플러그타입 설계
보호 모듈은 각 회로에 연결할 수 있으며, 과부하된 플러그를 빠르고 비용 효율적으로 교체할 수 있도록 합니다. 플러그타입 설계는 플러그를 손쉽게 분리하고 다시 삽입할 수 있기 때문에 절연 측정과 같은 유지 관리 작업을 용이하게 하여 작업 부담을 줄이고 안전성을 높입니다.
원격 시그널링
PV 애플리케이션용 서지 보호 장치는 요구 사항에 따라 플로팅 원격 표시 접점이 있거나 없는 제품으로 제공됩니다.
연장된 스크류 샤프트
연장된 스크류 샤프트는 공간 거리(air clearances)와 연면 거리(creepage distances)를 최적화하여 DC 전압이 높은 경우에도 높은 안전성을 제공합니다.
연장된 삽입 퍼넬
더 나은 공간 거리와 연면 거리를 확보할 수 있도록 삽입 퍼넬도 연장되었습니다. 동시에 연장된 삽입 샤프트는 터치 방지 및 오배선 방지 기능을 제공합니다.
기계 상태 인디케이터
각 플러그에는 기계적 상태 인디케이터가 있습니다. 이를 통해 과부하된 보호 플러그를 현장에서 직접 식별할 수 있습니다.
타입 1 및 타입 2
보호 장치는 2+V 회로로 설계되었습니다. 이 제품은 1,500 V DC 및 1,000 V DC용 타입 1 낙뢰 전류 어레스터 또는 600 V DC, 1,000 V DC 또는 1,500 V DC용 타입 2 서지 보호 장치로 제공됩니다.
VAL-SPP-T2-...PV... DIN 레일에 원격 시그널링이 통합된 2+V 회로의 PV 애플리케이션용 서지 보호

PV 애플리케이션용 VAL-SPP-T2-...PV... 서지 보호

링크된 제품 목록에는 Safe Protection Plus(SPP) 제품군의 PV 애플리케이션용 서지 보호 장치의 전체 포트폴리오에 대한 자세한 정보가 다음과 같이 포함되어 있습니다.

  • 기술 데이터
  • 3D 모델
  • 설치 참고 사항
  • 교체 품목
구성기
전원 공급 시스템용 서지 보호

자신의 시스템에 대한 기술 파라미터를 선택하시면 피닉스컨택트의 구성 프로그램이 여러분의 전원 공급 시스템에 가장 적합한 서지 보호 솔루션을 찾는 데 도움을 드립니다.

지금 구성 시작
파워 서플라이용 서지 보호 구성기