DIKD 1,5-PV - 이니시에이터/액추에이터 단자대
2715092

이니시에이터/액추에이터 단자대, 등전위 본딩 있음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스크류 연결, 1차, 2차 및 3차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

전위 분배기 단자대는 명확한 전위 식별을 위해 회색, 파란색 또는 검정색 절연 하우징과 함께 사용할 수 있습니다.
7개 이상의 단자점에 대한 전위 분배를 위한 브리지 가능 상단부
공간 절약형 전위 분배기 단자대