EB 80- DIK BU - 삽입 브리지
EB 80- DIK BU
-
삽입 브리지
2715940
삽입 브리지, 간격: 6.2 mm, 핀 수: 80, 색상: 파랑
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
삽입 브리지
핀 수
80
간격
6.2 mm
전위
80
치수
간격
6.2 mm
소재 사양
색상
파란색 (RAL 5015)
소재
Cu
절연 소재
PA
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅
상용 데이터
항목 번호
2715940
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BE1Z2X
GTIN
4017918061692
개당 중량(패키지 포함)
36 g
개당 중량(패키지 제외)
34.78 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.313 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말