발전소의 자동화 발전소의 자동화는 운영 프로세스를 최적화하고 효율성을 높입니다. 프로세스는 제어 시스템과 센서를 사용하여 지속적으로 모니터링되고 제어됩니다. 자동화 시스템은 에너지 흐름을 폐쇄형 루프 방식으로 정밀하게 제어하고 오작동에 신속하게 대응하여 시스템의 신뢰성과 안전성을 향상시킵니다.

발전소의 제어실에서 컴퓨터 모니터 앞에 있는 사람
컨트롤 캐비닛의 PLCnext Technology

맞춤형 자동화 솔루션

피닉스컨택트는 특히 높은 성능을 목표로 하는 발전소를 위한 맞춤형 자동화 솔루션을 제공합니다. 고급 제어 시스템을 사용하면 에너지 흐름을 폐쇄형 루프 방식으로 정밀하게 제어할 수 있습니다. 센서와 I/O 모듈은 지속적으로 작동 데이터를 수집하고 오작동이 발생할 경우 신속하게 대응합니다. 이러한 자동화 기술은 발전소의 프로세스를 최적화하고 전반적인 성능을 개선합니다.

미래에 적합한 오래된 발전소

에너지 전환은 Huntorf 압축 공기 에너지 저장(CAES) 및 가스 터빈 발전소에 대한 새로운 과제를 제시합니다. 개방형 PLCnext Technology 에코시스템을 통해 오래된 제어 기술도 통합되어 미래에 적합하게 되었습니다. 또한, 최신 보안 표준을 통해 데이터 보안이 보장됩니다.

담당자

담당자: Matthias Schröder
Matthias Schröder
비즈니스 개발 관리자 에너지 관리
미래의 디지털 전원 그리드을 향한 여러분의 여정을 기꺼이 지원하겠습니다.