Schluchseewerk 양수 발전소의 컴팩트 마샬링 패널 5개의 양수 발전소를 보유하고 있는 Schluchseewerk AG는 라인 강 유역의 중요한 수력 발전소 운영 기업입니다. 스위치기어를 현대화할 때가 되었을 때 제기된 요구 사항 중 하나는 마샬링 패널 시스템의 조작을 최적화하는 것이었습니다. 결국 피닉스컨택트의 PTRV 마샬링 패널 시스템이 채택되었습니다.

Waldshut 양수 발전소의 내부 전경
수력 발전소

고객 프로파일

1928년 설립되었으며 현재 Laufenburg에 본사를 두고 있는 Schluchseewerk AG는 유럽 최대의 양수 발전소 운영업체 중 하나입니다. 5개 양수 발전소의 총 발전량은 1862 MW입니다. 자연 수류를 통해 생성된 재생 부분은 연간 최대 총 4억 킬로와트시에 이릅니다.

애플리케이션

5개 양수 발전소의 펌프 터빈은 Hotzenwald 숲의 언덕에 위치한 Kühmoos의 현장에서 제어되며 모든 저수지와 라인강 급수장도 여기에서 관리됩니다. 바로 이곳이 1966/1967년에 220/380 kV 스위치기어가 설치된 곳이며 여기에서 Säckingen 및 Wehr 발전소의 전기가 통합된 유럽 그리드로 공급됩니다.

작동을 시작한지 약 20년 지난 후부터 Kühmoos의 제어 엔지니어링에서 오류 비율이 증가하기 시작했습니다. 결함이 발생한 컴포넌트의 대체품을 찾는 것도 점점 더 어려워지고 있습니다. 그러한 이유로 새로운 제어 엔지니어링을 설치하기로 결정했습니다. 이 프로젝트의 전기 엔지니어링 담당자는 Dietsmar Kastner(자산 담당 부서의 전기 엔지니어링 관리자)입니다. 컨버전 또는 신규 건설 프로젝트는 Laufenburg의 본사에 위치한 그의 사무실에서 계획 및 조정됩니다.

현대화 프로젝트의 목표는 교체 부품 문제를 제거하고 시스템을 최첨단 기술로 업그레이드하는 것이었습니다.

Dietmar Kastner - Schluchseewerk AG, 자산 담당 부서의 전기 엔지니어링 관리자
Dietmar Kastner – Schluchseewerk AG
컨트롤 캐비닛의 PTRV 마샬링 패널 시스템

솔루션

과거에는 TERMI-POINT® 기술로 인해 마샬링 패널에 신호를 연결하는 작업에 많은 비용과 시간이 소요되었습니다. 압축 공기로만 작동하는 특수 공구를 사용하지 않고는 연결이 불가능했습니다. 압축 공기 연결이 없으면 압축기를 가져올 때까지 작업을 멈추고 기다려야 했습니다.

무엇보다도 특수 공구의 디자인과 무게는 현장에서 사용하기가 어렵고 시간이 많이 걸렸습니다. 결과적으로 접점이 수시로 변형되어 단자 지점 간 단락-회로가 발생했습니다.

Schluchseewerk AG는 여러 마샬링 패널 시스템을 평가한 후 피닉스컨택트의 PTRV 마샬링 단자를 사용하기로 결정했습니다. 특히 이 시스템의 컴팩트한 설계는 다른 제품과의 비교에서 매우 뛰어난 장점으로 평가되었습니다. 더구나 이 제품은 추가의 이점을 제공했습니다. 사용자가 마킹을 작업 프로세스에 적용하거나 전선 색상(DIN VDE 0815, IEC EN 69100) 표준을 마샬링 패널 시스템에 매핑할 수 있도록 색상 인서트가 제공되었습니다. 단자 블록에는 표준 측정 탐침을 사용한 테스트가 가능하도록 2.3 mm 테스트 개방부가 있습니다.

PTRV 마샬링 패널 시스템 설치

PTRV 시스템의 컴팩트 설계 덕분에 이전 솔루션에 비해 컨트롤 캐비닛의 공간 요구 사항이 약 35% 정도 감소했습니다. 이로 인해 컨트롤 캐비닛이 완전히 불필요해지는 것은 아니지만 Schluchseewerk AG는 미래의 확장 프로젝트를 위한 훨씬 더 많은 공간을 갖게 되었습니다. 단자대의 최첨단 푸쉬-인 연결 기술 덕분에 현장에서 설치에 필요한 시간을 크게 단축할 수 있었습니다. 시스템의 설계 방식 덕분에 변형된 접점이나 접점 간의 단락과 같은 오류가 더 이상 문제가 되지 않습니다. 또한 단자대의 터치 보호로 인해 현장 작업자의 안전이 크게 향상되었습니다. 이전에는 안전상의 이유로 가능하지 않았던 최대 250 V 전위의 신호도 연결할 수 있습니다.

Kontakt (ko)
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166
PTRV 8 마샬링 패널

마샬링 패널에 대해 자세히 알아보기

컴팩트 PTRV 마샬링 단자대는 산업 자동화 분야에서 명확한 배열 방식으로 신호를 마샬링하는데 사용됩니다. 컬러 코딩된 레벨을 사용하여 많은 수의 전선을 간단하게 배선할 수 있습니다. 전면부 배선을 통해 연결 오류가 방지됩니다.