산업용 사물 인터넷 IIoT는 더 나은 운영 제어와 더 효율적인 생산을 위한 실시간 정보를 제공합니다. 이를 통해 유지 관리 프로세스가 최적화되고 다운타임이 줄어들며 리소스를 보다 효율적으로 사용할 수 있습니다. IIoT는 확장 가능하며 사용자의 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

산업용 사물 인터넷(IIoT)으로 작업하는 사람
IIoT(산업용 사물 인터넷) 애플리케이션: 태블릿의 디지털 트윈

IIoT(산업용 사물 인터넷)는 사물 인터넷(IoT)의 하위 범주입니다. 이 용어는 사물 인터넷의 산업 버전을 나타내며 제조 및 산업 환경의 애플리케이션에 중점을 둡니다.

산업용 사물 인터넷이란 무엇입니까?

IIoT(산업용 사물 인터넷)는 사물 인터넷(IoT)의 하위 범주입니다. 이 용어는 사물 인터넷의 산업 버전을 나타내며 제조 및 산업 환경의 애플리케이션에 중점을 둡니다. 소비자와 사용자에 초점을 맞춘 IoT와 대조적으로 IIoT는 산업 프로세스와 시퀀스에 초점을 맞춥니다.

IIoT의 목표는 운영 효율성 향상, 생산 비용 절감, 공정 속도 향상, 새로운 비즈니스 모델 구현이며, 기계, 생산 플랜트, 생산 공정을 네트워크로 연결해 데이터 분석을 수행함으로써 생산성, 효율성, 생산 유지 관리를 최적화할 수 있습니다.

IIoT 기술은 미래 지향적이고 지속 가능한 디지털 팩토리의 근간을 형성합니다.

IIoT의 특징 - OT에서 IT까지

IIoT의 특징 - OT에서 IT까지

IIoT(산업용 사물 인터넷): 소비자와 사용자에 초점을 맞춘 IoT와는 달리 산업 프로세스와 시퀀스에 초점을 맞춘 IIoT

PLCnext Control
피닉스컨택트의 클라우드 게이트웨이

모든 데이터, 모든 클라우드: PLCnext Control은 PLCnext Technology 에코시스템을 위한 하드웨어입니다. 이 장치를 사용하면 독점적 시스템의 제약을 받지 않고 자동화 프로젝트를 구현할 수 있습니다.

제어 기술
클라우드 게이트웨이
클라우드 연결을 통한 인텔리전트 네트워킹

IIoT(산업용 사물 인터넷): 개별 클라우드 서비스를 활용하여 프로세스를 최적화할 수 있습니다

모든 클라우드: 클라우드 연결을 통한 인텔리전트 네트워킹

데이터를 최대한 활용하십시오. 개별 클라우드 서비스를 활용하여 프로세스를 최적화하십시오. 그 결과, 제품이나 시스템의 품질이 향상되고, 비용이 절감되며, 애플리케이션 실행에 사용자가 개입할 필요가 없게 됩니다. 이를 통해 고객의 데이터가 완벽하게 보호됩니다.

PLCnext Control에는 Proficloud.io에 대한 직접 연결 기능이 표준으로 제공되지만 PLCnext Store에서 PLCnext Control로 이미 만들어진 형태의 클라우드 커넥터를 다운로드하여 귀찮은 프로그래밍 작업을 방지하거나 OPC UA 또는 MQTT와 같은 표준 통신 프로토콜을 사용하여 선택한 클라우드 솔루션에 연결할 수 있습니다.

애플리케이션 산업용 사물 인터넷(IIoT)은 다양한 애플리케이션을 제공합니다. 여기에서는 몇 가지의 실제 사용 사례를 소개합니다:

AI-기반 생산 최적화
공장 자동화
물류 센터
인텔리전트 환경 관리
MORYX 옴니버스 어댑터가 있는 스크린 앞에 있는 사람
서비스, 온-프레미스, 에지:  IIoT 기반 접근 방식
AI-기반 생산 최적화

MLnext는 인텔리전트 데이터 평가를 통해 자원 절약적이고 효율적인 생산 프로세스를 가능하게 합니다. 생산 기계의 데이터는 디지털화 솔루션의 기반을 형성하고 자원 소비에 대한 통찰력을 제공합니다. 머신 러닝 평가는 수동 분석에 비해 우수한 이점과 생산 프로세스에 대한 확장성을 제공합니다. 피닉스컨택트의 MLnext를 사용하면 데이터 연결을 위한 신경망을 생성하고 인력 계획 및 장비 배치를 최적화할 수 있습니다.

MLnext를 통한 AI 기반 생산 최적화
공장 자동화

70개의 변수가 시간당 416,000개의 데이터 포인트를 생성합니다. - 이 데모는 PLCnext 기술을 사용하여 확장 가능한 IIoT 솔루션을 활용하는 보틀링 플랜트에 초점을 맞춥니다. 이 프로젝트는 IIoT 프레임워크로 게시할 수 있는 프로세스 및 유틸리티 데이터를 시뮬레이션하는 PLC 프로그램으로 구성됩니다. Node-RED 애플리케이션은 IIoT 프레임워크에서 모든 데이터 포인트를 읽고 InfluxDB 데이터베이스에 저장합니다. 여기에서 모든 값은 Grafana 대시보드에 시각화됩니다.

물류 센터

클라우드 서비스를 통한 혁신적인 에너지 관리 - 선도적인 물류 부동산 회사가 고객 공급망을 최적화하고 공급 능력을 개선합니다. EU 에너지 모니터링 및 지속 가능성 이니셔티브의 일환으로 차량, 조명, 창고 로봇에 대한 에너지 데이터가 수집되어 고객에게 전달되었습니다. 피닉스컨택트와 함께 에너지 모니터링 및 데이터 수집 시스템을 개발했습니다. 대시보드에는 패키지의 에너지 소비량이 표시되며, 이는 확장할 수 있습니다.

인텔리전트 환경 관리

환경 IoT 솔루션을 사용하여 환경 데이터를 지속적으로 파악하십시오.

인텔리전트 환경 관리에 대한 추가 정보
MORYX 옴니버스 어댑터가 있는 스크린 앞에 있는 사람

MORYX Industry와 NVIDIA는 실시간으로 디지털 트윈을 구현합니다. 여기에서 MORYX는 산업 메타버스와 실제 공장 및 생산 영역을 연결하는 디지털 가교의 역할을 합니다 이는 MORYX Omniverse 어댑터 덕분에 가능합니다.

이점: 디지털 일관성, 수동 작업 감소, 비용 절감, 데이터 품질 향상, 낭비 감소, 더 큰 유연성을 위한 개선된 디지털 협업의 이점을 제공합니다.

서비스, 온-프레미스, 에지:  IIoT 기반 접근 방식

IIoT는 광범위한 적용성을 제공합니다. 기업은 배포 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 서비스 기반 IIoT는 로컬 IT 인프라가 필요 없으며 유연한 컴퓨팅 성능을 제공합니다. 중앙 서비스를 통해 보안이 보장됩니다. 온-프레미스 IIoT는 매우 빠른 응답 시간과 정의된 컴퓨팅 성능을 통한 현장 실행을 가능하게 합니다. 이 두 가지를 연결하는 에지 컴퓨팅은 노동 집약적인 프로세스에 이상적입니다. 피닉스컨택트는 맞춤형 IIoT 솔루션을 제공합니다.

FAQ 여기서는 산업용 사물 인터넷과 관련하여 자주 묻는 질문과 우려 사항에 대해 대답합니다.

IIoT 기술을 운영하는 사람
IIoT 기술을 운영하는 사람
IIoT 기술을 운영하는 사람
IIoT 기술을 운영하는 사람
IIoT 기술을 운영하는 사람

  • 센서: 현장의 데이터를 기록합니다.
  • 에지 컴퓨팅: 소스 가까이에서 처리합니다.
  • LPWAN: 전력 소모가 적고 범위가 넓습니다.
  • 5G: 대역폭이 크고 대기 시간이 짧습니다.
  • 범위, 대기 시간 및 에너지 효율에 차이가 있습니다.

IIoT 기술을 운영하는 사람

  • 효율성 향상: 실시간 데이터와 자동화로 생산성이 향상됩니다.
  • 예방적 유지 관리: 문제를 조기에 발견하고 다운타임을 방지합니다.
  • 의사 결정을 위한 더 나은 근거: 종합적인 데이터 분석을 통해 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

IIoT 기술을 운영하는 사람

예로는 MQTT, OPC UA, CoAP 등이 있습니다. 이러한 표준은 상호 운용성과 보안을 보장합니다.

피닉스컨택트에서는 개인 미팅을 통해 포괄적인 조언을 제공해 드립니다.

IIoT 기술을 운영하는 사람

공격으로부터의 보호: 무단 액세스를 방지하기 위한 보안 조치를 구현하십시오.

암호화: 장치와 네트워크 간의 통신을 보호하십시오.

인증: 인증: 권한이 부여된 사용자만 IIoT 장치에 액세스할 수 있도록 하십시오.

안전한 장치 구성: 기본적인 비밀번호를 사용하지 말고 장치를 안전하게 구성하십시오.

지금 컨설팅 요청하기!