지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

REST 프로그래밍 인터페이스를 통한 데이터 통합

애플리케이션 개발 중에 노트북을 사용하는 프로그래머

웹 서비스는 디지털 환경에서 기업의 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다. 필드 장치의 REST 프로그래밍 인터페이스는 종단 간 애플리케이션 구조를 구축하기 위한 중요한 전제 조건으로서 편리한 데이터 가용성을 지원합니다.

공장 시설에서 데이터 통합 요구 사항을 논의하는 두 사람

데이터 가용성 현대 기업의 애플리케이션 개발

완전한 데이터 가용성은 미래에 적합한 종단 간 애플리케이션 구조를 구축하는 데 있어 필수적인 요소입니다. 동시에 애플리케이션 개발자는 더 짧은 시간 내에 데이터 통합을 완료해야 합니다. 필드 장치에서 데이터에 액세스하는 것은 자체적인 문제를 야기할 수 있습니다. 이 단계의 목표는 필드 장치의 데이터를 상위 레벨 소프트웨어 애플리케이션에 완전히 통합하는 것입니다. 산업용 필드 장치는 다양한 통신 프로토콜을 통해 데이터를 제공합니다. REST API가 그 중 하나입니다.

REST, API 및 JSON 로고

REST, API 및 JSON("{}")의 정의

REST 또는 "REpresentational State Transfer"는 IT 환경에서 널리 사용되는 통신 아키텍처입니다. 이 아키텍처는 널리 알려진 인터넷 프로토콜을 사용하는 사용자 친화적인 인터페이스 아키텍처입니다. 데이터 전송은 HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)를 통해 이루어집니다.

API는 Application Programming Interface의 약어입니다.

중괄호 {}는 내용의 표기법을 나타내며 JavaScript 프로그래밍 언어(JSON: JavaScript 개체 표기법)의 개체와 동일한 방법으로 마스크됩니다(예: 일련 번호 개체의 경우 ).

태블릿을 보면서 토론하는 두 사람

REST를 사용한 데이터 통합 편리한 구현, 일관된 표기법

HTTP 쿼리를 통한 데이터 통합은 기본적으로 기존 프로그래밍 라이브러리에서 사용할 수 있습니다. 또한 많은 개발자가 다른 소프트웨어 프로젝트에서 REST 아키텍처가 작동하는 방식을 이미 알고 있기 때문에 구현이 신속하게 수행됩니다. 마찬가지로 JavaScript(JSON)에 따른 정보 개체의 연속 표기법이 점점 더 널리 사용되고 있습니다.

필드 장치에서 HTTP, REST 및 JSON을 사용하면 산업용 통신 프로토콜 또는 관련된 레지스터 테이블 구현에 대한 전문 지식을 쌓을 필요가 없습니다.