ISO 50001 표준에 따른 에너지 관리

ISO 50001 PDCA 싸이클

오늘날 기업은 수익성을 유지하기 위해 에너지 소비와 에너지 비용을 줄여야 하는 사업상 도전에 직면해 있습니다. 최근 몇 년 동안 많은 법률적 변화가 있었습니다. 기후 보호 및 지속 가능성의 측면도 점점 더 사회의 중심이 되고 있습니다. 에너지 관리 시스템을 구현하면 증가하는 정부 및 사회적 압박에 대응하고 지속 가능하고 미래 지향적인 방식으로 사업하는 데 도움이 됩니다.

기본 원리


에너지 및 관리 문구가 있는 메모장

ISO 50001 표준에 따른 에너지 관리란 무엇입니까?

"에너지 관리"라는 용어는 "에너지" 및 "관리"라는 단어가 합쳐진 것입니다. 여기서 관리는 회사의 목표를 달성하기 위해 운영 프로세스를 지시 및 제어하는 것을 의미합니다. 에너지 성과 개선과 관련된 회사의 정책 구현도 여기에 포함됩니다. 이와 관련해서 "에너지 성과"라는 용어는 차례로 에너지 소비, 에너지 효율성 및 에너지 사용의 세 가지 매개 변수를 나타냅니다. 에너지 사용이란 예를 들어, 기존 에너지에서 재생 가능한 에너지로 전환하는 것을 의미합니다. 즉, 사용되는 에너지의 변화에 해당합니다.

에너지 관리의 목표와 이점은 무엇입니까?

아이콘과 "준수"라는 글자가 있는 세 개의 큐브를 들고 있는 남자
현금으로 표현한 비용 절감의 효과
자연과 맞잡은 손: 나뭇잎이 있는 녹색 손과 사람의 손
아이콘과 "준수"라는 글자가 있는 세 개의 큐브를 들고 있는 남자

기업은 인증된 에너지 관리 시스템의 증거를 제공하여 법적 보조금, 수당 및 세금 인센티브의 혜택을 받을 수 있습니다.

현금으로 표현한 비용 절감의 효과

에너지 관리의 일환으로 PDCA(계획, 실행, 확인, 조치) 주기를 사용하여 목표에 따른 지속적인 에너지 소비 감소, 에너지 효율성 개선 및 에너지 사용 변경을 통해 비용을 절감하십시오.

자연과 맞잡은 손: 나뭇잎이 있는 녹색 손과 사람의 손

보다 지속 가능한 경제를 향한 첫걸음을 내딛고 기후 보호에 적극적으로 기여하십시오. 결과적으로 기업 이미지가 제고될 것입니다.

PDCA 싸이클


ISO 50001에 따른 에너지 관리는 어떻게 작동합니까? 그리고 PDCA 주기란 무엇입니까?

현대적인 모든 관리 시스템의 기초는 PDCA 주기입니다. PDCA는 반복적이고 체계적인 접근 방식의 개별 단계에 해당하는 계획, 실행, 확인 및 조치를 말합니다.

계획 단계

계획 단계의 핵심 요소는 중요 에너지 사용(SEU) 영역을 식별하는 것입니다. 이는 상당한 에너지 소모량 또는 에너지 관련 성과를 개선할 수 있는 높은 잠재력을 기반으로 합니다.

여기에서 자신의 에너지 소모량에 대해 스스로에게 질문할 수 있습니다(예: 에너지 낭비 가능성, 개별 시스템 및 시스템 네트워크의 효율성 등). 작업 관행에서 활동과 프로세스를 고려하는 것도 이 시점에 해야 할 일입니다.

개별 SEU의 측정 가능한 평가를 위해 에너지 성과 지표(EnPI)를 정의하고 연관된 에너지 기준선(EnB)을 기준값으로 결정합니다.

PDCA 주기: 계획, 실행, 확인, 조치

실행 단계

현재 상태의 기록과 내부 분석에 근거하여 궁극적으로 에너지 사용을 최적화하고 비효율을 제거하기 위한 조치를 도출합니다.

그런 다음 실행 단계에서 계획된 조치를 회사에 구현합니다.

확인 단계

확인 단계에서는 수행된 조치가 실제로 계획된 결과로 이어졌는지를 확인해야 합니다. 이를 위해 정의된 EnPI가 EnB 및 설정된 에너지 목표와 비교하여 사용됩니다.

검토 결과 계획된 목표를 달성하지 못한 것으로 밝혀지면 적절한 시정 조치를 결정해야 합니다.

조치 단계

해당하는 경우 원래 목표를 계속 달성하기 위해 조치 단계에서 이러한 시정 조치를 수행합니다.결과적으로 에너지 관련 성과를 개선하기 위해 설정된 에너지 목표를 달성합니다.

이 단계가 끝나면 주기가 다시 시작되어 에너지 관련 성과가 반복적이고 지속적으로 개선기 때문에 보다 지속 가능한 비즈니스를 수행할 수 있습니다.

에너지의 형태와 주요 수치


전세계를 순환하는 녹색으로 표현된 에너지 형태

에너지 관리에서 어떤 형태의 에너지가 고려됩니까?

이 프로세스는 회사에 필수적인 모든 에너지원을 사용하여 수행됩니다. 구매한 에너지 및 직접 생성한 에너지 모두가 해당됩니다.

대부분의 경우 이것은 외부 전기 혼합과 같은 구매한 전기 에너지와 관련되지만 태양광 시스템 또는 열병합 발전소와 같은 자체 생산 시설에서 생산하는 에너지와도 관련이 있습니다.

또한 기존의 빌딩 난방 시스템 및 에어컨 시스템, 공정 가열의 수단인 열병합 발전소 또는 증기 등과 같은 난방 및 냉방을 위한 열 에너지도 여기에 포함됩니다. 일부 회사에서는 압축기에 의한 압축 공기 형태의 공압 에너지 생성도 여기에 포함됩니다.

구매한 에너지원을 다른 형태의 에너지로 변환하는 경우 변환의 효율성과 효과도 관련이 있습니다. 전기 에너지를 사용하여 압축 공기를 생성하고 압축기를 통해 공압 에너지를 생성하는 경우를 예로 들 수 있습니다.

에너지 성과 지표와 에너지 기준선이란 무엇이며 해당 에너지 목표는 무엇입니까?

다이어그램: 에너지 성과 지표 및 에너지 기준선

KPI(핵심 성과 지표)라는 용어는 경영 관리에서 유래했습니다. 핵심 성과 지표는 회사의 성공에 결정적인 다양한 요소를 수량화하는 데 사용할 수 있습니다.

이는 기업의 에너지 관련 성과를 측정, 모니터링, 분석 및 평가하는 데 활용할 수 있는 에너지 성과 지표(EnPI)를 사용한 에너지 관리 영역에도 적용됩니다. 에너지 성과 지표는 에너지 관련 성과의 척도입니다. 이것은 예를 들어, 기계 수준에서 특정 에너지 소모량을 얻기 위해 생산된 단위 수와 관련하여 기계의 소비된 전기 에너지 절대값을 설정하는 상대적인 양입니다.

한편, 에너지 기준선(EnB)은 에너지 관련 성능을 비교하기 위한 기준으로 사용되는 지정된 기간의 정량적 기준값입니다. 예를 들어, 다른 요인 중에서도 특히 계절적 변동을 고려하여 특정 기간 동안 오래된 기계의 특정 에너지 소모량을 기록했을 수 있습니다.

수행된 조치의 성공을 모니터링하기 위해 이제 보고 당시의 현재 값을 에너지 성과 지표의 에너지 기준선 및 이전에 정의된 에너지 목표와 비교합니다. 예를 들어, 오래된 기계를 더 효율적이고 현대적인 기계로 교체하는 조치를 수행했을 수 있습니다. 이제 참조 기간과 동일한 개수로 생산된 단위를 사용하여 효율성 측정을 통해 특성 에너지의 감소가 이루어졌는지 확인할 수 있습니다.

반면에 벤치마킹은 기본적으로 에너지 성과 지표를 통해 유사한 시스템, 기계, 프로세스 등을 비교하는 것입니다. 해당되는 경우 회사의 에너지 효율성을 높이기 위한 최적화 조치를 도출하는 방법을 알아낼 수도 있습니다. 단기적으로는 확인된 모범 사례를 기반으로 개선할 수 있으며 중장기적으로는 회사 내 지속적인 학습 프로세스를 통해 개선을 달성할 수 있습니다.