지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

에너지 모니터링: 목표 지향적 에너지 관리를 위한 기반

소프트웨어를 사용하여 에너지 감사를 수행하는 직원

에너지 효율성은 진정한 경제적 성공 요인이며, 기후 보호는 기업들이 그 어느 때보다 적극적으로 해결해야 하는 글로벌 문제입니다. 연속적으로 기록된 에너지 흐름은 효율적인 운영 에너지 관리 시스템의 기반을 제공합니다. 에너지 관련 시스템 파라미터를 목표에 맞춰 기록하면 잠재적인 절약 가능성을 파악하고 DIN EN ISO 50001에 따라 효율적인 에너지 관리를 위한 대책을 도출할 수 있습니다.

이점

  • 측정 변수의 안정적인 연속 기록을 통해 관련 데이터를 지속적으로 확인
  • [x] DIN EN ISO 50001의 빠르고 손쉬운 충족 및 정부 기금의 혜택 활용
  • 환경 보호에 초점을 둔 생산 – 데이터를 사용해 제한된 자원의 절약 방법 개발
  • 작동 및 기계 데이터의 병렬 기록을 통한 프로세스 최적화
  • 인텔리전트 에너지 소모량 관리를 통한 비용 절감
손에 떠 있는 PDCA 주기의 이미지

ISO 50001 에너지 관리 표준

ISO 50001에 따른 복잡한 에너지 관리 시스템(EnMS)의 도입은 PDCA 사이클을 통해 에너지 관련 성과를 반복적으로 개선하기 위한 체계적인 접근 방식의 일부입니다. PDCA는 반복적이고 체계적인 접근 방식의 개별 단계에 해당하는 계획, 실행, 확인 및 조치를 말합니다.

포괄적인 에너지 모니터링은 측정된 변수의 안정적이고 지속적인 기록을 통해 확인 단계에서 에너지 관리 팀을 지원합니다.

노트북 화면에 표시된 IoT 기반 에너지 관리를 위한 Proficloud.io 사용자 인터페이스

IoT 기반 에너지 관리 – 미래로 가는 길

IoT 기반 에너지 관리에는 산업용 사물 인터넷, 정교한 측정 기술 및 지속적으로 발전하는 스마트 서비스의 이점이 결합되어 있습니다.
IoT 지원 측정 장치(스마트 장치)는 플러그 앤 플레이를 사용하여 Ethernet 인터페이스 및 MQTT 프로토콜을 통해 클라우드 플랫폼에 직접 연결할 수 있습니다. 클라우드 환경 내에서 장치 관리 서비스를 통해 측정 장치를 신규 또는 기존 시스템에 빠르고 쉽게 통합할 수 있습니다. 이때부터 선택한 측정값은 자동으로 전송되어 저장됩니다. 에너지 관리 담당자는 스마트 서비스를 통해 데이터에 즉시 액세스하여 바로 사용할 수 있습니다.

노트북 키보드 위의 손

REST 프로그래밍 인터페이스

필드 장치의 REST 프로그래밍 인터페이스는 종단 간 애플리케이션 구조를 구축하기 위한 중요한 전제 조건으로서 편리한 데이터 가용성을 지원합니다. REST 또는 "REpresentational State Transfer"는 IT 환경에서 널리 사용되는 통신 아키텍처입니다. 이 아키텍처는 널리 알려진 인터넷 프로토콜을 사용하는 사용자 친화적인 인터페이스 아키텍처입니다. 데이터 전송은 HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)를 통해 이루어집니다. 필드 장치에서 HTTP, REST 및 JSON을 사용하면 산업용 통신 프로토콜 또는 관련된 레지스터 테이블 구현에 대한 전문 지식을 쌓을 필요가 없습니다.

컨트롤 캐비닛의 DIN 레일에 있는 MID 인증을 획득한 에너지 미터

MID 측정 기구 지침

MID 지침은 측정 장치의 판매 및 시운전에 대한 일관된 EU 전체 규칙을 설정합니다. 주요 요구 사항은 무엇보다도 안정성, 반복성 및 장치 식별에 대한 요구 사항을 기술합니다. MID는 청구 목적을 위한 일관된 기준입니다. 통일된 표준은 제조 공정의 초기 보정, 시장 출시 및 초기 시운전을 고려합니다. 그 이후에는 보정 유효 기간 및 재보정 요금에 대한 국내법이 적용됩니다. MID 전기 계량기는 개인 가정, 상업 및 경공업 분야에서 활성 소비 전력의 청구에 도움이 됩니다.