지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

측정 기구 지침(MID) 측정 기구 지침

EMpro 직류 측정 MID 에너지 미터가 장착된 컨트롤 캐비닛

측정 장비 지침(MID)은 측정 장비의 판매 및 시운전에 대한 통일된 EU 전체 규정을 제시합니다. 측정 장치는 측정의 정확성을 보장하고 상거래의 투명성 및 공정성에 기여하기 때문에 무역, 소비자 및 산업 분야에 중요합니다.

법률적 배경 MID는 무엇을 규제합니까?

측정 기구 지침(MID) 2014/32/EU는 2016년 4월 20일에 발효되었으며 2004/22/EC의 후속 지침입니다. 따라서 EU와 EFTA 국가(+터키)는 이 지침을 국내법으로 시행할 의무가 있습니다.

MID는 무엇을 규제합니까?
섹션 파트 1부터 54에는 합법적 사용을 위한 최소 요건의 보장과 관련한 경제 사업자의 의무가 명시되어 있습니다. EU에서는 MID가 도입된 이후 유효 전력 전기 계량기를 비롯한 다양한 타입의 측정 장치가 일률적으로 규제되고 있습니다. 주요 요구 사항은 MID 부록 I에 설명되어 있습니다.

주요 요구 사항은 무엇보다도 안정성, 반복성 및 장치 식별에 대한 요구 사항을 기술합니다. 또한 구체적인 요구 사항은 추가 부록에 적용됩니다. 전기 계량기의 경우 유효 전력량이 항상 디스플레이에 kWh 또는 MWh로 표시되어야 한다는 것이 여기에 포함됩니다.

외부에서 본 빌딩

적용 분야 가정용, 상업용 및 경공업용

MID는 청구 목적을 위한 일관된 기준입니다. 통일된 표준은 제조 공정의 초기 보정, 시장 출시 및 초기 시운전을 고려합니다. 그 이후에는 보정 유효 기간 및 재보정 요금에 대한 국내법이 적용됩니다. MID 전기 계량기는 가정, 상업 및 경공업 분야에서 유효 전력에 대한 과금에 도움이 됩니다.

참고: MID는 중공업 분야의 청구 또는 무효 전력 및 피상 전력은 적용되지 않습니다.

여러 다른 측정 장치가 있는 컨트롤 캐비닛

제품 영역 MID의 규제를 받는 제품

해당 지침에서 규제하는 10가지 유형의 가스 계량기, 열량계, 수도 계량기 및 유효 전력 전기 계량기가 포함됩니다.

유효 전력 전기 계량기 장치 유형에는 다양한 특성이 적용됩니다. 측정 기술은 전자적(디스플레이 포함) 또는 전기 기계적(Ferraris 미터)일 수 있습니다.

또한 전기 계량기는 외부 측정 변환기가 있거나 없이 작동할 수 있습니다. 중요: 측정 변환기는 MID의 규제를 받지 않습니다.

단락 로고

준수 평가 절차 제조업체에는 다양한 옵션이 주어집니다.

준수 평가 절차에서 일반적으로 모듈 조합 B+D, B+F 및 H1이 구분됩니다. 여러 다른 절차의 결과는 동일한 관련성이 있으며 제조업체가 획득해야 합니다. 모듈 B: EU 타입 테스트(지침에 따른 타입 준수), 모듈 D: 생산 프로세스에 대한 품질 관리 시스템(대량 생산, 최종 제품), 모듈 F: 최종 제품의 초기 검증, 모듈 H1: 종합적 QM 시스템(설계 검토로 보완). 감사 및 테스트는 인증 기관에서 수행합니다.

MID 식별 규정을 준수하는 장치는 어떻게 식별됩니까?

대화형 이미지 맵: MID 에너지 미터
MID 식별
왼쪽부터 오른쪽으로: CE 마킹, 계측 마킹 및 적용 연도 [Mxx], 인증 기관 식별 번호 [xxxx] 및 시험 인증서 번호.