제조 분야의 IoT 기반 에너지 관리

메모가 붙어있는 유리 벽 앞에서 회의 중인 사람들

에너지 효율성을 높이려면 팀 전체의 노력이 필요합니다. 그러나 모든 관련 당사자를 참여시키고 충분한 동기를 부여하려면 에너지 소모량이 명확하고 이해하기 쉬운 방식으로 제시되어야 합니다. IoT 지원 EMpro 에너지 측정 장치와 IoT 기반 서비스인 Proficloud.io로 구동되는 에너지 관리 서비스의 직관적이고 유연한 기능은 간단한 클라우드 기반 데이터 수집과 명확한 대상을 목표로 하는 의미 있는 시각화에 도움이 됩니다.

과제


생산 중인 생산 시설

대처 방안 모색을 위한 에너지 데이터의 투명성

조립 그룹당 에너지 소비량은 활발한 생산 시간 동안은 물론이고 대기 시간, 생산 종료 후 또는 주말에 더욱 명확하게 드러나야 합니다.

액티브 타임 및 패시브 타임의 에너지 소모량

  • 액티브 타임 및 패시브 타임의 에너지 소모량 비교
  • 패시브 타임 동안의 비례 에너지 소모량 확인

다양한 조립 시간에서 에너지 소비량

  • 각 생산 수치와 관련된 다양한 조립 시간에서 조립 그룹의 에너지 소비량 비교

제조된 부품당 에너지 소모량

  • 생산된 개수와 소비된 에너지(kWh)의 비교
  • 제조된 제품당 에너지 소비량(제품당 탄소 배출량)

전원 켜기 관리 최적화

  • 피크 부하 식별
  • 전원 켜기 관리 최적화를 위한 대처 방안 모색

솔루션


컨트롤 캐비닛의 IoT 지원 EMpro 에너지 측정 장치

IoT 지원 에너지 측정 장치는 데이터를 Proficloud.io로 직접 자동 전송합니다.

IoT 지원 EMpro 에너지 측정 장치로 클라우드에 직접 연결 Proficloud.io로 자동 데이터 전송

피닉스컨택트는 다양한 조립 그룹의 에너지 소비량을 보다 투명하게 표시하기 위해 Blomberg 공장의 생산 영역에 IoT 지원 EMpro 에너지 측정 장치를 갖추었습니다. 에너지 측정 장치는 Ethernet 인터페이스를 통해 플러그 앤 플레이 방식으로 IoT 클라우드 환경에 직접 연결되며, 측정된 데이터는 피닉스컨택트에서 Proficloud.io로 자동 전송됩니다.

생산 영역에는 다양한 조립 그룹이 있습니다. 각 그룹에는 여러 생산 시설이 있습니다. 총 72개의 장치가 설치되었습니다.

IoT 기반 에너지 관리의 이점

  • 플러그 앤 플레이 원리에 기반하여 Ethernet 인터페이스를 통해 IoT 클라우드 환경에 직접 연결할 수 있는 IoT 지원 EMpro 에너지 측정 장치를 사용하여 에너지 측정 기술을 손쉽고 빠르게 교체
  • 에너지 관리자가 프로그래밍 또는 전문 지식 없이도 에너지 데이터를 손쉽게 수집하고 즉시 그래픽으로 시각화 가능
  • 에너지 데이터와 주요 수치의 추적을 통한 생산 효율성 향상 기획 확보
  • 에너지 데이터의 완전한 투명성을 통한 지속적인 개선 프로세스 및 이를 통한 효율성 잠재력 발견

Proficloud.io로 자동 데이터 전송 시스템 토폴로지의 기본 이미지

제조 분야의 에너지 관리 시스템 토폴로지

IoT 기반 에너지 관리에 대한 적용 예제

PC에서 Proficloud.io로 구동되는 에너지 관리 서비스를 운영하는 사용자

에너지 관리 서비스 – Powered by Proficloud.io

Proficloud.io로 구동되는 에너지 관리 서비스는 사용자인 에너지 관리 전문가를 가장 중요하게 생각하며 사용자의 요구 사항에 맞게 정확하게 맞춤화되어 있습니다. 간단하고 직관적인 디자인의 이 서비스는 전기 에너지 및 전력 데이터 시각화 분야에서 데이터를 모니터링, 분석, 평가하기 위한 유연한 기능 스펙트럼을 제공합니다.
Proficloud.io로 구동되는 에너지 관리 서비스는 국제 표준 ISO 50001:2018(에너지 관리 시스템 - 사용 지침이 포함된 요구 사항)에 따라 PDCA 주기(계획, 실행, 확인, 조치)의 확인 단계에서 에너지 관리자를 균형 있게 지원합니다.

요약


EMpro 및 에너지 관리 서비스 - Powered by Proficloud.io

미래 지향적인 에너지 관리를 위한 체계적이고 포괄적인 패키지

IoT를 지원하는 EMpro 에너지 측정 장치와 함께 Proficloud.io로 구동되는 에너지 관리 서비스는 디지털화된 에너지 관리를 위한 전반적인 시스템 패키지를 제공합니다.
이 시스템에는 산업용 사물 인터넷, 정교한 측정 기술 및 지속적으로 발전하는 스마트 서비스의 이점이 결합되어 있습니다.
Proficloud.io로 자동 데이터 전송, 높은 수준의 사용자 친화성, 직관적인 메뉴 탐색 기능은 에너지 관리를 담당하는 관리자가 매우 효율적으로 작업할 수 있도록 합니다. 목적에 맞게 제작된 시각화는 목표 지향적인 개요를 제공합니다.