에너지 관리 서비스 대시보드 살펴보기

언제 어디서나 스마트한 에너지 관리

에너지 관리 서비스는 에너지 데이터를 모니터링, 분석 및 관리하기 위한 미래 지향적인 클라우드 서비스입니다. 스마트 서비스는 언제 어디서나 에너지 데이터를 평가할 수 있는 직관적이고 유연한 기능을 제공합니다. 직관적인 시각화로 시간과 비용을 절약하십시오.

해당 제품에 대한 추가 정보를 문의하십시오.

인텔리전트 에너지 관리 체험하기
30일 동안 무료로 체험하기

직관적인 대시보드, 자동화된 보고서, 소비량 및 절감 가능성에 대한 명확한 분석을 통해 얼마나 손쉽게 에너지를 관리할 수 있는지 알아보십시오. 아무런 조건 없이 지금 바로 사용해 보십시오.

proficloud.io에 가입하십시오.
스마트 서비스의 화면 보기: 에너지 관리 서비스

스마트 에너지 관리 간편한 에너지 모니터링, 관리 및 분석

에너지 관리 서비스 - Powered by Proficloud.io는 에너지 모니터링, 관리 및 분석을 제공하는 스마트 서비스입니다. 에너지 관리자의 요구를 충족하도록 맞춤형으로 만들어졌으며 에너지 데이터를 이해하기 위한 관리 기능을 제공합니다. 이러한 이해를 바탕으로 에너지 효율성과 성능을 개선하기 위한 최적화를 수행할 수 있습니다. 이러한 개선 사항은 친환경 발자국과 비용 절감에 직접적으로 기여합니다.

에너지 관리 서비스의 이점

  • 제 표준 ISO 50001을 고려하여 최적화된 에너지 관리

  • 체계적인 전체 개념과 직관적인 메뉴 탐색을 통한 높은 사용자 친화성

  • 직관적인 시각화 옵션을 통한 맞춤형 개요

  • 이해하기 쉬운 대시보드의 간편한 설정

  • 위치 및 시간에 구애받지 않는 에너지 및 성능 데이터 모니터링을 통해 최적화된 워크플로

  • IIoT 지원 하드웨어 사용 시 Proficloud.io로 자동 데이터 전송

핵심 기능

소비 및 효율성 데이터 분석을 위한 히트맵, 샌키, 파레토와 같은 두 개의 데이터 스트림과 시각화를 포함하는 다이어그램
에너지 소비 편차 자동 인식을 위한 알림 및 알람 규칙 표시
에너지 비용 및 탄소 배출량을 평가하기 위한 자동화된 계산 및 보고서 제공
에너지 소비 데이터를 보다 잘 평가하기 위한 날씨 관련 난방 및 냉방 요구 사항의 시각화
자동화된 데이터 전송의 시각화 및 기존 시스템과의 통합을 위한 다양한 파일 형식 지원
주요 에너지 수치를 평가하기 위한 사용자 정의 가능한 보고서 템플릿 및 분석 기능 제공
소비 및 효율성 데이터 분석을 위한 히트맵, 샌키, 파레토와 같은 두 개의 데이터 스트림과 시각화를 포함하는 다이어그램

시한은 개별적으로 정의할 수 있습니다. 또한 두 개의 데이터 스트림을 공통 다이어그램에서 비교할 수 있습니다. 히트맵, 스트림라인, 샌키, 파레토 다이어그램과 같은 고급 시각화 도구를 사용하면 소비 및 효율성 데이터에 대한 심층 분석과 새로운 관점을 얻을 수 있습니다.

에너지 소비 편차 자동 인식을 위한 알림 및 알람 규칙 표시

자유롭게 구성 가능한 알람 규칙과 다양한 알림 채널을 통해 문제를 조기에 감지하고 타겟팅된 알림을 제공합니다.

에너지 비용 및 탄소 배출량을 평가하기 위한 자동화된 계산 및 보고서 제공

자동 계산과 상세 보고서를 통해 비용과 환경 영향에 대한 투명한 분석 결과를 제공합니다.

에너지 소비 데이터를 보다 잘 평가하기 위한 날씨 관련 난방 및 냉방 요구 사항의 시각화

날씨 데이터를 통합하고 냉난방도일에 따른 소비 데이터를 조정하여 보다 정확한 데이터 분석을 제공합니다.

자동화된 데이터 전송의 시각화 및 기존 시스템과의 통합을 위한 다양한 파일 형식 지원

다양한 파일 형식 지원 및 자동화된 프로세스를 통한 손쉬운 데이터 마이그레이션과 다른 시스템과의 호환성을 제공합니다.

주요 에너지 수치를 평가하기 위한 사용자 정의 가능한 보고서 템플릿 및 분석 기능 제공

사용자 정의 가능한 보고서 템플릿과 세부적인 분석 기능을 통해 맞춤형 보고서와 성과 평가 지원을 제공합니다.

예측 기능 활성화: 향후 며칠간의 에너지 소비량을 한눈에 볼 수 있습니다.

통찰력에 기반한 에너지 소비 계획 정확한 예측과 높은 의사결정 신뢰성을 위한 새로운 예측 기능입니다.

에너지 관리 서비스의 새로운 예측 기능을 사용하면 기존 소프트웨어 솔루션에서 직접 데이터에 기반하여 에너지 소비를 예측할 수 있습니다. 머신 러닝 모델에 기반하여 과거의 소비 데이터, 생산량, 계절적 영향을 분석하고 미래 동향을 정확히 예측합니다.
예측 품질에 대한 투명한 피드백을 포함하여 예측값을 시각적으로 표시하고 신뢰 구간을 자유롭게 선택할 수 있습니다. 이를 통해 초과 소비 가능성을 조기에 인지하고, 비용 추세를 예측하며, 목표 지향적인 통제 조치를 도입할 수 있습니다.
이는 전략적으로 에너지 효율성을 개선하고 ISO 50001에 따라 문서화하려는 기업에게 분명한 부가가치를 제공합니다.

ISO 50001 PDCA 사이클을 발표하는 사업가

규정 준수 및 자격

DIN EN ISO 50001:2018 지원:
기업이 인증 요구 사항을 충족하고 에너지 관리 표준을 준수하는 데 도움이 되는 상세하고 사용자 정의가 가능한 보고서 도구입니다.

BAFA 호환 소프트웨어(독일):
자격 기준을 충족하고 자격 증명을 제출하면 자금과 재정 지원을 받을 수 있습니다.

귀사의 국가에서도 이와 유사한 자금 지원이나 인증 옵션이 제공되는지 알려주시기 바랍니다. 피닉스컨택트가 귀사의 국가에서 인증을 받을 수 있도록 도와드리겠습니다.

권한 및 역할 관리에 대한 세부 정보

상세한 권한 및 역할 관리

권한 및 역할 관리를 위한 포괄적인 시스템을 통해 대시보드, 데이터 스트림 및 개별 위젯에 대한 액세스 권한을 정확하게 할당할 수 있습니다. 위치 기반 권한 할당도 가능합니다. 특히 선택 또는 드래그 앤 드롭을 통한 사용자 친화적인 관리가 가능합니다.

이러한 유연성을 통해 귀사의 고객에게도 에너지 관리 서비스를 제공할 수 있습니다. 스마트 서비스를 고객의 기업 아이덴티티(CI)에 맞게 조정할 수도 있습니다.

적용 예제 에너지 모니터링 및 생산 효율성 향상

에너지 모니터링 장치는 회사의 생산 시설에 설치되어 에너지 소비 데이터를 수집합니다. 여기에는 종합적인 에너지 데이터 분석을 위한 스마트 에너지 관리 서비스를 제공하는 Proficloud.io IIoT 플랫폼이 사용됩니다.
에너지 관리 서비스를 이용하면 다음과 같은 세 가지 애플리케이션을 사용할 수 있습니다.

다양한 기계와 시스템을 갖춘 생산 시설
병으로 가득 찬 컨베이어 벨트가 있는 생산 시설
다수의 기계와 작업장을 갖춘 대규모 생산 시설
다양한 기계와 시스템을 갖춘 생산 시설

에너지 소비량을 지속적으로 모니터링하면 개별 기계와 시스템의 소비량을 분석하고, 기계 간 데이터를 비교할 수 있습니다. 이를 통해 가능한 절감 방안을 파악하고 에너지 사용을 최적화할 수 있습니다.

병으로 가득 찬 컨베이어 벨트가 있는 생산 시설

회사는 에너지 관리 서비스를 통해 생산되는 각 부품과 관련된 비용을 결정할 수 있습니다. 에너지 소비 데이터를 생산 기록과 연결하여 제조되는 각 부품의 생산량에 대한 정확한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

다수의 기계와 작업장을 갖춘 대규모 생산 시설

에너지 소비 데이터를 분석하면 과도한 에너지를 소비하는 기계를 식별할 수 있습니다. 이는 피크 부하를 방지하고 전반적인 생산 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다.

기업을 위한 실용적 팁과 전략
실제 에너지 관리

DIN EN ISO 50001:2018에 따른 IIoT 기반 에너지 관리 시스템을 통해 에너지 효율성을 높이고 비용을 절감하는 방법에 대해 알아보십시오. 본 백서에서는 효과적인 에너지 관리를 위한 실용적인 팁과 전략을 제공합니다.

자세히 알아보기
ePaper: 실제 스마트 서비스

에너지 관리 시스템의 손쉬운 구현

하드웨어는 EMpro 에너지 측정 장치, IIoT 지원 EMpro 에너지 측정 장치 및 PLCnext Technology를 통해 에너지 관리 서비스에 연결됩니다. EMpro 에너지 측정 장치는 정확한 에너지 데이터를 수집하여 Proficloud.io로 전송하여 거의 실시간으로 모니터링합니다. PLCnext Technology를 사용하면 개방형 아키텍처를 통해 타사 장치를 포함한 다양한 장치를 통합하고 제어할 수 있습니다. 이러한 조합은 에너지 관리를 위한 유연하고 효율적인 솔루션을 제공합니다.

에너지 관리 서비스 스마트 서비스를 위한 하드웨어 지형도

Proficloud.io IIoT 플랫폼의 첫 번째 단계는 하드웨어를 무료 장치 관리 서비스에 통합하는 것입니다. 이 서비스는 하드웨어를 통합하여 추가 스마트 서비스에 데이터를 사용할 수 있도록 하는 스마트 서비스입니다.

또한 장치 관리 서비스는 피닉스컨택트 및 타사 장치에 대해 표준화되고 애플리케이션 독립적인 장치 정보를 거의 실시간으로 제공하여 장치 관리 및 모니터링을 가능하게 합니다. 사용자는 등록된 장치의 상태를 모니터링하고 원격으로 펌웨어 업데이트를 수행하고 대화형 맵을 사용하여 장치 상태를 시각화할 수 있습니다.

또한 DMS Basic 애드온은 장치 관리 서비스를 위한 확장 기능을 제공합니다. 사용자는 이 애드온 기능을 사용하여 특정 PLCnext 장치에 대한 애플리케이션 업데이트를 원격으로 수행하고, 장치 그룹을 만들고, 사용자 지정 가능한 카드를 사용하여 그룹 내에 장치를 자유롭게 배치하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 Proficloud.io 외부의 개별 수신자에게 전자 메일 알림을 보낼 수도 있는 개별 장치의 상태 변경에 대한 알림 시스템도 포함되어 있습니다. Basic 애드온 기능은 Proficloud.io에 기본적으로 통합할 수 있는 장치에 대한 자동 보안 펌웨어 업데이트도 제공합니다.

에너지 관리 서비스 제품

에너지 관리 서비스(EMS) - On-Premises 에너지 관리 서비스 스마트 클라우드 서비스에 대한 로컬 대안

온프레미스 소프트웨어는 에너지 관리 서비스 - On-Premises 스마트 클라우드 서비스에 대한 추가 옵션으로 현장 에너지 모니터링을 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. EMpro 측정 장치를 PC에 연결하고 데이터를 직접 분석하고 시각화하십시오. 직관적이고 사용자 정의 가능한 기능을 사용하여 에너지 데이터를 모니터링하고 분석하십시오. 에너지 관리 서비스 - On-Premises는 간단하며 액세서리와 함께 에지 PC(EPC)에 사전 구성된 상태로 주문할 수 있습니다.