지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

에너지 관리 서비스 - On-Premises 에너지 관리 서비스 - On-Premises를 통해 빠르고 쉽게 지역 에너지 관리를 시작하십시오.

에너지 관리 서비스 - On-Premises 및 EMpro 에너지 측정 장치
사용 중인 에너지 관리 서비스 - On-Premises

해당 지역 에너지 모니터링 시스템

애플리케이션의 에너지 흐름에 대한 정보를 수집하십시오. 이후 분석을 통해 에너지 소비에 주로 영향을 미치는 요인이 무엇인지 알아낼 수 있습니다.

  • 에너지 관리를 위한 인포머티브 대시보드 생성
  • 현재 에너지 소비량에 대한 정보를 제공하는 다이어그램 생성
  • 보고서 작성하기 위한 EnPI 주요 수치의 생성 및 계산
  • 통합 경고 시스템을 사용하여 에너지 과소비를 확인
2개의 EMpro 에너지 측정 장치를 가지고 있는 전기 기술자

손쉬운 시작

맞춤형 에너지 모니터링 시스템의 간편한 구축:

  • 요구 사항에 적합한 전체 시스템을 구성하십시오. 다양한 측정 장치와 기타 액세서리 중에서 선택하십시오. 이를 통해 자신의 요구 사항에 가장 적합하게 제작된 시스템을 받을 수 있습니다.
  • 피닉스컨택트가 준비한 액세서리 컴포넌트와 함께 에지 PC(EPC)와 에너지 모니터링 소프트웨어가 설치된 시스템을 받아보십시오.
  • 연결된 후에는 측정 장치가 네트워크에서 자동으로 검색됩니다. 이렇게 하면 구성에 필요한 작업이 줄어듭니다.
노트북 키보드를 통한 플로팅 아이콘

에너지 모니터링 시스템의 독립적 설정

피닉스컨택트의 전문성을 활용하여 독립성을 유지하십시오.

절대적인 보안: 에너지 관리 서비스 - On-Premises는 인터넷 연결 없이도 실행되기 때문에 최고 수준의 보안을 보장합니다. 따라서 데이터가 회사 내에서 기밀로 안전하게 유지됩니다.
유지 관리 불필요: 본 시스템은 지속적으로 업데이트할 필요 없이 원활하고 효율적으로 작동하도록 설계되었습니다. 소프트웨어를 지속적으로 업그레이드하면 기능 확장을 위한 업데이트를 수행할 수 있습니다.
비용 효율성: 반복적인 비용이나 수수료 결제 없이 솔루션을 사용할 수 있습니다.
범용 호환성: 타사 하드웨어도 통합할 수 있습니다. 에너지 관리 서비스 - On-Premises를 사용하는 경우 반드시 피닉스컨택트의 측정 장치만 사용할 필요는 없습니다. 원하는 장치를 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다. PLCnext Control과 같은 데이터 로거나 컨트롤러를 사용하여 타사 하드웨어를 에너지 모니터링 시스템에 연결합니다.
미래 경쟁력 보장: 유연하고 개방적인 아키텍처를 갖춘 피닉스컨택트의 시스템을 사용하면 향후 클라우드, 빌딩 관리 시스템 등에 대한 업그레이드 및 조정에 대비할 수 있습니다.

대시보드 및 표시 에너지 모니터링 기능

대화형 이미지 맵: 모니터에 표시된 EMMA On-Premises 소프트웨어의 전면도
막대 차트
예를 들면, 막대 차트를 사용하여 다양한 부서나 지역의 에너지 소비량을 비교하십시오.
막대 차트
라인 차트
라인 차트는 특정 기간 동안의 에너지 소비 곡선의 추적에 이상적입니다.
라인 차트
파이 차트
파이 차트는 다양한 장치나 프로세스에서 에너지 소비 비중을 시각화하는 데 도움이 됩니다.
파이 차트
샌키 차트
샌키 차트는 시스템 내의 에너지 흐름을 설명하려는 경우에 특히 유용합니다.
샌키 차트
트리 구조
에너지 모니터링 소프트웨어를 사용하면 여러 측정 지점의 데이터를 결합하고 트리 구조를 사용해 따로 표시할 수도 있습니다. 예를 들면, 다양한 부서나 지점의 에너지 소비량을 결합하고 특정 기간 동안의 에너지 소비 추이를 추적할 수 있습니다.

주요 수치, 보고서, 알람 에너지 모니터링 기능

에너지 관리 서비스 - On-Premises: 주요 수치 생성의 스크린샷
에너지 관리 서비스 - On-Premises를 통한 주요 수치 및 에너지 값의 표 형식 개요
에너지 관리 서비스 - On-Premises: 알람 생성 스크린샷
에너지 관리 서비스 - On-Premises: 주요 수치 생성의 스크린샷

에너지 관리 서비스 - On-Premises를 사용하면 주요 수치(EnPI)를 직접 생성하고 비교할 수 있습니다. 통합 수식 편집기는 이런 작업에 유용한 툴입니다. 이를 사용하여 여러 주요 수치와 에너지 값을 계산하거나 결합할 수 있습니다. 타사 또는 기존의 성과 데이터를 가져오기 기능을 사용해 CSV 파일로 가져온 다음 계산 또는 비교 데이터에 포함시킬 수 있습니다.

에너지 관리 서비스 - On-Premises를 통한 주요 수치 및 에너지 값의 표 형식 개요

최근 몇 달, 몇 년 동안의 주요 수치와 에너지 값을 사용하여 보고서를 만들 수 있습니다. 보고서를 손쉽게 다운로드하고 다른 사람들과 공유하십시오.

에너지 관리 서비스 - On-Premises: 알람 생성 스크린샷

정의된 특성 값을 초과하거나 이에 도달하지 못하면 시스템 내에서 알람이 생성됩니다. 따라서 사용자는 지나치게 높은 에너지 소비나 결함을 적시에 알 수 있습니다.

태블릿 및 스크린에서 에너지 관리 서비스 - On-Premises의 사용

사용자 관리

에너지 관리 서비스 - On-Premises에는 그래픽 디스플레이 옵션과 간단한 사용자 가능이 결합되어 있습니다. 시스템의 사용자별로 서로 다른 권한을 정의하고 사용자가 어떤 항목을 설정하고 어떤 정보를 볼 수 있는지를 결정합니다.

토폴로지

에너지 관리 서비스 - On-Premises 시스템은 간단한 스위치로 EPC에 연결하는 EMpro 측정 장치로 구성됩니다. REST API 또는 Modbus/TCP를 통해 통신을 구축하면 네트워크에 빠르고 쉽게 통합할 수 있습니다. 소프트웨어를 시작하면 EPC가 자동으로 네트워크의 장치를 검색하기 때문에 매우 쉽게 연결할 수 있습니다..

개방형 시스템이기 때문에 피닉스컨택트의 에너지 측정 장치와 함께 더 많은 측정 장치를 병렬로 통합할 수 있습니다. 데이터 로거나 PLCnext Control 제품군의 장치를 사용하여 이러한 Modbus/RTU 및 M-Bus 측정 장치를 연결하십시오. 그런 다음 측정된 데이터를 Modbus/TCP를 통해 EPC로 전달하십시오. 에너지 관리 서비스 - On-Premises를 사용하여 에너지 데이터, 유량, 온도 측정값, 압력 측정값을 쉽게 전송하고 표시할 수 있습니다.

에너지 관리 서비스 - On-Premises에 기반한 에너지 모니터링용 애플리케이션의 예로서의 토폴로지