다기능 EMpro 에너지 측정 장치는 에너지 데이터를 획득하여 상위 레벨 제어 및 관리 시스템에 데이터를 전달하기 위한 다양한 옵션을 제공합니다. 웹 기반 사용자 안내 방식의 설치 마법사를 사용해 손쉽게 에너지 측정 장치를 구성하고 통합하십시오. 기존 Rogowski 코일의 간편하고 직접적인 연결 및 실무 중심의 많은 웹 서버 및 장치 기능이 제공하는 이점을 누릴 수 있습니다.
EEM-MB371
-
측정 장치
2907955
다기능 에너지 측정 장치, 디스플레이 없음, 직접 Rogowski 연결 및 통합 Modbus/TCP 인터페이스 있음, 최대 690 V의 저전압 설치에서 전기 파라미터 측정용. (phoenixcontact.com/empro-help). 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 제품 타입 | 에너지 미터 |
| 제품군 | EMpro |
| 번호 (Ethernet 포트) | 1 |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 디스플레이 | |
| 디스플레이 타입 | 없음 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 10 VA |
| 주전원 타입 | 3상(3 또는 4선), 2상(2선) 및 단상(1선) |
| 전기 절연 | |
| 테스트 전압 | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 오염도 | 2 |
| 절연 | 강화 절연. |
| 전기 절연 모든 전위에 대한 하우징 IEC 61010-1 | |
| 표준/규정 | IEC 61010-1 |
| 과전압 카테고리 | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| 절연 | 강화 절연. |
| 전기 절연 다른 모든 전위에 대한 공급 IEC 61010-1 | |
| 표준/규정 | IEC 61010-1 |
| 과전압 카테고리 | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| 절연 | 강화 절연. |
| 전기 절연 다른 모든 전위에 대한 전압 측정 입력 IEC 61010-2-030 | |
| 표준/규정 | IEC 61010-2-030 |
| 측정 카테고리 | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| 절연 | 강화 절연. |
| 전기 절연 디지털 I/O | |
| 절연 | 기능적 절연 |
| 전기 절연 통신 인터페이스 | |
| 절연 | 기능적 절연 |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 100 V AC ... 230 V AC (±20 %) |
| 150 V DC ... 250 V DC (±20 %) | |
| 전력 소모량 | ≤ 4 W |
| 정격 주파수 | 50 Hz ... 60 Hz (AC 사인) |
| 데이터 획득 측정 | |
| 측정 원리 | 실제 RMS 값 측정(매끄럽게) |
| 주파수 측정 범위 (기본 컴포넌트) | 45 Hz ... 65 Hz |
| 측정값 | AC 사인(50 Hz/60 Hz) |
| 스캔 속도 | 12,8 kHz (50 Hz) / 15,4 kHz (60 Hz) |
| 기간 수 | 10(50 Hz에서 실제 RMS 값) |
| 12(60 Hz에서 실제 RMS 값) | |
| 고조파 수신 | 최대 63번째 고조파 |
| 측정: 전압 | |
| 입력 이름 | 전압 측정 입력 V1, V2, V3 |
| 입력 전압 범위 직접 | 18 V AC ... 690 V AC (위상/위상) |
| 11 V AC ... 400 V AC (위상/중성 전선) | |
| 입력 전압 범위 외부 변압기 경유 | 60 V AC ... 2000000 V AC (1차) |
| 60 V AC ... 400 V AC (2차) | |
| 서지 전압 용량 | 760 V AC (위상/위상) |
| 정밀도 | 0.2 % |
| 전력 소모량 | < 0.5 VA |
| 측정: 전류 | |
| 입력 이름 | 전류 측정 RC1, RC2, RC3 |
| 입력 전류 | ≤ 400 A (측정 레벨 1) |
| ≤ 4000 A (측정 레벨 2) | |
| 전송 계수: 피닉스컨택트 코일 사용 시 100 mV/1000 A | |
| 입력 측정 범위 압력 | 500 µV ... 400 mV |
| 측정 범위 공칭값의 반응 임계값 | 5 A |
| 작동 임계값 | 500 µV (5 A) |
| 정밀도 | 0.5 % |
| 측정: 전원 | |
| 정밀도 | 1 % |
| 실제 에너지(IEC 62053-21) | 클래스 1 |
| 무효 전력(IEC 62053-23) | Class 2 |
| 디지털 | |
| 입력 설명 | IEC/EN 61131-2(타입 3)에 따른 디지털 입력 |
| 번호 | 1 |
| 전압 입력 신호 | 24 V DC |
| 0 V DC ... 30 V DC | |
| 전류 입력 신호 | 2 mA ... 15 mA |
| 보호 | 250 mA (fast-blow) |
| 보호 회로 | 잘못된 DC 연결 방지(최대 30 V) |
| 디지털 | |
| 출력 설명 | IEC/EN 61131-2(타입 3)에 따른 디지털 출력 |
| 번호 | 1 |
| 전류 출력 신호 | ≤ 100 mA |
| 전압 출력 신호 | 24 V DC |
| 보호 | 250 mA (fast-blow) |
| 보호 회로 | 잘못된 DC 연결 방지(최대 30 V) |
| 전류 / 전압 / 电源 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 10 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 디지털 I/O / 통신 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 데이터: 네트워크 인터페이스 | |
| 통신 프로토콜 | Modbus/TCP |
| REST | |
| MQTT | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 전송 속도 | 10 Mbps |
| 100 Mbps | |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 90 mm |
| 높이 | 90 mm |
| 깊이 | 71.7 mm |
| 수평 간격 | 5 HP |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (하우징) |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -30 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (비응축) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL 데이터 | |
| 작동 모드 | 실내용 |
| 표준/규정 | IEC 61010-1 |
| IEC 61326-1 | |
| IEC 61557-12 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 |
| 항목 번호 | 2907955 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMMC21 |
| GTIN | 4055626498348 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 280.77 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 237.49 g |
| 관세 번호 | 90303100 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-NO: ) | |
| SCIP | 44a377b6-14eb-4da7-a09d-af0fcb0ce5c4 |
호환 가능한 제품
이점
직관적인 설치 마법사를 사용해 3단계로 완료할 수 있는 에너지 측정
기존 Rogowski 코일의 직접 연결로 인해 배선 및 구성 작업 감소
인텔리전트 웹 서버 및 디스플레이 기능을 통한 손쉬운 시운전 및 서비스
주요 구성 기능 및 인터페이스의 대상별 비활성화를 통한 데이터 보호
미래 지향적인 통신 솔루션 및 디지털 서비스를 통해 제어 및 관리 시스템에 신속하게 통합