지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

마케팅 모티브: 공중에 떠 있는 청구 목적의 에너지 미터와 다기능 에너지 측정 장치

전력 및 전원 측정 기술

피닉스컨택트의 에너지 및 전력 측정 기술 포트폴리오를 사용하면 복잡한 에너지 측정, 간단한 원가 중심 청구 또는 PV 시스템 성능 모니터링 등과 같은 에너지 모니터링과 관련된 모든 전기적 변수를 기록할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 손쉬운 장치 설치 및 시동을 보장하기 위해 사용자 편의성과 최신 센서 기술과의 최적의 상호 작용에 특히 중점을 두었습니다.

이점

  • 청구 목적으로 EMpro 에너지 미터를 사용하여 비용 센터별 에너지 데이터 청구
  • 직관적으로 구성 가능한 EMpro 에너지 측정 장치를 사용한 3단계의 손쉬운 에너지 측정
  • IoT 지원 EMpro 에너지 측정 장치를 통해 전 세계 에너지 데이터 및 컴포넌트 정보에 액세스
  • SOLARCHECK PV 스트링 모니터링 시스템으로 선별적 대응 조치를 취하기 위해 개별 PV 스트링의 결함을 감지
청구 목적의 EMpro 에너지 미터

청구 목적의 에너지 미터

청구 목적으로 EMpro 에너지 미터를 사용하면 비용 센터별 에너지 데이터 청구가 가능합니다. 특수 버전은 e-mobility 충전소에서 청구 목적으로 에너지 데이터를 수집하는 데 특히 적합합니다.

다음 제품 중에서 선택하십시오.

  • 최대 45 A AC까지 직접 측정 가능한 단상 AC 에너지 미터
  • 최대 100 A AC 또는 변압기 입력을 통해 직접 측정할 수 있는 3상 AC 에너지 미터
  • 최대 650 A DC까지 직접 측정할 수 있는 DC 에너지 미터
EMpro 에너지 측정 장치

다기능 에너지 측정 장치

EMpro 에너지 측정 장치는 에너지 데이터를 측정하고 이를 상위 레벨의 제어 및 관리 시스템에 전달합니다.

여기에서 애플리케이션에 적합한 제품을 확인하십시오.

  • 변류기 입력이 있거나 제조업체 독립적인 Rogowski 코일을 위한 직접 연결 옵션이 있는 다기능 에너지 측정 장치
  • 변류기 입력이 있거나 제조업체 독립적인 Rogowski 코일에 대한 직접 연결 옵션이 있는 IoT 지원 에너지 측정 장치
  • 24 V 공급 및 변류기 입력이 있거나 제조업체 독립적인 Rogowski 코일을 위한 직접 연결 옵션이 있는 에너지 측정 장치
SOLARCHECK PV 스트링 모니터링 시스템

PV 스트링 모니터링

SOLARCHECK PV 스트링 모니터링 시스템은 PV 시스템 상태에 대한 신뢰할 수 있는 정보를 제공합니다.

다음 제품으로 원하는 PV 스트링 모니터링 시스템을 설계하십시오.

  • 최대 8개의 전류 측정 모듈 연결을 위한 Modbus/RTU 인터페이스가 있는 통신 모듈(각각 하나의 전압 측정 모듈 포함)
  • 최대 20 A DC의 직류용 전류 측정 모듈
  • 최대 1,500 V DC의 전압 측정 모듈
인텔리전트 에너지 모니터링
에너지 관리를 위한 제품 및 서비스

손쉬운 에너지 관리: 피닉스컨택트의 혁신적이고 정밀하게 연계된 센서 및 측정 기술 포트폴리오는 에너지 데이터 측정과 관련하여 사용자의 작업을 크게 줄여줍니다. 미래 지향적인 통신 솔루션 및 디지털 서비스를 통해 데이터를 통합, 관리 및 처리할 수 있습니다.

브로셔
에너지 모니터링 브로셔