지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

PV 시스템 모니터링용 PV 스트링 모니터링

PV 스트링 모니터링

PV 시스템 모니터링에서 PV 스트링 측정은 효율성을 높이는 데 핵심적인 역할을 합니다. 오작동 감지 및 조치 수행: SOLARCHECK PV 스트링 모니터링 시스템은 PV 시스템 성능에 대한 정보를 안정적으로 제공합니다. 이 시스템을 사용하면 손상된 패널이나 결함 있는 접점 및 케이블링에 의해 발생할 수 있는 개별 스트링의 전력 손실에 즉각적으로 대응할 수 있습니다.

이점

  • 장치 연결 박스에 추가의 파워 서플라이가 필요 없기 때문에 경비 및 배선 비용이 저렴
  • 스트링 박스용 4-채널 및 8-채널 버전을 사용한 설계 유연성
  • 컴팩트한 디자인의 공간 절약형 설치
  • Modbus/RTU 통신을 통해 모니터링 시스템에 손쉽게 통합
  • 추가 디지털 입력을 사용한 원격 표시 접점 모니터링

제품 개요 – SOLARCHECK PV 스트링 모니터링 시스템

SOLARCHECK PV 스트링 모니터링 시스템
SOLARCHECK 전압 측정 모듈
SOLARCHECK PV 스트링 모니터링
SOLARCHECK 전압 측정 모듈
SOLARCHECK PV 스트링 모니터링 시스템

PV 스트링 모니터링을 위한 모듈형 SOLARCHECK 시스템에는 전류 및 전압 측정을 위한 다양한 장치와 해당 통신 모듈이 포함되어 있습니다.

SOLARCHECK 전압 측정 모듈

통신 모듈은 측정 모듈에서 측정값을 수집하여 중앙 제어 시스템으로 전송합니다. 이는 또한 필드의 측정 모듈에 전력을 공급하는 데에도 사용됩니다. 통신 모듈은 Modbus/RTU 장치로 기존 네트워크에 간단히 통합됩니다.

  • 최대 8개의 측정 모듈 연결 및 측정 값 수집용
  • 상위 레벨 컨트롤러로 전송하기 위한 데이터 제공
  • 연결된 측정 모듈의 공급

SOLARCHECK PV 스트링 모니터링

폭 22.5 mm에 불과한 전류 측정 모듈은 PV 시스템의 파라미터를 홀 센서의 도움을 받아 비접촉 방식으로 확인하고 이를 통신 모듈에 전달합니다. 4 및 8-채널 버전으로 제공됩니다.

  • 최대 20A DC를 측정하는 8-/4-채널 전류
  • 최대 -1 A의 역전류 탐지
  • 서지 보호 모듈의 원격 표시 접점 모니터링 등을 위한 디지털 입력
  • 통신 모듈을 통한 전원 공급

SOLARCHECK 전압 측정 모듈

전압 측정 모듈을 사용하면 최대 1,500 V DC의 DC 전압을 측정할 수 있습니다. 이 모듈은 접지 및 절연 PV 시스템 모두에서의 측정에 적합합니다. 전압 측정 모듈을 모니터링 시스템 외부에서 간단한 아날로그 장치로 유연하게 사용할 수도 있습니다.

  • 모든 접지된 PV 시스템에서 최대 1,500 V DC의 전압 측정
  • 이를 위해 제작된 8-채널 SOLARCHECK 전류 측정 모듈의 아날로그 입력을 통한 연결 및 공급
  • 전압 측정값을 아날로그 신호로 출력
  • Solarcheck 그룹에서 분리하여 별도로 사용할 수 있는 옵션

스트링 모니터링 기능이 있는 20개 스트링용 1,500 V DC 스트링 컴바이너 박스

SOLARCHECK – 손쉬운 PV 스트링 모니터링

측정 모듈의 개방부를 통해 전원 케이블을 빠르고 쉽게 넣습니다. 2선 통신 케이블은 측정 모듈에 전원을 공급하는 데에도 사용됩니다. 이는 추가의 파워 서플라이 없이 하나의 통신 모듈로 최대 16개의 측정 모듈에 전원을 공급할 수 있다는 것을 의미합니다. 폭 22.5mm에 불과한 측정 모듈을 사용하면 작은 공간에 여러 케이블을 하나로 묶어 연결할 수 있습니다. 따라서 컨트롤 캐비닛의 공간이 절약됩니다. 4-채널 및 8-채널 전류 측정 모듈을 결합하여 시스템을 애플리케이션에 맞게 완벽하게 맞춤형으로 구성할 수 있습니다.

적용 예제: PV 스트링 모니터링

측정 시스템을 사용하면 최대 64개의 DC 전류와 8개의 DC 전압을 동시에 측정할 수 있습니다. 전체 시스템을 사용하면 하나의 통신 모듈에서 16개의 측정 모듈을 작동할 수 있습니다. 2선 통신 케이블은 측정 모듈에 전원을 공급하는 데에도 사용됩니다. 이는 시스템의 통신 모듈에 하나의 중앙 파워 서플라이만 필요하다는 것을 의미합니다.

자동화 및 시각화
지속적으로 프로세스 데이터를 수집하고 데이터를 관리하십시오. 이 과정에서 PV 시스템의 효율성과 생산량이 향상됩니다. 피닉스컨택트의 자동화 및 시각화 도구를 사용하면 전 세계의 지상에 설치된 시스템을 네트워크로 연결할 수 있습니다. 이를 통해 언제든지 데이터를 수집하고 평가할 수 있습니다. SOLARCHECK 시스템의 개방형 레지스터 구조를 사용하면 사용자의 소프트웨어 환경에 빠르고 쉽게 통합할 수 있습니다.

PV 스트링 모니터링을 위한 시스템 토폴로지의 그래픽 표현

통신 모듈은 전류 측정 모듈에서 측정값을 수집하고 RS-485(Modbus)를 통해 상위 레벨 컨트롤러에 전달합니다.

  • 각 1개의 전류 측정 모듈을 사용하여 최대 8개 또는 4개의 스트링 전류 획득
  • 모든 타입의 최대 8개의 전류 측정 모듈을 1개의 통신 모듈에 연결할 수 있습니다.
  • 또한 전원 없이 측정 모듈에 전원을 공급하기 위해 2선 통신 케이블이 사용됩니다. 이는 필드에서 추가 전원 공급 장치가 필요하지 않다는 것을 의미합니다.
  • 일반적으로 전압 측정 모듈은 8-채널 전류 측정 모듈에서 제공되는 아날로그 입력을 통해 연결되고 전원이 공급됩니다.
  • 모든 측정값을 개방형 레지스터를 통해 통신 모듈에서 읽을 수 있습니다.
인텔리전트 에너지 모니터링
에너지 관리를 위한 제품 및 서비스

손쉬운 에너지 관리: 피닉스컨택트의 혁신적이고 정밀하게 연계된 센서 및 측정 기술 포트폴리오는 에너지 데이터 측정과 관련하여 사용자의 작업을 크게 줄여줍니다. 미래 지향적인 통신 솔루션 및 디지털 서비스를 통해 데이터를 통합, 관리 및 처리할 수 있습니다.

브로셔
에너지 모니터링 브로셔