빌딩 자동화용 전원 공급 장치 피닉스컨택트는 전기 설치의 모든 영역에서 컴팩트하고 효율적인 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트의 광범위한 제품은 모든 일반 전압 레벨을 지원합니다. 고품질 컴포넌트는 작동 안전성과 신뢰성을 보장합니다.

전기 설비에 설치된 STEP POWER 파워 서플라이

피닉스컨택트의 전원 및 버스 전압 공급 장치는 산업 현장과 개인 가정을 위한 현대식 빌딩 자동화 요구 사항에 최적으로 맞춤 제작되었습니다.
배전반용 STEP POWER 파워 서플라이는 특별히 빌딩 자동화 애플리케이션용으로 개발되었습니다. 이 제품은 산업용 및 주거용 애플리케이션 모두에 사용할 수 있는 효율성 레벨 VI를 갖춘 최초의 파워 서플라이입니다. 이중 단자점이 있는 45° 각도의 공구가 필요 없는 푸쉬-인 연결 기술을 사용하면 DIN 레일 또는 플랫 표면에서 빠르고 쉬운 시운전이 가능합니다. 파워 서플라이는 5 - 56 V DC의 출력 전압으로 0.5에서 - 6.5 A에서 최대 120W의 부하를 처리합니다.
LED 및 PoE 애플리케이션용 USB 포트가 있는 STEP POWER는 배전반에서 사용하기에도 적합합니다.
KNX 버스 시스템용 STEP POWER 버스 파워 서플라이는 현대식 건물 자동화에 이상적으로 최적화되었습니다. 전자적으로 사후 조절된 액티브 KNX 초크를 갖춘 최초의 제품입니다. 이 제품은 연결된 KNX 장치의 로드에 동적으로 적응하여 버스 시스템의 효율성을 높입니다.
다기능 컬러 디스플레이로 설계된 사용자 인터페이스는 모든 관련 KNX 시스템 파라미터를 표시하고 시운전을 포함하여 빌딩 자동화 시스템 확장 및 진단 수행 시 지원을 제공합니다.
컴팩트 UNO POWER 전원 공급 장치는 산업용 애플리케이션의 좁은 컨트롤 캐비닛에 이상적인 솔루션입니다. 다양한 파워 서플라이는 5 V DC - 48 V DC의 출력 전압으로 25 W - 960 W의 부하를 처리합니다.

  • KNX용 STEP POWER를 사용해 통합 사용자 인터페이스로 손쉽게 분석 - 모든 관련 KNX 시스템 파라미터를 한 눈에 확인
  • 초슬림 및 플랫 파워 서플라이
  • 낮은 유휴 손실과 높은 효율성으로 에너지 절약
  • AC 및 DC 광범위한 입력을 통한 전 세계적 사용
  • -40 - 70°C의 온도에서 견고하고 안정적인 작동

KNX용 STEP POWER 버스 파워 서플라이 트랜스패어런트 KNX 버스

  • 통합 사용자 인터페이스를 통한 손쉬운 분석 - 모든 관련 KNX 시스템 파라미터를 한 눈에 확인
  • 메뉴의 진단 기능을 사용한 기록 호출
  • 효율성 향상을 위한 고유의 동적 KNX 초크 회로

모든 영역을 위한 STEP POWER 파워 서플라이 소규모 애플리케이션을 위한 최적의 솔루션

  • USB 충전 유형 A 및 C가 적용된 최초의 DIN 레일 파워 서플라이
  • 조정 가능한 STEP POWER를 통한 48에서 56 V의 PoE 스위치 공급
  • LED 램프의 중앙 집중식 또는 분산식 공급을 위한 플랫 LED 버전

STEP POWER 파워 서플라이 이제 STEP POWER 파워 서플라이를 사용하여 배전반에서 공간 절약 가능

  • 최적의 공간 절약을 위한 슬림 설계
  • 공구가 필요 없는 푸쉬-인 기술을 사용한 빠른 설치
  • 이중 연결 지점을 통한 배선 작업 감소