PV 시스템의 전기 설치용 제품 PV 시스템을 빠르고 쉽게 연결하십시오. 피닉스컨택트의 안정적인 과전압 보호 기능은 지속 가능한 시스템 수익을 보장합니다.

지붕 위 PV 시스템의 설치자

피닉스컨택트는 PV 패널에서부터 스트링 컴바이너 박스, 그리고 인버터에 이르기까지 까다로운 표준을 충족하는 다양한 제품과 서로를 완벽하게 보완하는 컴포넌트를 제공합니다. 이를 통해 뛰어난 품질의 솔루션을 사용하여 설치 작업을 완수할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 PV 시스템의 안정적이고 최적화된 작동을 위한 전문 기업입니다.

  • 혁신적인 빠른 연결 기술을 사용한 간단한 시간 절약형 전선 연결
  • 개별 스트링의 전력 손실 감지 및 영구 스트링 전류 모니터링을 사용한 효율성 향상
  • TÜV 및 UL 인증 컴포넌트로 인한 영구적으로 안정적인 연결