주거용 건물을 위한 통신 기술

디지털화는 주거용 건물의 상황에 대한 정보를 제공하고, 인텔리전트 제어 기능과 함께 액티브 원격 액세스 기능도 제공합니다. COMPLETE line은 스마트 건물과의 안전하고 안정적인 원격 통신을 위한 솔루션을 제공합니다.

대화형 이미지 맵: 주거용 건물에 통신 인프라 구축
SMS 알림
TC Mobile I/O SMS 릴레이는 펌프 모니터링 또는 기타 시스템이 오류를 보고할 경우 모든 셀룰러 장치에 텍스트 메시지를 보냅니다. SMS 또는 셀룰러 통신을 통해 알람을 인식하고 정의된 대책을 시작할 수 있습니다.
자세히 알아보기
SMS 알림
타사 오픈 소스 컨트롤러
스마트 홈은 흔히 Raspberry Pi에 의해 제어됩니다. COMPLETE line은 이 개방형 컨트롤러를 위한 DIN 레일 커넥터 및 하우징을 제공합니다.
자세히 알아보기
타사 오픈 소스 컨트롤러
제어
미디어 필드에서 PLC 로직은 무료 편집기 및 직관적인 프로그래밍 기능이 있는 인텔리전트 주거용 건물에 이상적인 제어 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
제어
스위치
스위치는 모든 데이터를 효율적으로 수집 및 배포합니다. COMPLETE line은 매니지드 및 언매니지드 스위치가 포함된 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다.
자세히 알아보기
스위치
안전한 원격 제어
데이터 네트워크가 인터넷에 연결되는 즉시 데이터 보안이 문제가 됩니다. 보안 요구 사항이 까다로운 경우 mGuard가 산업용 레벨에서 또 다른 대안을 제시합니다.
자세히 알아보기
안전한 원격 제어
제어 패널
제어 패널은 건물 데이터를 시각화하며 프로그래밍에 따라 직접 제어를 가능하게 합니다. WP4000 제어 패널을 통해 COMPLETE line은 높은 수준의 견고한 산업용 품질을 갖춘 잠재적인 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
제어 패널
공급, 보호 및 모니터링
주거용 건물을 위한 포괄적인 통신 인프라는 건물 설치의 모든 영역에서 제공된 데이터를 사용합니다. "공급, 보호 및 모니터링" 영역은 낙뢰 보호 및 에너지 측정 등에 대한 데이터를 제공합니다.
자세히 알아보기
공급, 보호 및 모니터링
연결성
스마트 홈에서 안정적인 통신을 위해서는 적절한 연결 기술이 중요합니다. COMPLETE line은 모든 작업을 위한 솔루션을 제공합니다.
자세히 알아보기
연결성

건물을 위한 통신 기술은 기존의 레일 마운트형 장치 포맷을 위한 것이 아니었음에도 불구하고 흔히 메인 분배 박스에 위치합니다. 따라서 RMD 컨트롤 캐비닛에는 종종 이 포맷과 맞지 않는 미디어 필드가 포함됩니다.

주거용 건물의 다양한 부하에 대한 모니터링 시스템에 위험 상태가 등록된 경우 SMS 릴레이는 정의된 사례에 해당할 때 셀룰러 장치에 짧은 메시지를 보냅니다. 이를 통해 수위 센서, 펌프 모니터 및 기타 시스템이 오류를 보고하고 손상이 임박한 경우 신속한 대응이 가능합니다. 이 경우 SMS 또는 셀룰러 통신을 통해 릴레이에서 알람을 인식하고 대책을 시작할 수 있습니다.

컨트롤러는 필요에 따라 훨씬 더 많은 기능을 구현합니다. 컨트롤러는 거의 무한한 양의 데이터를 캡처, 저장 및 분석합니다. 이 데이터는 장치와 액티브 원격 제어 간의 자동화된 통신을 위한 기반이 됩니다. Raspberry Pi 장치와 같은 개방형 시스템이 스마트 홈에서 자주 사용됩니다.

데이터 지점 및 연결된 장치의 수가 증가하고 모니터링 및 제어 시스템의 사용이 늘어남에 따라 산업용 컨트롤러의 사용이 권장됩니다. 여기에서 COMPLETE line은 PLC 로직 프로그래밍 가능 로직 릴레이 모듈과 클라우드 통합 등이 포함된 PLCnext 제품군의 컨트롤러를 제공합니다.

스위치는 서로 다른 장치 간의 연결 부품으로 작동합니다. 연결된 장치의 수, 네트워크의 활동 및 데이터 볼륨에 따라 IT 인프라에 대한 요구 사항이 정의됩니다. COMPLETE line은 높은 수준의 산업용 품질과 많은 전문 기능을 갖춘 광범위한 매니지드 및 언매니지드 스위치를 제공합니다. 제어 패널은 전체 IT 인프라에 대한 직접 액세스를 제공하고 건물 데이터를 시각화하며 프로그래밍에 따라 직접 제어를 가능하게 합니다.

데이터 네트워크가 인터넷에 연결되면 특히 다양한 장치의 컨트롤러에 대한 원격 액세스와 관련하여 데이터 보호가 필요합니다. 여기에서 보안은 무단 액세스에 대한 포괄적인 보호를 제공합니다.

전기 설치 및 전자 장치
전기 설치 분야의 일상적인 작업을 위한 제품

피닉스컨택트의 포괄적인 전기 설치용 제품군은 고객이 다양한 작업을 성공적으로 완수할 수 있도록 필요한 지원을 제공합니다. 케이블링에서부터 적절한 서지 보호 및 올바른 공구에 이르기까지 피닉스컨택트는 내구성이 뛰어난 제품과 혁신적인 솔루션을 통해 전기 설치에서 향상된 효율성을 보장합니다.

지금 모든 제품에 대해 알아보기
컨트롤 캐비닛에서 손에 크림핑 플라이어를 갖고 있는 설치자