전기 설치용 통신 기술 지금 미래를 대비한 네트워크를 구축하십시오. 피닉스컨택트의 다양한 제품군은 모든 애플리케이션에 적합한 컴포넌트를 제공합니다.

건물 배전반에서 DIN 레일 마운팅 스위치를 설치한 전문 인력

모든 장치의 페일세이프 네트워킹은 빌딩의 안정적인 자동화 및 디지털화를 위한 기반을 제공합니다. 피닉스컨택트의 견고한 통신 기술을 통해 시스템의 자동화 수준을 높일 수 있습니다. 피닉스컨택트는 현대적인 애플리케이션의 높은 요구 사항을 충족하는 fieldbus 및 Ethernet 통신용의 강력한 장치를 광범위하게 제공합니다.

  • 견고하고 간섭이 없는 네트워크 컴포넌트를 통한 높은 시스템 가용성
  • 셀룰러 통신을 통한 시스템 원격 액세스 및 자동 경고
  • 표준 기능, 다양한 수의 포트 및 다양한 스위치 설계

언매니지드 DIN 레일 마운팅 스위치 빌딩 설치용 컴팩트 Ethernet 스위치

  • DIN 43880에 따른 DIN 레일 마운트 포맷
  • 빌딩 설치 배전반용으로 최적화된 제품
  • 8개의 기가비트 Ethernet 포트가 있는 표준 버전
  • 추가 POE 버전

시리즈 1000 언매니지드 스위치 기본 및 표준 애플리케이션용 Ethernet 스위치

  • 플러그 앤 플레이를 통한 빠른 시운전
  • 공간 절약형 컴팩트 설계
  • 최대 16개의 Ethernet 연결
  • 유리 섬유 및 기가비트 버전
  • 마운팅 어댑터를 사용한 다양한 마운팅 위치

Ethernet 패치 패널 패치 패널은 필드 및 컨트롤 캐비닛 케이블링 간의 쉽고 빠른 인터페이스 모듈입니다.

  • 쉽고 빠른 마운팅
  • 다양한 연결 기술/대체 연결 기술
  • 높은 시스템 가용성 보장
  • 컴팩트 설계

Ethernet 익스텐더 쉽고 비용 효율적인 IP 네트워킹을 위한 Ethernet 익스텐더 시스템

  • 모든 2선 케이블을 사용한 최대 20 km의 Ethernet 통신
  • 플러그 앤 플레이를 통한 빠른 시운전
  • 복잡한 IP 네트워크에서 언매니지드 익스텐더 사용
  • 위치에 관계없이 IP를 통해 모든 장치 및 경로의 지속적인 진단
  • 사전 예방적 유지 관리 및 교체 가능한 PLUGTRAB PT-IQ 서지 보호를 사용한 높은 페일세이프 성능
  • 모든 2선 케이블을 통한 손쉬운 시설개량

Smart Ethernet Box 비디오 감시용 일체형 장치

  • 단일 장치에서 모든 기능을 제공하는 일체형 솔루션을 사용한 비용 절약
  • 패널 및 기둥 마운트용 어댑터와 최소한의 배선 작업으로 작업 시간 절약
  • IP 카메라의 안정적인 작동을 위한 고급 PoE 관리
  • 고의적인 파괴 시도 또는 서지 보호 시스템 결함 등이 발생하는 경우 SNMP를 통해 다양한 경보 메시지 발송
  • 웹 기반 관리 또는 FL Network Manager 소프트웨어를 통한 빠르고 쉬운 스타트업 및 구성