SMS 릴레이를 사용하여 오류 방지 셀룰러 네트워크를 통해 아날로그 및 디지털 값을 쉽고 안전하게 모니터링하십시오. TC MOBILE I/O X200 SMS 릴레이는 필드 상태나 시스템 오류에 대한 최신 정보를 제공합니다. 예를 들면 기기 연결을 끊기 위해 문자 메시지나 전자 메일을 보내 스위칭 출력을 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 비싼 브로드밴드 연결이 없는 경우에도 비용이 많이 드는 현장 서비스 방문을 피할 수 있습니다.
이점
- 문자 메시지 및 전자 메일을 통한 자동 알림을 통해 기계 및 시스템의 다운타임 단축
-
이벤트 제어 알림으로 인한
통신 비용 감소 -
상용 휴대전화로 충분한
원격 스테이션 - 미래 경쟁력을 갖춘 4G 기술(LTE CAT1), 하이-커버리지 2G 네트워크(GSM, GPRS, EDGE) 동시 사용
- 전화 통화로 무료 전환
TC Mobile I/O를 사용한 알림
모니터링 센서 및 스위치 릴레이
셀룰러 네트워크를 통해 아날로그 및 디지털 센서를 쉽고 안전하게 모니터링하고 릴레이를 원격으로 전환하십시오. 컴팩트 TC MOBILE I/O X200 시그널링 시스템은 문자 메시지와 전자 메일을 통해 데이터를 안전하게 전송합니다. 레벨을 초과하면 디지털 입력의 상태가 변경되거나 정의된 간격으로 TC MOBILE I/O X200에서 정보를 수신하게 됩니다. 따라서 항상 안전을 보장받을 수 있습니다.
TC MOBILE I/O X200은 10에서 60V 전압 범위의 DC 장치와 93에서 250V AC 장치로 제공됩니다. DC 장치의 특징은 4개의 디지털 입력 외에도 전압과 전류를 모두 측정할 수 있는 2개의 아날로그 입력이 있다는 것입니다.
유럽 시장을 위한 다양한 버전의 TC MOBILE I/O X200-4G 및 TC MOBILE I/O X200-4G AC를 사용하면 최신 4G 기술(LTE CAT1)을 사용할 수 있습니다. 이 장치에는 2G 폴백(GSM/GPRS/EDGE)과 함께 미래 지향적인 셀룰러 기술과 현재 가장 뛰어난 커버리지를 제공하는 2G 네트워크의 가용성이 결합되어 있습니다. 모든 장치는 특히 조작이 간편하고 광범위한 전압 및 다양한 입력으로 인해 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
TC Mobile I/O 앱을 사용하면 SMS를 작성하지 않고도 SMS 스위칭 명령을 보낼 수 있습니다.
TC MOBILE I/O X200 시그널링 시스템용 무료 앱
또한 TC MOBILE I/O X200은 스마트폰 앱(iOS 및 Android)을 통해 사용자와 통신할 수 있습니다. 이 앱을 사용하면 출력을 편리하게 전환하고 언제든지 장치의 상태를 손쉽게 확인할 수 있습니다.
TC Mobile I/O 앱을 사용하면 장치 사용이 더욱 쉬워지고 텍스트 메시지를 작성할 필요가 없습니다. SMS 및 전자 메일을 통해 평소와 같이 알림을 받게 됩니다. 따라서 필드에서 최상의 액세스 가능성이 보장됩니다.
TC Mobile 제품 개요
|
|
|
|
|---|---|---|
| TC MOBILE I/O X200-4G | TC MOBILE I/O X200-4G AC | |
| TC Mobile 기능 | ||
| 전원 공급 | DC 공급(10 V DC ... 60 V DC) | AC 공급(93 V AC ... 250 V AC) |
| 아날로그 입력 | 2 | - |
| 디지털 입력 | 4 | 4 |
| 릴레이 출력 | 4 | 4 |
| 항목 번호 | 1038567 | 1038568 |
| 제품 목록으로 이동하기 | 제품 목록으로 이동하기 |