TC ANT MOBILE WALL 5M
-
안테나
2702273
다중 대역 전방향 안테나, 패널 또는 기둥 마운트용, 0.6 GHz ... 6 GHz, 게인: 3 dBi ... 7 dBi, 보호 등급: IP66, 연결: SMA(male), 5 m 연결 케이블, 마운팅 브래킷 및 기둥 클램프 포함
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
2G/3G/4G/5G 셀룰러 네트워크의 자유로운 모바일 또는 고정 애플리케이션에 가장 적합
무연 소재를 사용한 미래 경쟁력 보장
5 m 연결 케이블 포함
자주 묻는 질문
안테나는 단종되었습니다. 컨트롤 캐비닛 마운팅에 어떤 대체 품목을 사용할 수 있습니까?
패널 마운팅에 어떤 대체 품목을 사용할 수 있습니까?
안테나 ANT-OMNI-0671-01(품번: 1396316)을 사용할 수 있습니다. 또는 ANT-OMNI-0671-02(품번: 1396318)를 벽면 브래킷 RAD-ANT-VAN-MKT(품번: 2885879)와 함께 사용하십시오. 또한 충분한 길이의 안테나 케이블(예: NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, 품번: 1340143)이 필요합니다.... 자세히 보기
안테나 ANT-OMNI-0671-01(품번: 1396316)을 사용할 수 있습니다. 또는 ANT-OMNI-0671-02(품번: 1396318)를 벽면 브래킷 RAD-ANT-VAN-MKT(품번: 2885879)와 함께 사용하십시오. 또한 충분한 길이의 안테나 케이블(예: NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, 품번: 1340143)이 필요합니다.
덜 보기기둥 마운팅에 어떤 대체 품목을 사용할 수 있습니까?
장치에 직접 마운팅하는 데 어떤 대체 품목을 사용할 수 있습니까?