지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

전기 설비용 릴레이 및 로직 모듈 디지털 및 아날로그 신호의 손쉬운 조작과 안정적인 전환 및 제어 - 이것이 바로 피닉스컨택트의 PLC 로직 릴레이 시스템이 의미하는 바입니다.

컨트롤 캐비닛에 릴레이 시스템을 설치하는 전기 기술자

유연한 초소형 시스템을 사용하여 I/O 신호를 스위칭 및 제어하십시오. PLC-INTERFACE 제품군의 플러그-인 릴레이와 PLC 로직 프로그래밍 가능한 로직 모듈을 간단히 결합하여 소규모 자동화 작업을 위한 개별 솔루션을 만들 수 있습니다.

  • 입력 또는 출력으로 개별 채널 구성을 사용할 수 있고 릴레이 또는 아날로그 모듈로 사용할 수 있는 유연한 조합 옵션
  • 플러그-인 스위칭 요소를 사용한 높은 가용성 및 빠른 릴레이 교체
  • RS-485 Modbus/RTU를 통한 네트워킹으로 상위 레벨 자동화 시스템에 쉽고 안전하게 통합
  • 웹 기반 관리를 통한 프로세스 데이터에 대한 분산형 액세스

PLC 로직: 유연한 로직 릴레이 시스템 디지털 및 아날로그 신호의 매우 컴팩트한 제어

  • 유연한 조합 옵션: 릴레이 및 아날로그 모듈을 사용한 모듈형 설계
  • 직관적인 소프트웨어로 프로젝트의 손쉬운 구현
  • RS-485를 통한 Modbus/RTU와의 손쉬운 네트워킹
  • 통신 오류 시에도 분산 제어 기능 유지

PLC-INTERFACE: 매우 컴팩트한 크기의 릴레이 시스템 논리 릴레이 시스템을 위한 안정적인 기반을 제공하는 좁은 전체 폭의 강력한 릴레이 모듈

  • 플러그-인 기계식 및 무접점 릴레이 포함
  • 간편한 조작과 다양한 액세서리
  • RS-485를 통한 Modbus/RTU와의 손쉬운 네트워킹
  • 수동 작동 및 퓨즈 기능과 같은 모든 애플리케이션 및 특수 기능을 위한 릴레이 버전